C7.1 Yüksek Performanslı İtme Motoru

C7.1 Tier 3 / IMO II

C7.1 Tier 3 / IMO II

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Güvenilirlik ve Dayanıklılık
Kolay kullanım
Çevre dostu

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1 Tier 3 / IMO II

Boyutlar ve Ağırlıklar

Motor Teknik Özellikleri

C7.1 Tier 3 / IMO II Standart Donanımlar

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Dişli tahrikli blok suyu pompası
  • Korozyona dayanıklı, deniz suyu ile çalışan son soğutucu
  • Yakıt soğutucu

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı turboşarj ve egzoz manifoldu

YAKIT SİSTEMİ

  • Ortak hatlı yakıt sistemi
  • Elektrikli yakıt besleme pompası

GENEL

  • Titreşim damperi ve koruması
  • Otomatik gerilen çoklu v kayışı tahriği

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • Entegre motor yağı soğutucusu

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ön ve arka motor bağlantı braketleri

MARŞ SİSTEMİ

  • Marş motorları - 12 V veya 24 V

C7.1 Tier 3 / IMO II İsteğe Bağlı Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Çeşitli 6 inç su soğutmalı egzoz dirseği konfigürasyonları

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Motora monte sintine pompaları ve elektromanyetik kavramalı yardımcı su pompaları
  • Boru ve paket blok suyu ısı eşanjörü ve dişli tahrikli deniz suyu pompası (kauçuk kanat)
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kabin ısıtıcısı (kalorifer) bağlantıları

YAKIT SİSTEMİ

  • SOLAS çift cidarlı yüksek basınçlı yakıt hatları kiti

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Sol taraf ve sağ taraf yağ seviye çubukları
  • Şanzıman dişli yağ soğutucusu (motora monte)

KORUMA SİSTEMİ

  • Gemi üzerinde veya dışından izleme için ilave motor ve şanzıman sensör paketleri

MARŞ SİSTEMİ

  • Motora monte ikinci alternatör - 24 V 100 amper veya 12 V 175 amper
  • Isıtma bujileri

C7.1 Tier 3 / IMO II ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı