C8.7 Yüksek Performanslı İtme Motoru

C8.7

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Elektronik Kontrollü Süperşarj
Kapalı Karter Havalandırma Sistemi
Ortak hatlı yakıt sistemi
Servis Kolaylığı
Izgara Isıtma Cihazı
Cat® ekranları
Motor Kontrol Paneli
Elektrik Avantajları
Uzaktan İzleme

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C8.7

Değerler

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar ve Ağırlıklar

C8.7 Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Süperşarj, elektronik kontrollüdür ve kayıştan güç alır
  • Hava filtresi/duman tahliyesi (kapalı sistem)
  • Turboşarjlar, gömlek suyu soğutmalı
  • Son soğutucu yoğuşma tahliyesi

KONTROL SİSTEMİ

  • Soğuk çalışma modunu başlatma stratejisi
  • PWM ikincil gaz kelebeği
  • Soğuk çalışma modunu başlatma stratejisi
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Motor ve şanzıman izleme (sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Çeşitli ortam koşulları için Motor Koruma Modu
  • Üç tip gaz kelebeği girişi (CAN, PWM ve 0-5 V)
  • 70 pimli müşteri konektörü

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Yalnızca HEX soğutmalı motorlar için dişli ile çalıştırılan bronz kanatlı deniz suyu pompası
  • Deniz suyu son soğutmalı
  • Blok suyu pompası, kayıştan güç alır
  • JW Isı Eşanjörü - Korozyona dayanıklı kovan ve boru tipi
  • Yakıt soğutucu
  • Genleşme deposu
  • Termostat muhafazası (tamamen açık halde 95 C sıcaklık)
  • 63 mm hortum kirişi işlenmemiş su girişi
  • 50 mm hortum kirişi işlenmemiş su çıkışı

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 90 mm iç çaplı yuvarlak flanşlı egzoz çıkışı

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan Muhafazası, SAE No. 1 - M10 Dişli
  • Volan, SAE 14, 149 tırnaklı - M12 Dişli
  • SAE standart döndürme

YAKIT SİSTEMİ

  • Yüksek Basınçlı Ortak Hatlı yakıt sistemi
  • Entegre düşük basınçlı yakıt transfer pompası olan yüksek basınçlı yakıt sistemi pompası
  • Ana yakıt filtresi, uzaktan bağlantısı ve entegre elektrikli besleme pompalı
  • İkincil yakıt filtresi, soldan ve sağdan servis için arkaya takılı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Karter hava deliği, kapalı karter havalandırma
  • Yağ filtresi, kartuş tipi, soldan ve sağdan servis için arkaya takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ karteri, orta hazneli
  • Dişli ile çalıştırılan yağ pompası
  • Seviye çubuğu, İskele tarafında sağdan servis, Sancak tarafında soldan servis

MONTAJ SİSTEMİ

  • Ön ve arka destek braketleri

GENEL

  • Ön kayış ve damper koruması
  • Kaldırma halkaları
  • Sağ veya sol servis seçenekleri
  • Üstteki öne bakan müşteri konektörü ve Servis Aracı bağlantısı

KORUMA SİSTEMİ

  • Elektronik Motor İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarına karşı korumak için motor gücü düşürme stratejileri sunar

BOYALAR

  • Motorlar Matterhorn beyazı ile, yat yüzeyleri ise epoksi astar ve poliüretan üst kat ile boyanmıştır. Yakıt hatları, su hatları, kelepçe ve kablo tesisatı boyanmaz. Standart etiketler ve bilgi çıkartmaları takılır. Demonte halde temin edilen parçalar, tedarikçilerden alındıkları şekilde temin edilir. Isıya duyarlı komponentlerin yüzeyi desenli ve siyah renklidir.

C8.7 İsteğe Bağlı Donanımlar

KONTROL SİSTEMİ

  • Gösterge Panelleri

GÖSTERGELER

  • Şanzıman Sensörleri

MONTAJ SİSTEMİ

  • Titreşim yalıtımı bağlantısı

C8.7 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı