C12.9 Yüksek Performanslı Deniz İtme Motoru

C12.9

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Güç Yoğunluğu
Elektronik kontrol sistemi
Çalışma
Havalandırma sistemi
Ortak hatlı yakıt sistemi
Motor Kontrol Paneli
Emme Havası Isıtıcısı
Son soğutucular
Elektrik Avantajları
Uzaktan İzleme

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C12.9

Değerler

Motor

Boyutlar ve Ağırlıklar

C12.9 İsteğe Bağlı Donanımlar

Alternatörler

  • 24 V 120 amper
  • 24 V 160 amper
  • 12 V 200 amper

Elektrikli çalıştırma motoru

  • 12 V
  • 24 V

C12.9 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C12.9

Diğer Teklifleri Görüntüle