C18 ACERT Tier 3

Yüksek Performanslı Pervane ve Manevra Çözümleri C18 ACERT Tier 3

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
814-1.015 mhp, 803-1.001 bhp, 599-747 bkW
814-1.015 mhp, 803-1.001 bhp, 599-747 bkW
Hız Aralığı
2.100-2.300 dev/dak
2.100-2.300 dev/dak
Emisyonlar
EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA
EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA

Görüntüleme

C18 ACERT deniz motoru, U.S EPA Tier 3, IMO II ve EU Stage IIIA emisyonları yönetmeliklerine uygun 2100-2300 dev/dak'da 814-1015 mhp (803-1001 bhp) yüksek performanslı ticari uygulama ratinglerine sahiptir. Daha sıkı EPA Tier 3 emisyonları standartlarını karşılamanın yanı sıra, bu motor artık ticari ana ve yardımcı motorları ve jeneratör setleri için bir tatlı su aftercoolerı seçenek sunuyor. Balıkçılıktan kıyı ötesi sanayilere ve bunların arasında kalan her sektör için, ihtiyaçlarınıza uygun bir çözümümüz olduğundan emin olabilirsiniz.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 ACERT Tier 3

Güç Aralığı 814-1.015 mhp, 803-1.001 bhp, 599-747 bkW 814-1.015 mhp, 803-1.001 bhp, 599-747 bkW
Hız Aralığı 2.100-2.300 dev/dak 2.100-2.300 dev/dak
Emisyonlar EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA
Havalandırma TA, TTA TA, TTA
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106 in³ 18.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Maksimum Uzunluk 76 inç 1931 mm
Minimum Uzunluk 73 inç 1854 mm
Maksimum Boş Ağırlık 4299 lb 1950 kg
Minimum Yükseklik 47.2 inç 1198 mm
Maksimum Genişlik 47.4 inç 1204 mm
Minimum Boş Ağırlık 4000 lb 1814 kg
Maksimum Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Minimum Genişlik 44.6 inç 1134 mm

C18 ACERT Tier 3 Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı devreli son soğutmalı (SCAC)
  • Açık Karter Havalandırma (OCV) sistemi
  • Turboşarj, blok suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Hem Isı Eşanjörü hem de Omurga soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Son Soğutma (SCAC)
  • Isı eşanjörü soğutmalı motorlar için motor JW ve SCAC Kovan ve Borulu Isı Eşanjörleri
  • Yalnızca ısı eşanjörü soğutmalı motorlar için dişli ile çalıştırılan SCAC pompası
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli
  • Deniz suyu pompası, bronz kanat, dişli ile çalıştırılır
  • Doğru pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW şönt depoları

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 152 mm (6 inç) yuvarlak flanşlı çıkış

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan Muhafazası, SAE No. 0
  • Volan, 18 inç, 136 tırnaklı
  • SAE standart döndürme
  • SAE No. 1, Volan: 14 inç, 113 tırnaklı

YAKIT SİSTEMİ

  • Ön servis simpleks yakıt sistemi
  • Yakıt transfer pompası, dişli ile çalıştırılır
  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Hibrit yakıt hattı tasarımı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Ön servis simpleks yağ sistemi
  • Yağ karteri orta haznesi:
  • Ön ve üst servis yağ doldurma kapağı konumları
  • Ön servis seviye çubuğu
  • Dişli ile çalıştırılan yağ pompası

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Poly-V oluklu alternatör kasnağı
  • NOT: Standart güç çıkış ünitesi yoktur

GENEL

  • Ön sönümleyici damper
  • Motor ön servis
  • Ortak elektriksel birleşme noktası
  • Motor çinko komponentler ile teslim edilmez
  • Motor D2/E2 emisyon çevrimi sertifikalıdır
  • 2013 EPA TIER 3 VE IMO II DENİZ TİCARİ İTME (E3 ÇEVRİMİ) EMİSYON STANDARTLARINI KARŞILAR
  • EU STAGE IIIA VE CCNR STAGE II (E3 ÇEVRİMİ) EMİSYON STANDARTLARINI KARŞILAR.
  • NOT: Aşağıda verilen değerler Eğlence Amaçlı uygulamalarda / Yat uygulamalarında da kullanılabilir.

KUMANDA SİSTEMİ

  • Programlanabilir düşük rölanti
  • WOSR (Geniş Çalışma Hızı Aralığı) özelliği EPA Tier 3 - B ve C Değerleri için bulunmaktadır
  • Ayarlanabilir Yüksek Rölanti (TEL) - Yalnızca EPA Tier 3 WOSR Değerleri
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • Çeşitli ortam koşulları için Motor Koruma Modu - Yalnızca EPA Tier 3 Değerleri
  • Yalnızca WOSR değerleri için Tork Sınırlama işlevi
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Üç tip gaz kelebeği girişi (birincil/ikincil PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-)

C18 ACERT Tier 3 İsteğe Bağlı Donanımlar

EGZOZ SİSTEMİ

  • Kuru Dirsekler
  • Su Soğutmalı Dirsekler
  • Esnek Bağlantı
  • Flanş
  • Susturucu
  • Susturucu Kıvılcım Koruması

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri
  • Alternatör Bağlantı Grubu
  • Ampermetre

KUMANDA SİSTEMİ

  • MECP I
  • CATERPILLAR ALARM VE KORUMA

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • YARDIMCI GENLEŞME DEPOSU FLANŞ KİTİ

YAKIT SİSTEMİ

  • Çift Katlı Yakıt Filtreleri
  • Esnek Yakıt Hatları
  • Yakıt Soğutucu
  • Ana Yakıt Filtreleri

GÖSTERGELER

  • Gösterge Panelleri
  • OEM Kablo Tesisatı
  • Motordan Motora Donanım
  • Göstergeler
  • Şanzıman Sensörleri
  • Yağ Seviyesi Sensörü

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift Katlı Yağ Filtreleri
  • Şanzıman Yağ Soğutucusu
  • Karter Pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Titreşim Yalıtıcıları
  • Ön Destek
  • Arka Destek

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • NOT: PTO SEÇENEKLERİ İÇİN BURULMA TİTREŞİM ANALİZİ GEREKİR
  • Krank Mili Kasnakları
  • Ön Kısa Şaft
  • Hidrolik Pompası Tahrik Mekanizması Adaptörü
  • Ön Kapalı Kavrama

KORUMA SİSTEMİ

  • Deniz Sınıflandırma Kurumu ve SOLAS
  • Deniz Sınıflandırma Kurumu ve Yangın Direnci

MARŞ SİSTEMİ

  • MARŞ SİSTEMİ Elektrikli Start Motorları - Tek 24 Volt
  • Havalı Marş Motoru
  • Havalı Marş Donanımları
  • Marş Destekleri - JW Isıtıcılar
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip

C18 ACERT Tier 3 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C18 ACERT Tier 3

Diğer Teklifleri Görüntüle