C7.1

Yüksek Performanslı Pervane ve Manevra Çözümleri C7.1

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
Hız Aralığı
2.900 dev/dk.
2.900 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II
IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Önemli Özellikler ve Avantajlar

  • Ortak hatlı yakıt sistemi, optimum yanma ve düşük emisyon sağlar
  • Gelişmiş elektronik kontrol sayesinde azaltılmış yanma sesi
  • 12 V veya 24 V elektrik sistemi
  • Cat® ekranlarla ve elektronik sistemlerle uyumludur
  • Kapalı karter havalandırma sistemi, makine dairesinin daha temiz kalmasını sağlar
  • Üstün güvenilirlik için dişli tahrikli blok suyu pompası ve deniz suyu pompası
  • Hidrolik valf boşluğu ayarlayıcıları bulunan, bakım gerektirmeyen valf grubu
  • Otomatik beslemeli yakıt sistemi her seferinde sorunsuz çalıştırma sağlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1

Güç Aralığı 400 - 500 bhp (298 - 373 bkW) 400 - 500 bhp (298 - 373 bkW)
Hız Aralığı 2.900 dev/dk. 2.900 dev/dk.
Emisyonlar IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II IMO II, U.S. EPA Tier 3, RCD II, China II
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
İç Çap 4.13 inç 105 mm
Strok 5.31 inç 135 mm
Havalandırma Turboşarjlı - Son Soğutmalı Turboşarjlı - Son Soğutmalı
Silindir Hacmi 428 inç³ 7.01 l
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Genişlik - Motor 31.4 inç 798 mm
Yükseklik 34.5 inç 876 mm
Motor Kuru Ağırlığı - Yaklaşık 1676 lb 760 kg
Uzunluk - Motor 43.1 inç 1095 mm

C7.1 Standart Donanımlar

Egzoz Sistemi

  • Su soğutmalı turboşarj ve egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Ortak hatlı yakıt sistemi
  • Yakıt soğutucu
  • Elektrikli yakıt besleme pompası

Soğutma Sistemi

  • Korozyona dayanıklı, deniz suyu ile çalışan son soğutucu
  • Dişli tahrikli deniz suyu pompası (kauçuk kanat)
  • Kanatçıklı ve tüplü tip blok suyu ısı eşanjörü

Start Sistemi

  • Marş motorları - 12 V veya 24 V

Genel

  • Kapalı karter havalandırma sistemi
  • Entegre motor yağı soğutucusu
  • Titreşim damperi ve koruması
  • Otomatik gerilen çoklu v alternatör tahrik kayışı

Montaj Sistemi

  • Ön ve arka motor bağlantı braketleri

C7.1 İsteğe Bağlı Donanımlar

OPSİYONEL ATAŞMANLAR

  • Şanzıman dişli yağ soğutucusu (motora monte)

Genel

  • Alternatörler - 24 V 140 amp - 12 V 175 amp
  • Gösterge Panelleri
  • Isıtma bujileri
  • Ana yakıt filtresi/su ayırıcısı (uzaktan montaj)
  • Fabrikada takılan deniz şanzımanları ve yağ hortumları
  • Üç oluklu PTO kasnağı (krank miline monte)
  • Esnek yakıt hortumları

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Kabin ısıtıcısı (kalorifer) bağlantıları

Egzoz Sistemi

  • 6 inçlik su soğutmalı egzoz dirseği

Montaj Sistemi

  • Yalıtım bağlantıları

Yağlama Sistemi

  • Sağ taraf ve yüksek seviyeli sol taraf yağ seviyesi çubukları

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C7.1 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C7.1 Yüksek Performanslı İtme Motoru

C7.1 Yüksek Performanslı İtme Motoru

Yeni C7.1 Ticari İtme Motoru ile Tanışın

Yeni C7.1 Ticari İtme Motoru ile Tanışın

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C7.1

Diğer Teklifleri Görüntüle