C32B Çift Turbo

Yüksek Performanslı Pervane ve Manevra Çözümleri C32B Çift Turbo

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
2.000 bhp (1.491 bkW)
2.000 bhp (1.491 bkW)
Hız Aralığı
2.300 dev/dk.
2.300 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II
IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Önemli Özellikler ve Avantajlar

  • Elektronik Regülasyonlu ve Kontrollü (ADEM VI ECM)
  • Düşük motor devirlerinde gürültü azaltma (MEUI-C Yakıt Sistemi)
  • İyileştirilmiş İvmelenme Kapasitesi
  • Artırılmış Güvenilirlik için Dişli Tahrikli Blok Suyu Pompası ve Deniz Suyu Pompası
  • MSC Sertifikaları Mevcuttur
  • Titanyum Plaka Isı Eşanjörü
  • Sol ve Sağ Taraftan Servis seçenekleri mevcuttur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32B Çift Turbo

Güç Aralığı 2.000 bhp (1.491 bkW) 2.000 bhp (1.491 bkW)
Hız Aralığı 2.300 dev/dk. 2.300 dev/dk.
Emisyonlar IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II
Havalandırma TTA TTA
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel
Genişlik 57.8 inç 1469 mm
Kuru Ağırlık 6934 lb 3145 kg
Uzunluk 82.9 inç 2106 mm
Yükseklik 56.9 inç 1445 mm
Strok 6.38 inç 162 mm

C32B Çift Turbo Standart Donanımlar

Standart Ekipman

  • ADEM VI Elektronik Kontrol Modülü
  • Hava Filtresi / Duman Tahliyesi
  • Elektronik Arıza Teşhisi ve Arıza Kaydı
  • Motor ve Şanzıman İzleme
  • Deniz Suyu Son Soğutucusu
  • Genleşme Depolu Titanyum Plaka Isı Eşanjörü
  • Dişli tahrikli blok suyu ve deniz suyu pompaları
  • Su Soğutmalı Egzoz Manifoldu ve Turboşarjlar
  • MEUI-C Yakıt Sistemi
  • Yakıt Besleme ve Transfer Pompası
  • 250 saatlik Yağ Karteri (Sığ Karter)
  • Sağ veya Sol Servis Tarafı Seçenekleri

C32B Çift Turbo İsteğe Bağlı Donanımlar

Opsiyonel Ataşmanlar

  • 120 V veya 240 V Blok Suyu Isıtma Cihazı
  • SAE A veya B PTO (sol veya sağ arka)
  • 75 A veya 105 A Jeneratör
  • Püskürtme Kalkanı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32B Çift Turbo ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32B Çift Turbo

Diğer Teklifleri Görüntüle