C12

Yüksek Performanslı Pervane ve Manevra Çözümleri C12

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
340 - 705 bhp (254 - 526 bkW)
340 - 705 bhp (254 - 526 bkW)
Hız Aralığı
1.800 - 2.300 dev/dk.
1.800 - 2.300 dev/dk.
Emisyonlar
IMO I, IMO II
IMO I, IMO II

Özelliklere Kısa Bir Bakış

5 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Daha az görünürlükte beyaz veya siyah duman

Cat

Daha düşük sıkıştırma oranı, daha düşük kararlı durumda duman çıkarır

Cat

Geçici yanıtta iyileştirme

Cat

Standart Caterpillar garantisi

Cat

Dünya çapında temsilci organizasyonundan yedek parça ve servis desteği

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C12

Güç Aralığı 340 - 705 bhp (254 - 526 bkW) 340 - 705 bhp (254 - 526 bkW)
Hız Aralığı 1.800 - 2.300 dev/dk. 1.800 - 2.300 dev/dk.
Emisyonlar IMO I, IMO II IMO I, IMO II
Havalandırma TA TA
İç Çap 5.1 inç 130 mm
Strok 5.9 inç 150 mm
Silindir Hacmi 732 inç³ 12 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Genişlik 38.1 inç 969 mm
Kuru Ağırlık 2588 lb 1174 kg
Uzunluk 62 inç 1574 mm
Yükseklik 39.5 inç 1005 mm

C12 Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Son soğutucu - deniz suyu; korozyona dayanıklı, Hava Filtresi/Duman Tahliyesi (kapalı sistem), Turboşarj, Blok Suyu Soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik regülasyon, Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi, Yakıt sıcaklığı için güç dengeleme, Programlanabilir düşük rölanti, Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı, Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç), Yakıt/hava oranı kontrolü, Acil durdurma anahtarı (yalnızca A ve B değerleri)

Soğutma Sistemi

  • Termostat ve muhafaza, Blok suyu pompası; dişli tahrikli, Deniz suyu pompası; kauçuk kanat; kendi kendine besleme; dişli tahrikli, Entegre ısı eşanjörü/genleşme deposu; sökülebilir hortum grubu, değiştirilebilir bakır-nikel hortumlar, Omurga soğutmalı birleşik devre (boru dişlisi flanş kiti dahil)

Egzoz Sistemi

  • Su Soğutmalı Manifold ve Turboşarj

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Volan; SAE No. 1; 113 tırnaklı, Volan muhafazası; SAE No. 1 (10 derece eğik ped), SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi, Portta sağdan servis, Yıldız panoda soldan servis, Yakıt transfer pompası, Yakıt besleme pompası, Esnek yakıt hatları

Yağlama Sistemi

  • Karter havalandırma, Yağ soğutucusu, Yağ filtresi; vidalı tip; İskele tarafında sağdan servis, Sancak tarafında soldan servis, Yağ doldurma kapağı, Yağ seviye çubuğu; İskele tarafında sağdan servis, Sancak tarafında soldan servis, Yağ pompası; dişli tahrikli

Montaj Sistemi

  • Ön destek

Güç Çıkış Üniteleri

  • Hidrolik pompa tahrik mekanizması; SAE A; 11 dişli freze, 57 ft-lbs maksimum tork; motorun arkasından tahrik mekanizmasına bakıldığında saat yönünün tersine dönüş ve motor devri x 1,41 hızla döner; Krank mili kasnağı, 345 mm (13,6 inç) tek oluklu, 15,88 mm (0,63 inç) genişlik

Koruma Sistemi

  • Kapatma; elektronik; 12 veya 24 volt; çalışmak için enerji verilir

Genel

  • Titreşim sönümleyici, Kaldırma halkaları, sağdan veya soldan servis seçenekleri, Dokümanlar, Değişken motor kablo tesisatı, Üst arkaya bakan müşteri kablo tesisatı konektörü ve ECAP bağlantısı, Elektronik kurulum kiti (konektörler, pimler, soketler)

C12 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Düşük Profilli Hava Emme Hattı, Kalkan (Hava Emme Hattı)

Şarj Sistemi

  • Şarj Alternatörleri, Voltmetre Göstergeleri, Voltmetre Gösterge Bağlantısı, Alternatör Bağlantı Grubu

Soğutma Sistemi

  • Deniz Suyu Pompası, Soğutucu Sıvı Geri Kazanım Deposu, Flanş Kiti

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantı, Dirsek, Kuru Dirsek, Su Soğutmalı Dirsek, Egzoz Bağlantısı, Egzoz Çıkış Borusu, Egzoz Çıkış Flanşı, Yağmur Koruması, Susturucu

Yakıt Sistemi

  • Yakıt Soğutucusu, Yakıt Bağlantıları, Ana Yakıt Filtresi, Ana Yakıt/Su Ayırıcısı

Gösterim

  • OEM (Original Equipment Manufacturer) Kablo Tesisatı, Motordan Motora Donanım, Dijital Takometre, Takometre Bağlantısı, Manyetik Pikap, Sağ Gösterge Paneli, Sol Gösterge Paneli, CAT Gösterge Paneli Sistemi, CAT Gösterge Paneli (ek istasyonlar için), CAT Gösterge Paneli Braketi, Kablo Tesisatı Grubu, Şanzıman Sensörleri

Yağlama Sistemi

  • Manuel karter pompası, Şanzıman yağ soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Titreşim Sönümleyicileri

Güç Çıkış Üniteleri

  • Krank Mili Kasnağı, Ön Kütük Mili, Ön Kütük Mili ve Kasnağı

Start Sistemi

  • Hava Basıncı Regülatörü, Havalı Start Susturucusu, Çalıştırma Anahtarı, Blok Suyu Isıtma Cihazı, Akü setleri (24 Volt - kuru tip)

Genel

  • Kablo Tesisatı Sökme, Kayış Koruması - Alternatör, Kayış Koruması - Alternatör Kasnağı, Filtre Kapağı Kiti

Paket

  • Deniz Aşırı Koruma, Motor Koruma Kapağı, Depolama Amaçlı Koruma, İhracat İçin Paketleme

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C12 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C12 ACERT Yüksek Performans

C12 ACERT Yüksek Performans

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C12

Diğer Teklifleri Görüntüle