C18 ACERT Tier 3 Recreational

Yüksek Performanslı Pervane ve Manevra Çözümleri C18 ACERT Tier 3 Recreational

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
1.015-1.150 mhp, 1.001-1.136 bhp, 747-847 bkW
1.015-1.150 mhp, 1.001-1.136 bhp, 747-847 bkW
Hız Aralığı
2.300 dev/dak
2.300 dev/dak
Emisyonlar
EPA Tier 3, IMO II, EU IW
EPA Tier 3, IMO II, EU IW

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Cat

Ayrı devre son soğutucu sistemi

Ayrı devre son soğutucu sisteminin (SCAC, separate circuit aftercooling system) temel avantajı, son soğutucu içinde deniz suyunun sirküle edilmemesidir
Cat

Emisyonlar

EPA Tier 3 uyumlu, IMO II ve EU IWW uyumlu
Cat

Soğutma sistemi

Tüm değerler için ısı eşanjörü ve Omurga soğutma seçenekleri
Cat

Turboşarj Yapılandırmaları

Tüm teknik değerler için tekli turboşarj yapıları
Cat

Rekabetçi boyut ve ağırlık

Cat

Deniz Sertifikaları

Tüm önemli MCS tipi onaylar fabrikada bulunmaktadır

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 ACERT Tier 3 Recreational

Güç Aralığı 1.015-1.150 mhp, 1.001-1.136 bhp, 747-847 bkW 1.015-1.150 mhp, 1.001-1.136 bhp, 747-847 bkW
Hız Aralığı 2.300 dev/dak 2.300 dev/dak
Emisyonlar EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW
Havalandırma TA, TTA TA, TTA
İç Çap 5.7 inç 145 mm
Strok 7.2 inç 183 mm
Silindir Hacmi 1106 inç³ 18.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 6 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Maksimum Yükseklik 51.2 inç 1300 mm
Maksimum Boş Ağırlık 4299 lb 47.4 kg
Maksimum Genişlik 47.4 inç 1204 mm
Maksimum Uzunluk 76 inç 1931 mm
Minimum Uzunluk 73 inç 1854 mm
Minimum Boş Ağırlık 4000 lb 44.6 kg
Minimum Genişlik 44.6 inç 1134 mm
Minimum Yükseklik 47.2 inç 1198 mm

C18 ACERT Tier 3 Recreational Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Son soğutucu: deniz suyu, korozyona dayanıklı
  • Hava filtresi/duman tahliyesi (kapalı sistem)
  • Turboşarj, ceket suyu soğutmalı
  • Alt ön ve alt arka son soğutucu yoğuşma tahliyeleri

KUMANDA SİSTEMİ

  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Soğukta çalıştırma modu marş stratejisi
  • Motor ve şanzıman izleme (hız, sıcaklık, basınç)
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü
  • 70 pimli müşteri konektörü
  • Yüksek Ortam Sıcaklıkları İçin Motor Koruma Modu
  • Üç tip gaz kelebeği girişi (birincil/ikincil PWM, 0-5 V, 4-20 mA +/-)

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Deniz suyu pompası, kauçuk kanat, dişli tahrikli
  • Deniz suyu son soğutmalı
  • Ceket suyu pompası, dişli tahrikli
  • JW Isı Eşanjörü: entegre yakıt soğutucusu genleşme deposu bulunan titanyum plaka ve termostat muhafazası (92 derecede tamamen açık)
  • Soğutucu sıvı geri kazanım sistemi

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 114,3 mm (4,5 inç) ID yuvarlak flanşlı egzoz çıkışı

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan Muhafazası, SAE No. 1
  • Volan, 18 inç, 113 tırnaklı
  • SAE standart dönüş

YAKIT SİSTEMİ

  • Yakıt filtresi, Portta sağdan servis, Yıldız panoda soldan servis
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası
  • Hibrit yakıt hattı tasarımı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Karter havalandırması
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi, vidalı, düşük profilli, Portta sağdan servis, şurada soldan servis:
  • Yağ karteri, orta karter
  • Seviye çubuğu, Portta sağdan servis, Yıldız panoda soldan servis
  • Dişli tahrikli yağ pompası

Güç Çıkışları

  • Hidrolik pompa tahriki, SAE A, 11 tırnaklı oluk, 46 ft-lb maksimum tork, motorun arkasından pompaya bakıldığında görüldüğü şekilde saat yönünün tersine ve 1,41 kat motor devri

KORUMA SİSTEMİ

  • A4 ECM Elektronik Motor İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen güç düşürme stratejileri sunar

GENEL BİLGİLER

  • Ön sönümleyici damper
  • Kaldırma halkaları
  • Sağdan veya soldan servis seçenekleri
  • Arkaya bakan, üst müşteri kablo konektörü ve Servis Aracı bağlantısı

C18 ACERT Tier 3 Recreational İsteğe Bağlı Donanımlar

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Jeneratörleri

YAKIT SİSTEMİ

  • Ana Yakıt Filtresi / Su Ayırıcısı
  • Ana Yakıt Filtresi

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Şanzıman Yağ Soğutucusu

Güç Çıkışları

  • Krank Mili Kasnakları

MARŞ SİSTEMİ

  • Elektrikli Marş Motoru - Tekli 24 Volt
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip

KUMANDA SİSTEMİ

  • MECP I

GÖSTERGELER

  • OEM Kablo Tesisatı
  • Motordan Motora Donanım
  • Gösterge Panelleri
  • Şanzıman Sensörleri

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C18 ACERT Tier 3 Recreational ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C18 ACERT Tier 3 Recreational

C18 ACERT Tier 3 Recreational

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C18 ACERT Tier 3 Recreational

Diğer Teklifleri Görüntüle