C32

Yüksek Performanslı Pervane ve Manevra Çözümleri C32

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Güç Aralığı
1.600-1.900 bhp (1.193-1.417 bkW)
1.600-1.900 bhp (1.193-1.417 bkW)
Hız Aralığı
2.300 dev/dk.
2.300 dev/dk.
Emisyonlar
IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II
IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Cat

Önemli Özellikler ve Avantajlar

  • Elektronik Olarak Yönetilen ve Kontrol Edilir (ADEM IV ECM)
  • Üstün Güvenilirlik için dişli tahrikli Blok Suyu Pompası ve Deniz Suyu Pompası
  • MSC Sertifikaları Mevcuttur
  • Titanyum Plaka Isı Eşanjörü
  • Sol ve Sağ Taraftan Servis seçenekleri mevcuttur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32

Güç Aralığı 1.600-1.900 bhp (1.193-1.417 bkW) 1.600-1.900 bhp (1.193-1.417 bkW)
Hız Aralığı 2.300 dev/dk. 2.300 dev/dk.
Emisyonlar IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II IMO II, U.S. EPA Tier 3 Recreational, RCD, China Stage II
Havalandırma İkiz Turboşarjlı-son soğutmalı İkiz Turboşarjlı-son soğutmalı
İç Çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 inç³ 32.1 l
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Konfigürasyonu V 12, 4 Zamanlı dizel V 12, 4 Zamanlı dizel
Uzunluk 82.9 inç 2106 mm
Genişlik 58.3 inç 1482 mm
Yükseklik 56.9 inç 1445 mm
Kuru Ağırlık 6780 lb 3075 kg

C32 Standart Donanımlar

Kumanda Sistemi

  • ADEM VI Elektronik Kontrol Modülü
  • Elektronik Arıza Teşhisi ve Arıza Kaydı
  • Motor ve Şanzıman İzleme
  • Programlanabilir Düşük Rölanti
  • 70 Pimli Müşteri Konektörü

Hava Giriş Sistemi

  • Hava Filtresi / Duman Tahliyesi

Soğutma Sistemi

  • Deniz Suyu Son Soğutucusu
  • Genleşme Depolu Titanyum Plaka Isı Eşanjörü
  • Dişli tahrikli Blok Suyu ve Deniz Suyu pompaları

Egzoz Sistemi

  • Su Soğutmalı Egzoz Manifoldu ve Turboşarjlar

Yakıt Sistemi

  • MEUI Yakıt Sistemi
  • Yakıt Besleme ve Transfer Pompası
  • Simpleks Yakıt Filtreleri

STANDART EKİPMAN

  • Motor ve Şanzıman İzleme
  • Yakıt Besleme ve Transfer Pompası

Yağlama Sistemi

  • 250 saatlik Yağ Karteri (Sığ Karter)
  • Simpleks Yağ Filtreleri
  • Dişli Tahrikli Yağ pompası

Genel

  • Sağ veya Sol Servis Tarafı Seçenekleri

Kumanda sistemi

  • Gaz Kelebeği Girişleri

Volan Muhafazası

  • Volan Muhafazası SAE 0

C32 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma Sistemi

  • 120 V veya 240 V Blok Suyu Isıtma Cihazı

Güç Çıkışları

  • SAE A veya B PTO (sol veya sağ arka)

Şarj Sistemi

  • 75 A veya 105 A Alternatör
  • Akü Setleri

Koruma

  • Püskürtme Kalkanı

Start Sistemi

  • Elektrikli Marş motoru

Montaj Sistemi

  • Yalıtıcı Bağlantıları

Yakıt Sistemi

  • Ana Yakıt / Su Ayırıcısı

Egzoz Sistemi

  • Susturucu
  • Esnek Bağlantı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C32 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C32

C32

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32

Diğer Teklifleri Görüntüle