Alternatör Seti Teknik Özellikleri
Minimum Değer | 2.016 kWe (2.625 kVA) 2.016 kWe (2.625 kVA) |
Maksimum Değer | 3.024 kWe (3.938 kVA) 3.024 kWe (3.938 kVA) |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | IMO II IMO II |
Yüksek bir güç çıkışı sağlamak üzere tasarlanan M 25 E, yalnızca güç yoğunluğu ve daha yüksek yük tepkisi özellikleri arayan müşteriler için değil, ayrıca seçilmiş yük profilleri ile birlikte en verimli motor devirlerinden yararlanarak, çalışma sürecindeki yakıt maliyetlerini azaltmayı seçenler için de doğru seçimdir.
Minimum Değer | 2.016 kWe (2.625 kVA) 2.016 kWe (2.625 kVA) |
Maksimum Değer | 3.024 kWe (3.938 kVA) 3.024 kWe (3.938 kVA) |
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi | IMO II IMO II |
Konfigürasyon | 6, 8, 9 Silindirli 6, 8, 9 Silindirli |
İç Çap | 10.0 inç 255.0 mm |
Strok | 15.75 inç 400.0 mm |
Taranan Hacim | 1244.88 inç3 20.4 l/silindir. |
Ağırlık | 43,0-56,0 t (94.798-123.459 lb) 43,0-56,0 t (94.798-123.459 lb) |
Uzunluk | 7.717-8.713 mm (303,8-343,0 inç) 7.717-8.713 mm (303,8-343,0 inç) |
Genişlik | 2.357 mm (92,8 inç) 2.357 mm (92,8 inç) |
Yükseklik | 3.866-4.066 mm (152,2-160,1 inç) 3.866-4.066 mm (152,2-160,1 inç) |
Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.