Cat C32 Deniz Alternatör Seti (US EPA Tier 3 / IMO II)

Deniz Jeneratör Setleri C32 Tier 3 / IMO II

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
219 ekW
219 ekW
Maksimum Değer
940 ekW
940 ekW
Frekans
60 Hz
60 Hz

Görüntüleme

Cat C32 Alternatör Seti (US EPA Tier 3 / IMO II)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 Tier 3 / IMO II

Minimum Değer 219 ekW 219 ekW
Maksimum Değer 940 ekW 940 ekW
Frekans 60 Hz 60 Hz
Konfigürasyonu V kayış 12, 4 Zamanlı Dizel V kayış 12, 4 Zamanlı Dizel
Havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma
İç çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 in³ 32.1 l
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyonları onaylı U.S. EPA Tier 3 / IMO II emisyonları onaylı
Azami Motor Devri 1.800 dev/dak 1.800 dev/dak
Regülatör Elektronik (A4 ECM) Elektronik (A4 ECM)
Alternatör SR5 - Form Sargılı SR5 - Form Sargılı
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal)
Soğutma Isı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı Isı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı
Yağ Değiştirme Aralığı 750 saat 750 saat
Uzunluk 167,2 inç/4.245 mm (minimum), 226,1 inç/5.742 mm (maksimum) 167,2 inç/4.245 mm (minimum), 226,1 inç/5.742 mm (maksimum)
Genişlik 59,9 inç/1.521 mm (minimum), 89,8 inç/2.280 mm (maksimum) 59,9 inç/1.521 mm (minimum), 89,8 inç/2.280 mm (maksimum)
Yükseklik 70,4 inç/1.747 mm (minimum), 92,8 inç/2.356 mm (maksimum) 70,4 inç/1.747 mm (minimum), 92,8 inç/2.356 mm (maksimum)
Paket Kuru Ağırlığı 15.721 lb/7.131 kg (minimum), 21.998 lb/9.978 kg (maksimum) 15.721 lb/7.131 kg (minimum), 21.998 lb/9.978 kg (maksimum)

C32 Tier 3 / IMO II Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı devreli son soğutmalı (SCAC)

KONTROL SİSTEMİ

  • 24 V kontrol sistemi

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Isı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • Sert deniz suyu hatları - esnek hortum yoktur
  • Soğutma bağlantısı için flanşlar, ANSI veya DIN

YAKIT SİSTEMİ

  • Hibrit yakıt hatları olan ikili yakıt filtreleri
  • Yakıt transferi ve besleme pompası

ALTERNATÖRLER VE ALTERNATÖR ATAŞMANLARI

  • IP23, hava soğutmalı, form sargılı 440, 480 ve 690 V SR5 alternatör seçenekleri

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Yağ doldurma kapağı, tek yönlü filtre ve yağ seviye çubuğu

MONTAJ SİSTEMİ

  • Titreşimi ve yapısal gürültüyü azaltmak için helisel yay/kauçuk ile yalıtılmış bağlantı

GENEL

  • Sağdan veya soldan servis
  • Müşteri tesisatı ve servis aracı konektörü

C32 Tier 3 / IMO II İsteğe Bağlı Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Kapalı karter havalandırması

ALARM VE KORUMA

  • Cat® alarm ve koruma sistemli MGCP II veya MGCP IIIB kontrol paneli
  • IP44 alternatör koruması

EGZOZ SİSTEMİ

  • Susturucu
  • SOLAS onaylı püskürtme koruması

ŞARJ SİSTEMİ

  • Şarj alternatörü

KONTROL SİSTEMİ

  • EMCP 4.2 kontrol paneli

YAKIT SİSTEMİ

  • Su ayırıcısı ve manuel ya da elektrikli besleme pompası bulunan ana yakıt filtresi takılıdır
  • Yakıt soğutucu

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift yönlü yağ filtreleri

MARŞ SİSTEMİ

  • Marş motorları - havalı, elektrikli veya ikili

C32 Tier 3 / IMO II ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 Tier 3 / IMO II

Diğer Teklifleri Görüntüle