Jeneratör Seti Teknik Özellikleri
Minimum Değer | 282 ekW 282 ekW |
Maksimum Değer | 940 ekW 940 ekW |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Minimum Değer | 282 ekW 282 ekW |
Maksimum Değer | 940 ekW 940 ekW |
Frekans | 60 Hz 60 Hz |
Konfigürasyonu | V kayış 12, 4 Zamanlı Dizel V kayış 12, 4 Zamanlı Dizel |
Havalandırma | Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma |
İç çap | 5.71 inç 145 mm |
Strok | 6.38 inç 162 mm |
Silindir Hacmi | 1959 in³ 32.1 l |
Emisyonlar | U.S. EPA Tier 4 Final sertifikalı / IMO III emisyon standartlarını karşılar (SCR gereklidir) U.S. EPA Tier 4 Final sertifikalı / IMO III emisyon standartlarını karşılar (SCR gereklidir) |
Azami Motor Devri | 1.800 dev/dk. 1.800 dev/dk. |
Regülatör | Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM) |
Jeneratör | SR5 - Form Sargılı SR5 - Form Sargılı |
Soğutma | Isı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı Isı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı |
Yağ Değiştirme Aralığı | 750 saat 750 saat |
Dolum Kapasitesi | Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) |
Uzunluk | 167,2 inç/4.245 mm (minimum), 226,1 inç/5.742 mm (maksimum) 167,2 inç/4.245 mm (minimum), 226,1 inç/5.742 mm (maksimum) |
Genişlik | 59,9 inç/1.521 mm (minimum), 89,8 inç/2.280 mm (maksimum) 59,9 inç/1.521 mm (minimum), 89,8 inç/2.280 mm (maksimum) |
Yükseklik | 70,4 inç/1.747 mm (minimum), 92,8 inç/2.356 mm (maksimum) 70,4 inç/1.747 mm (minimum), 92,8 inç/2.356 mm (maksimum) |
Motorun Boş Ağırlığı | 15.721 lb/7.131 kg (minimum), 21.998 lb/9.978 kg (maksimum) 15.721 lb/7.131 kg (minimum), 21.998 lb/9.978 kg (maksimum) |
6 Tuğla Z Akışı - Uzunluk | 147.7 inç 3751 mm |
Dozaj Kabini - Ağırlık | 209 lb 95 kg |
6 Tuğla Z Akışı - Ağırlık | 1246 lb 565 kg |
6 Tuğla U Akışı - Ağırlık | 1235 lb 560 kg |
Dozaj Kabini - Yükseklik | 22.8 inç 579 mm |
6 Tuğla U Akışı - Genişlik | 56.9 inç 1445 mm |
6 Tuğla U Akışı - Uzunluk | 85 inç 2159 mm |
Dozaj Kabini - Genişlik | 18.8 inç 477 mm |
6 Tuğla Z Akışı - Genişlik | 43.5 inç 1106 mm |
6 Tuğla U Akışı - Yükseklik | 23.5 inç 597 mm |
Dozaj Kabini - Uzunluk | 37.4 inç 949 mm |
6 Tuğla Z Akışı - Yükseklik | 23.5 inç 597 mm |