Cat C32 Deniz Alternatör Seti (IMO III)

Deniz Jeneratör Setleri C32 IMO III

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
219 ekW
219 ekW
Maksimum Değer
940 ekW
940 ekW
Frekans
60 Hz
60 Hz

Görüntüleme

Cat C32 Jeneratör Seti, IMO III emisyonları onaylı (SCR gereklidir)

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 IMO III

Minimum Değer 219 ekW 219 ekW
Maksimum Değer 940 ekW 940 ekW
Frekans 60 Hz 60 Hz
Konfigürasyonu V kayış 12, 4 Zamanlı Dizel V kayış 12, 4 Zamanlı Dizel
Havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma Turboşarjlı-son soğutmalı hava havalandırma
İç çap 5.71 inç 145 mm
Strok 6.38 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 in³ 32.1 l
Emisyonlar IMO III emisyonları onaylı (SCR zorunludur) IMO III emisyonları onaylı (SCR zorunludur)
Azami Motor Devri 1.500 dev/dak 1.500 dev/dak
Regülatör Elektronik (A5 ECM) Elektronik (A5 ECM)
Dolum Kapasitesi Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal) Yağ filtresi değişimi ile Yağlama Yağı Sistemi: 146 L (38,5 gal)
Yağ Değiştirme Aralığı 750 saat 750 saat
Soğutma Isı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı Isı eşanjörü, omurga veya radyatör soğutmalı
Alternatör SR5 - Form Sargılı SR5 - Form Sargılı
Uzunluk 167,2 inç/4.245 mm (minimum), 226,1 inç/5.742 mm (maksimum) 167,2 inç/4.245 mm (minimum), 226,1 inç/5.742 mm (maksimum)
Genişlik 59,9 inç/1.521 mm (minimum), 89,8 inç/2.280 mm (maksimum) 59,9 inç/1.521 mm (minimum), 89,8 inç/2.280 mm (maksimum)
Yükseklik 70,4 inç/1.747 mm (minimum), 92,8 inç/2.356 mm (maksimum) 70,4 inç/1.747 mm (minimum), 92,8 inç/2.356 mm (maksimum)
Paket Kuru Ağırlığı 15.721 lb/7.131 kg (minimum), 21.998 lb/9.978 kg (maksimum) 15.721 lb/7.131 kg (minimum), 21.998 lb/9.978 kg (maksimum)

C32 IMO III Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı devreli son soğutmalı (SCAC)
  • Kapalı karter buharı tahliye sistemi

KONTROL SİSTEMİ

  • 24 V kontrol sistemi

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Isı eşanjörü veya Omurga Soğutmalı
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • Sert deniz suyu hatları - esnek hortum yoktur
  • Soğutma bağlantısı için flanşlar, ANSI veya DIN

YAKIT SİSTEMİ

  • Ana yakıt filtresi ve su ayırıcısı alt şasiye takılıdır
  • Hibrit yakıt hatları olan ikili yakıt filtreleri

ALTERNATÖRLER VE ALTERNATÖR ATAŞMANLARI

  • IP23, hava soğutmalı, form sargılı 380, 400, 415 ve 690 V SR5 alternatör seçenekleri

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Yağ doldurma kapağı, tek yönlü filtre ve yağ seviye çubuğu

MONTAJ SİSTEMİ

  • Titreşimi ve yapısal gürültüyü azaltmak için helisel yay/kauçuk ile yalıtılmış bağlantı

GENEL

  • Sağdan veya soldan servis
  • Müşteri tesisatı ve servis aracı konektörü

C32 IMO III İsteğe Bağlı Donanımlar

ALARM VE KORUMA

  • Cat® Alarm ve Koruma Sistemli MGCPIIIB kontrol paneli
  • IP44 alternatör koruması

EGZOZ SİSTEMİ

  • Susturucu
  • Yakıtta su ve egzoz sıcaklığı sensörleri
  • SOLAS onaylı püskürtme koruması

ŞARJ SİSTEMİ

  • Şarj alternatörü

YAKIT SİSTEMİ

  • Manuel veya elektrikli yakıt besleme pompası
  • Yakıt soğutucu

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift yönlü yağ filtreleri

MARŞ SİSTEMİ

  • Marş motorları - havalı, elektrikli veya yedeklemeli

C32 IMO III ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 IMO III

Diğer Teklifleri Görüntüle