C2.2B Jeneratör Seti

C2.2B Jeneratör Seti Deniz Jeneratör Setleri

Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Frekans
50 / 60
50 / 60
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 3
U.S. EPA Tier 3
Minimum Değer
16 ekW (18,75 kVA)
16 ekW (18,75 kVA)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

6 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Ses

Ses

Ses

  • Sessiz çalışma açısından yatlar için ideal ses muhafazası
Kompakt boyut

Kompakt boyut

Kompakt boyut

  • Kompakt boyut, kurulum seçeneklerini artırır
Kolay entegrasyon ve bakım olanağı sunacak şekilde tasarlanmıştır

Kolay entegrasyon ve bakım olanağı sunacak şekilde tasarlanmıştır

Kolay entegrasyon ve bakım olanağı sunacak şekilde tasarlanmıştır

  • Optimum sağ/sol bağlantı paneli, makine dairesi tesisatını basitleştirir ve kurulum süresini kısaltır.
  • Kolay bakım için tek taraftan servis olanağı
Dijital Kontrol Sistemi, kolay kullanım sağlar

Dijital Kontrol Sistemi, kolay kullanım sağlar

Dijital Kontrol Sistemi, kolay kullanım sağlar

  • Akıllı iletişim, dijital gemi kontrol sistemleriyle sorunsuz bağlantı sağlar
80 Yıldan Fazla Üretim Deneyimi

80 Yıldan Fazla Üretim Deneyimi

80 Yıldan Fazla Üretim Deneyimi

  • 80 yılı aşkın bir süredir Cat® deniz motorları, müşteriler tarafından denizde başarılı olmak için tercih edilmektedir. 200.000'in üzerinde faal motor ve küresel ağ ile ekibimiz, güvenilir çözümler, benzersiz teknoloji ve destek sunacak deneyim ve kararlılığa sahiptir.
Küresel Temsilci ile Sağlanan Ürün Desteği

Küresel Temsilci ile Sağlanan Ürün Desteği

Küresel Temsilci ile Sağlanan Ürün Desteği

  • Eğitimli temsilci teknisyenleri
  • Cat temsilciniz, benzersiz ihtiyaçlarınızı dinler ve işinize, bütçenize ve hedeflerinize uygun doğru çözümü bulur
  • Cat parça ve işçilik garantisi Onarım için önleyici bakım anlaşmaları mevcuttur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C2.2B Jeneratör Seti

Frekans 50 / 60 50 / 60
Minimum Değer 16 ekW (18,75 kVA) 16 ekW (18,75 kVA)
Maksimum Değer 26 ekW (31,25 kVA) 26 ekW (31,25 kVA)
Hız 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk.
Emisyonlar U.S. EPA Tier 3 U.S. EPA Tier 3
Konfigürasyonu Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel Sıralı 4 Silindirli, 4 Zamanlı Dizel
Azami Motor Devri 1500 / 1.800 dev/dk. 1500 / 1.800 dev/dk.
Silindir Hacmi 135 inç³ 2.2 l
Havalandırma Doğal Havalandırmalı / Turboşarjlı Doğal Havalandırmalı / Turboşarjlı
Regülatör Tipi Elektrikli, Eş Süreli Elektrikli, Eş Süreli
Volan Muhafazası SAE No. 04 SAE No. 04
İç Çap 3.31 inç 84 mm
Strok 3.5 inç 100 mm
Dolum Kapasitesi Yağ Filtresi Değişimli Yağlama Yağı Sistemi: 10,6 l (2,8 gal) Yağ Filtresi Değişimli Yağlama Yağı Sistemi: 10,6 l (2,8 gal)
Yağ Değiştirme Aralığı 500 saat 500 saat
Volan Ucundan Dönüş Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Soğutma Isı Eşanjörü Soğutmalı Isı Eşanjörü Soğutmalı
Uzunluk 43.3 inç 1100 mm
Yükseklik 740 mm 29.1 inç
Genişlik 24.7 inç 628 mm
Motorun Maksimum Boş Ağırlığı 1036 lb 480 kg
Güç Aralığı 16 - 26 ekW 16 - 26 ekW

C2.2B Jeneratör Seti Standart Donanımlar

Standart Ekipman

  • Ses Azaltma Muhafazası
  • Dijital kontrol paneli
  • Otomatik beslemeli yakıt basma pompası
  • 12 veya 24 volt sistem
  • Tek taraftan servis noktaları
  • Su soğutmalı egzoz manifoldu
  • Islak egzoz
  • Tek veya fırçasız jeneratör
  • Titreşim önleyici bağlantılar

C2.2B Jeneratör Seti İsteğe Bağlı Donanımlar

Opsiyonel Ekipman

  • Çift cidarlı yakıt enjeksiyon hatları
  • Gemi bağlantı Paneli
  • Sifon kesintisi
  • AC devre kesici
  • Yük paylaşım kontrol paneli
  • Yük paylaşım bağlantı kutusu

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

C2.2B Jeneratör Seti ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Medya Galerisi

C2.2B Deniz Jeneratör Seti

C2.2B Deniz Jeneratör Seti

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C2.2B Jeneratör Seti

Diğer Teklifleri Görüntüle