C7.1 Jeneratör Seti

C7.1

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Ortak Yakıt Yollu Yakıt Sistemi
Kontrol Paneli

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C7.1

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Alternatör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Alternatör Seti Boyutları

Alternatör Teknik Özellikleri

C7.1 Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Açık Karter Havalandırma (OCV) sistemi
  • Turboşarj, gömlek suyu soğutmalı
  • EGR devresini kullanan manifolda entegre soğutma sıvısı hatları

KONTROL SİSTEMİ

  • Uzaktan bağlantı seçeneğinde sağ, sol ve arka yapılandırmalarda paneller bulunmaktadır
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Elektronik regülatör
  • Elektronik Kumanda Modülü (ECM)
  • SAE J1939 veri bağlantısı Yalnızca Değerler
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Entegre ısı eşanjörü ve son soğutucu
  • Kompakt tasarımlı entegre soğutma sıvısı geçitleri
  • Termostat ve yuvası
  • Gömlek Suyu Isıtma Cihazı 120/240 V seçeneği
  • Yardımcı deniz suyu pompası, dişliden güç alır
  • Motora bağlı ısı eşanjörü, sökülebilir boru grubu (deniz suyu için) (yalnızca ısı eşanjörlü motorlarda)
  • Motor yağ soğutucusu
  • Yardımcı deniz suyu hatları
  • Omurga soğutma

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 152 mm (6 inç) yuvarlak flanşlı çıkış
  • Kuru Dirsek/Flanş seçenekleri

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan Muhafazası, SAE No. 2
  • Volan, 134 dişli
  • SAE standart döndürme

YAKIT SİSTEMİ

  • Ortak Yakıt Yollu Yakıt Sistemi
  • Simpleks ve Çift Kat Yakıt seçenekleri
  • Esnek yakıt hattı seçeneği
  • Yakıt transfer pompası, dişli ile çalıştırılır

JENERATÖRLER VE JENERATÖR ATAŞMANLARI

  • 12 uç
  • 3 fazlı Fırçasız
  • 10 saniyeye kadar %300 kısa devre akımı sağlamak için yardımcı sargıdan ayrı olarak ikaz edilir
  • 2/3 Eğim
  • Geniş gerilim aralığı
  • IP23 Su koruması
  • Entegre voltaj ayarı olan solid state voltaj regülatörü
  • H Sınıfı yalıtım
  • Alternatör sıcaklık artışı 50 °C ortam sıcaklığında 105 °C için Denizcilik Kurumu gereksinimlerini aşmaktadır - 50 °C ortam sıcaklığında tam çalışma için 85 °C - tam çalışma Bağlantı kutupları

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Karter hava deliği
  • Simpleks ve Çift Kat seçenekleri
  • Yağ filtresi, sağdan servis
  • Yağ doldurma kapağı, valf kapağı ve zamanlama muhafazasında (seçenek)
  • Yağ seviyesi göstergesi, sağdan servis
  • Yağ karteri
  • Yağ karteri tahliyesi, sağ taraf
  • Yağlama yağı
  • Motor yağı pompası (dişli ile çalıştırılır)

MONTAJ SİSTEMİ

  • Kaydırılabilir alt şasi
  • Taban ve motor-jeneratör arasındaki titreşim önleyici yalıtıcılar

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Alternatörü çalıştırmak için çok oluklu V kayışı
  • PTO Şaft Kiti (isteğe bağlı)

GENEL

  • Burulma titreşim damperi ve koruması
  • Boya, Caterpillar (Sarı)
  • Kaldırma halkaları
  • Koruyucu kaldırma kapakları
  • Yayın
  • Akü bağlantı kesme anahtarı
  • Plastik ambalajlama
  • Not: Omurga soğutmalı jeneratör setlerine omurga soğutucular dahil değildir.
  • Motor D2/E2 emisyon çevrimi sertifikalıdır

C7.1 İsteğe Bağlı Donanımlar

KONTROL SİSTEMİ

  • Regülatör sarkma kiti

EGZOZ SİSTEMİ

  • Kuru Dirsek
  • Kuru Flanş
  • Egzoz Sıcaklık Sensörü

YAKIT SİSTEMİ

  • Esnek Yakıt Hatları

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Seviye çubuğu

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Soğutma sıvısı geri kazanım deposu
  • Gömlek Suyu Isıtma Cihazı

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • KRANK MİLİ KASNAĞI

C7.1 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C7.1

Diğer Teklifleri Görüntüle