C32 ACERT IMO II

Deniz Jeneratör Setleri C32 ACERT IMO II

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Minimum Değer
550 eKW (688 kVA)
550 eKW (688 kVA)
Maksimum Değer
940 ekW (1.175 kVA)
940 ekW (1.175 kVA)
Frekans
50 Hz veya 60 Hz
50 Hz veya 60 Hz

Görüntüleme

C32 ACERT alternatör setlerinin tüm konfigürasyonlarında bir ayrı devreli son soğutma sistemi (SCAC) vardır. SCAC sisteminin temel avantajı, son soğutucu içinde deniz suyu sirküle edilmediğinden daha az son soğutucu korozyonu meydana gelmesidir. Bu motorlar üzerindeki diğer birçok gelişme, edinim ve işletme maliyetlerini en aza indirmeye katkı sağlar. IMO II ve EU Stage IIIA ile uyumlu değerler, ısı eşanjörü veya omurga soğutmalı seçenekleri ile mevcuttur. Isı eşanjörü konfigürasyonlarında, öne monte opsiyonel deniz suyu pompası bulunur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 ACERT IMO II

Minimum Değer 550 eKW (688 kVA) 550 eKW (688 kVA)
Maksimum Değer 940 ekW (1.175 kVA) 940 ekW (1.175 kVA)
Frekans 50 Hz veya 60 Hz 50 Hz veya 60 Hz
Hız 1.500 dev/dak (50 hz) veya 1.800 dev/dak (60 hz) 1.500 dev/dak (50 hz) veya 1.800 dev/dak (60 hz)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi IMO II IMO II
Havalandırma İkiz Turboşarjlı ve Son Soğutmalı İkiz Turboşarjlı ve Son Soğutmalı
İç çap 5.7 inç 145 mm
Strok 6.4 inç 162 mm
Silindir Hacmi 1959 in³ 32.1 l
Regülatör Tipi Elektronik Elektronik
Yakıt Sistemi Dizel Dizel
Motor Modeli V12, 4 Zamanlı Dizel V12, 4 Zamanlı Dizel
Uzunluk 168.34 inç 4275.9 mm
Genişlik 65.79 inç 1671.1 mm
Yükseklik 70.86 inç 1800 mm
Ağırlık - Tahmini 15721 lb 7131 kg
İkaz sabit mıknatıs (PMG) sabit mıknatıs (PMG)
Atım 2/3 2/3
Kutup Sayısı 4 4
Yatak Sayısı 2 silindirli yataklar 2 silindirli yataklar
Uç Sayısı 6 6
Yalıtım H Sınıfı H Sınıfı
Voltaj Kontrolü ± %0,5 (kararlı durumda) ± %0,5 (kararlı durumda)
Gövde Boyutu 1423, 1467 1423, 1467
IP Sınıfı Damlamaya Karşı Korumalı IP 23* Damlamaya Karşı Korumalı IP 23*
Hizalama Kapalı bağlantılı adaptör Kapalı bağlantılı adaptör
Dalga Formu Sapması - Hattan Hatta < 3.0% < 3.0%
Voltaj Regülatörü Cat® Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR) Cat® Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
Telefon Etki Faktörü (TIF) < 50 < 50

C32 ACERT IMO II Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı devreli Aftercooler (SCAC)
  • Turboşarj, blok suyu soğutmalı
  • Turboşarj girişi, 152 mm (6 inç) dış çaplı düz bağlantı

KUMANDA SİSTEMİ

  • Opsiyonel ekipman olarak EMCP paneli veya MGCP seçeneği belirlenmezse, çalıştırma/durdurma kontrolleri müşteri tarafından sağlanmalıdır
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Çeşitli ortam koşulları için Motor Koruma Modu
  • Elektronik yakıt/hava oranı kontrolü

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Isı Eşanjörü (HEX) ve Omurga soğutmalı motorlar için Ayrı Devreli Son Soğutma (SCAC)
  • Isı eşanjörü soğutmalı motorlar için Blok Suyu (JW) ve Kovan ve Borulu Isı Eşanjörleri
  • SCAC pompası, dişli tahrikli
  • Blok suyu pompası, dişli tahrikli
  • Yalnızca ısı eşanjörü soğutmalı motorlar için deniz suyu pompası, bronz kanat, dişli tahrikli
  • Deniz suyu pompalı blok suyu ısı eşanjörü bağlantıları: 76,2 mm (3 inç) iç çap Standart
  • 4 Cıvatalı ANSI Flanş Bağlantısı
  • Deniz suyu pompası bulunmayan blok suyu ısı eşanjörü bağlantısı: 2,5 inç takviye hortumu bağlantısı (giriş), 76,2 mm (3 in.) ID Standart 4 Cıvatalı ANSI Flanş (çıkış)
  • Omurga Bağlantıları: 76,2 mm (3 inç) ID Standart 4 Cıvatalı ANSI Flanş Bağlantısı
  • Doğru Pompa giriş basıncını korumak için SCAC ve JW şönt depoları

EGZOZ SİSTEMİ

  • Su soğutmalı egzoz manifoldu ve turboşarj
  • 4 Cıvatalı 130 mm (5,12 inç) çapında flanşlı çıkış

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan Muhafazası, SAE No. 0
  • Volan, 18 inç, 136 tırnaklı
  • SAE standart döndürme

YAKIT SİSTEMİ

  • Dupleks Yakıt Filtreleri, Vidalı, Sağdan servis
  • Yakıt bağlantı boyutu: Besleme JIC Derece -10 (7/8 - 14), Geri Dönüş JIC 37 Derece -8 (3/4 - 16)
  • Son Soğutucu Şönt Deposunun arkasına takılan plaka tipi yakıt soğutucusu
  • Yakıt transfer pompası, dişli ile çalıştırılır
  • Manuel yakıt besleme pompası

ALTERNATÖRLER VE ALTERNATÖR ATAŞMANLARI

  • SR5 form sargılı
  • 2 silindirli yataklar
  • Sabit mıknatıs ile ikaz
  • 4 kutuplu, 6 uçlu, yıldız seri bağlantılı
  • Caterpillar'ın Dijital Voltaj Regülatörü (CDVR)
  • Deniz Sınıf H Yalıtım, Sınıf F sıcaklık artışı
  • Yüzeye monte platin (PT100) 3 kablolu RTD'ler, statörde faz başına 2 adet ve destek yataklarının her birinde bir adet
  • Yoğuşma önleyici alan ısıtma cihazları (2 eleman - 240 VAC, 1.000 Watt
  • IP23 Koruması, Sabit Su Bazlı Yerel Uygulama Yangın Söndürme Sistemleri (FWBLAFFS) ile kullanım için uygundur
  • Zorlu ortamlarda koruma için sistem IV yalıtımı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Simpleks yakıt filtreleri, sağdan servis
  • Derin yağ karteri haznesi
  • Yağ doldurucu için sağdan servis konumları
  • Sağdan servisli seviye çubuğu
  • Dişli ile çalıştırılan yağ pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Biçimlendirilmiş C kanallı raylar, 300 mm (11,81 inç) yükseklikte
  • Paket tabanının altında montaj için demonte sevk edilen altı adet birleşik sarmal yay/lastik

GENEL

  • Ön damper koruması
  • Isı eşanjörü ve Omurga soğutmalı motorlarda ortak elektrik bağlantı noktası

C32 ACERT IMO II İsteğe Bağlı Donanımlar

Alarm ve Koruma

  • Uzak Paneller
  • MCS Kumanda Cihazı
  • Güç analizör modülü
  • yağ seviyesi, egzoz sıcaklığı, marş havası basıncı, ısı eşanjörü basıncı sensörleri

EGZOZ SİSTEMİ

  • Kuru Dirsekler
  • Esnek Bağlantı
  • Flanş
  • Susturucu
  • Susturucu Kıvılcım Koruması
  • Yağmur Kapağı

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Hava Giriş Filtresi
  • Kapalı Karter Havalandırması
  • Hava girişi adaptörü

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları, Şarj Alternatörleri

KUMANDA SİSTEMİ

  • Yük Paylaşım Ataşmanı

YAKIT SİSTEMİ

  • Su Ayırıcısı

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Çift Katlı Yağ Filtreleri, Karter Pompası

KORUMA SİSTEMİ

  • Yakıt ve Yağ Koruması

MARŞ SİSTEMİ

  • Elektrikli Start Motoru - Tek 24 Volt
  • Havalı Marş Motoru
  • Çift Marş Motorları (Elektrikli ve Havalı)
  • Havalı Marş Donanımları
  • Çalıştırma Destekleri - Ceket Suyu (JW) Isıtma Cihazı
  • Akü Setleri - 24 V - Kuru Tip

C32 ACERT IMO II ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C32 ACERT IMO II

Diğer Teklifleri Görüntüle