VM 43 C Alternatör Seti

VM 43 C

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Son derece ekonomik
Başarılı geçmiş
Uzmanlık ve Deneyim

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: VM 43 C

Jeneratör Seti Teknik Özellikleri

Motor Teknik Özellikleri

Alternatör Seti Boyutları ve Ağırlıkları, alternatör türüne bağlı

Alternatör Seti Boyutları ve Ağırlıkları (alternatör türüne bağlı)

VM 43 C Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Hava emişi susturucusu/filtresi

Kumanda Sistemi

  • Yük paylaşım ünitesi (yalnızca çok motorlu tesisler için)
  • Koruma sistemi (dış kabin)
  • Seri bağlantı arayüzü (MODbus/can veriyolu)
  • Hız regülatörü

Soğutma Sistemi

  • Elektrikli soğutma suyu ön ısıtma cihazı
  • HT soğutma suyu pompası (motor ile çalıştırılır)
  • 2 kademeli yükleme havası soğutucusu

Egzoz Sistemi

  • Egzoz gazı genleşme contası
  • Yalıtımlı egzoz gazı manifoldları
  • Volan dönüş yönünün tersinde turboşarj

Yakıt Sistemi

  • Yakıt dolaşım pompası (elektrik ile çalıştırılır/yalnızca MDO/MGO için)
  • Yakıt göstergesi filtresi
  • Yakıt basınç valfi (ayrı/yalnızca MDO/MGO için)

Göstergeler

  • Kontrol düğmeleri ve lambalar
  • Acil durdurma kolu
  • Yerel kumanda paneli
  • Basınç ve sıcaklık göstergesi

Yağlama Sistemi

  • Kuru karterli motor
  • Yağlama yağı plaka soğutucusu (ayrı)
  • Yağlama yağı pompası (motor ile çalıştırılır)
  • Yağ güvenlik filtresi
  • Kendini temizleyen yağlama yağı filtresi (ayrı)
  • Alt şaside yağ karteri
  • Ön yağlama yağı pompası (elektrik ile çalıştırılır/alt şasiye takılıdır)
  • Basınç düzenleme valfi

Montaj Sistemi

  • Alt şasiye sağlam bir şekilde monte edilmiş motor, sağlam montajlı alt şasi
  • Esnek boru bağlantıları
  • Yüksek esnekliğe sahip kaplin

Marş Sistemi

  • Elektrikli çark cihazı
  • Marş hava valfi

Genel

  • Ortak bir alt şasiye bağlı motor, esnek kaplin ve alternatör
  • Volan kapağı
  • Kaldırma cihazı (kiralık)
  • Burulma Titreşimi Hesaplaması (TVC)

VM 43 C İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Hava girişi kesme valfi
  • Hava emişi geçiş parçası
  • Genleşme contası
  • Susturucu/filtre

Kumanda Sistemi

  • Elektronik hız regülatörü
  • Motor alarm sistemi
  • Uzaktan göstergeler (marş havası basıncı, motor devri vb.)
  • Elektrik ile çalıştırılan pompalar için marş motoru
  • 24 DC UPS

Soğutma Sistemi

  • Alt şaside alternatör soğutma için soğutma suyu (CW) boruları
  • Alt şaside yağlama yağı soğutucusu için soğutma suyu (CW) boruları
  • FW/SW plaka soğutucu
  • HT soğutma suyu pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • HT/LT pompası (çift pompa/motor ile çalıştırılır)
  • LT soğutma suyu pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Deniz suyu soğutma pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Sıcaklık kontrol valfi

Egzoz Sistemi

  • Susturucu (kıvılcım durduruculu veya kıvılcım durdurucusuz)

Yakıt Sistemi

  • Fuel oil soğutucusu
  • HFO nihai ön ısıtma cihazı
  • HFO basıncı düzenleme valfi
  • Kendini temizleyen HFO otomatik filtresi
  • HFO besleme ve takviye pompaları (elektrik ile çalıştırılır)
  • HFO işlem ve besleme modülleri
  • HFO viskozite kumanda cihazı
  • Karışım deposu

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı pompası (elektrik ile çalıştırılır)
  • Yağlama yağı işlem modülleri ve birleşik modülleri
  • Sıcaklık kontrol valfi

Montaj Sistemi

  • Alt şasiye sağlam bağlantı

Marş Sistemi

  • Marş hava kompresörü
  • Marş hava toplayıcısı

Genel

  • Müşteriye alternatör tedariki

VM 43 C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  VM 43 C

Diğer Teklifleri Görüntüle