Teknik Özet
Uygulama | Geçiş Desteği Geçiş Desteği |
Modül Tipi | Ağır Hizmet Tipi mobil Izgara Dengelemesi Ağır Hizmet Tipi mobil Izgara Dengelemesi |
Azami Güç | 1.000-1260 kW 1.000-1260 kW |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® PGS Modülü ölçeklenebilir, ağır hizmet tipi akü yapısına sahip hızlı dağıtılabilir bir enerji depolama sistemidir. PGS, güneş ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre olarak yenilenebilir kaynak mevcut olmadığında kısa bir süreyle güç sağlar veya jeneratör setinin verimini optimize etmek için sanal döndürme rezervi kullanır. Bu sistem, kuruluma geçiş desteği ve ızgara dengeleme sağlar.
Uygulama | Geçiş Desteği Geçiş Desteği |
Modül Tipi | Ağır Hizmet Tipi mobil Izgara Dengelemesi Ağır Hizmet Tipi mobil Izgara Dengelemesi |
Azami Güç | 1.000-1260 kW 1.000-1260 kW |
1,0 PF'de Maksimum Sürekli | 1000 kW 1000 kW |
1,0 PF'de 15 dak. Aşırı yük | 1170 kW 1170 kW |
1,0 PF'de 10 dak. Aşırı yük | 1225 kW 1225 kW |
1,0 PF'de 5 dak. Aşırı yük | 1260 kW 1260 kW |
1,0 PF'de 1 dak. Aşırı yük | 1260 kW 1260 kW |
Çıkış Gerilimi | <3% <3% |
Enerji (Levha Kullanım Ömrü Başlangıcı) | 672 kW·h 672 kW·h |
Enerji Tipi | Li-Ion - Enerji Li-Ion - Enerji |
Akü Kimyası | NMC NMC |
İnvertör Modeli | BDP1000 BDP1000 |
İnvertörlerin Sayısı | 1 1 |
Kıyı Güç Bağlantısı | 480 V (60 Hz) 480 V (60 Hz) |
Römorklu Konteyner - Uzunluk | 37.93 ft 11.56 m |
Römorklu Konteyner - Genişlik | 8.73 ft 2.66 m |
Römorklu Konteyner - Yükseklik | 12.99 ft 3.96 m |
Römorksuz Konteyner - Uzunluk | 22.13 ft 6.74 m |
Römorksuz Konteyner - Genişlik | 8 ft 2.44 m |
Römorksuz Konteyner - Yükseklik | 9.5 ft 2.89 m |