< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

3406C Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi. Standart hizmet tipi, kuru, servis göstergeli ve panel tipi, turboşarj, gömlek suyu son soğutmalı.

Kumanda Sistemi
  • Hidro-mekanik regülatör

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası, santrifüj tipi

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Egzoz dirseği, kuru, 152 mm (6 inç), 4 cıvatalı flanş

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Sol yakıt filtresi
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası

Göstergeler
  • Sol gösterge paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Su sıcaklığı göstergesi
  • Servis saat ölçer

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği
  • Yağ soğutucusu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Valf kapağında yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu, her ikisi de sağ taraf
  • Yağ karteri arka haznesi

Montaj Sistemi
  • Destekler

Genel
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Boya: Caterpillar (sarı), talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

Genel Bakış

Cat 3406C Dizel Yangın Pompası Motoru. Değerler: 218-359 bkW (292-482 bhp) @ 1.750-2.300 dev/dak koşullarında sertifikalı değildir. Dünya çapında düzenlemesiz yerlerde kullanılabilir. FM Onaylı, UL Onaylı.

Motor Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 292.0 BHP 217.0 bkW Less
Maksimum Güç Değeri 482.0 BHP 359.0 bkW Less
Emisyonlar Sertifikalı değildir Sertifikalı değildir Less
Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.5 inç 165.0 mm Less
Deplasman 891.0 inç3 14.6 D Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı Less
Motor Ağırlığı, net kuru 3278.0 lb 1487.0 kg Less
Yağ Değiştirme Aralığı 250.0 saat 250.0 saat Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 SAE No. 1 Less
Volan Dişleri 113 113 Less

Sıvı Kapasitesi

Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 9.0 gal (US) 34.0 D Less
Soğutma Sistemi (Motor) 6.0 gal (US) 23.0 D Less

Boyutlar

Uzunluk 74.1 inç 1883.0 mm Less
Genişlik 46.3 inç 1175.0 mm Less
Yükseklik 51.8 inç 1315.0 mm Less

Emisyonlar

ABD için sertifikalı değil EPA sabit acil durum yangın motorları. Dünya çapında düzenlemesiz yerlerde kullanılabilir. FM Onaylı. UL Onaylı.

Kalite

Her bir Cat motoru, müşteri memnuniyetini sağlamak için katı kalite standartlarına uygun olarak üretilir.