< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

3412 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi, servis göstergeli ve standart hizmet tipi
  • Turboşarjlı

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası, santrifüj tipi
  • Isı eşanjörü takılı
  • Genleşme deposu

Kumanda Sistemi
  • Şarj alternatörü 24 volt, 35 amper
  • Regülatör kontrolü
  • Hidro-mekanik regülatör

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu
  • Egzoz dirseği, kuru. Tüm Turboşarjlı motorlarda ve ıslak egzozlu Turboşarjlı Son Soğutuculu motorlarda 203 mm (8 inç). Kuru manifoldu olan Turboşarjlı Son Soğutuculu motorlarda 152 mm (6 inç).

Volanlar ve Volan Muhafazaları
  • SAE No. 0 volan
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi
  • Yakıt transfer pompası
  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası

Göstergeler
  • Sol gösterge paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Su sıcaklığı göstergesi
  • Takometre

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Valf kapağında yağ doldurma kapağı ve seviye çubuğu, her ikisi de sağ taraf
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri arka haznesi

Montaj Sistemi
  • Destekler

Güç Çıkış Ünitesi
  • Güç kesme ünitesi (PTO) volan kütük mili

Koruma Sistemi
  • Stop-Start Sistemi, otomatik (NFPA 20 gereksinimleriyle uyumlu, iki akü kaynağının herhangi birinden enerji alabilir ve manuel marş motoru çalıştırma yeteneğine sahip)

Marş Sistemi
  • 24 V, sol elektrikli çalıştırma motoru
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı (6 kW, 240-480 volt)

Genel
  • Boya: Yangın Pompası Kırmızısı
  • Titreşim damperi ve muhafazası
  • Kaldırma halkaları

Genel Bakış

Cat 3412 Endüstriyel Dizel Yangın Pompası Motoru. Değerler: 476-551 bkW (638-739 bhp) @ 1.750-2.100 dev/dak koşullarında sertifikalı değildir. Dünya çapında düzenlemesiz yerlerde kullanılabilir. FM Onaylı, UL Onaylı.

Motor Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 638.0 BHP 476.0 bkW Less
Maksimum Güç Değeri 739.0 BHP 551.0 bkW Less
Emisyonlar Sertifikalı değildir Sertifikalı değildir Less
İç Çap 5.4 inç 137.0 mm Less
Strok 6.0 inç 152.0 mm Less
Silindir Hacmi 1650.0 inç3 27.0 D Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı Less
Motor Ağırlığı, net kuru 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Yağ Değiştirme Aralığı 250.0 saat 250.0 saat Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0 Less
Volan Dişleri 151 151 Less

Sıvı Kapasitesi

Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 36.8 gal (US) 139.0 D Less
Soğutma sistemi (motor) 15.5 gal (US) 58.0 D Less

Boyutlar

Uzunluk 78.0 inç 1980.0 mm Less
Genişlik 51.2 inç 1300.0 mm Less
Yükseklik 50.6 inç 1285.0 mm Less