< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

3508 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi. Standart hizmet tipi, kuru, servis göstergeli ve panel tipi, turboşarj, gömlek suyu son soğutmalı.
  • Turboşarj, arkaya takılı
  • Gömlek suyu son soğutmalı

Kumanda Sistemi
  • Şarj alternatörü 24 volt, 35 amper
  • Bağımsız sentetik yağ karterli regülatör, sağ taraf, 3161
  • Hava-yakıt oranı kontrolü
  • Tork kontrolü olmayan mekanik devir kontrolü
  • Regülatör kontrolü
  • Pozitif kilitleme

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Gömlek suyu pompası, santrifüj tipi

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu, kuru

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 0 volan
  • 151 volan dişi
  • SAE No. 0 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi, servis göstergeli, sağdan servisli kartuş tipi
  • Yakıt transfer pompası

Göstergeler
  • Sağ Gösterge Paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Yakıt basıncı göstergesi
  • Yağ filtresi fark göstergesi
  • Gömlek suyu sıcaklık göstergesi
  • Elektrikli servis göstergesi
  • Takometre

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi, sağdan servisli kartuş tipi
  • Sığ yağ karteri
  • Duman tahliyesi (yoktur)

Montaj Sistemi
  • Raylar, takoz, motor uzunluğu, 254 mm (10 inç), endüstriyel tip, C kanalı.
  • Bazı üst seviye motorlarda bulunur

Güç Çıkış Ünitesi
  • Aksesuar tahrik mekanizması, sağ üst
  • Ön yuva, tek taraflı

Koruma Sistemi
  • Sigorta kutusu
  • Manuel kesme, sağ taraf
  • Emniyet kapatma koruması, kapatmak için enerji verilir
  • Düşük yağ basıncı, düşük rölanti 69 kPa (10 psi); yüksek rölanti 207 kPa (30 psi)
  • Su sıcaklığı
  • Aşırı devir
  • Kapatmak için enerji verilen 3161 regülatör solenoidi

Marş Sistemi
  • Marş anahtarı

Genel
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Boya: Caterpillar (sarı), talep üzerine opsiyonel renkler mevcuttur

3508 İsteğe Bağlı Donanımlar

Soğutma Sistemi
  • Acil durum su bağlantıları

Egzoz Sistemi
  • Esnek bağlantı parçası
  • Egzoz dirseği
  • Egzoz flanşı

Yakıt Sistemi
  • Ana yakıt filtresi - kartuş tipi

Yağlama Sistemi
  • Yağ seviyesi regülatörü

Güç Çıkış Ünitesi
  • İki taraflı ön yuva
  • Ön, sol üst aksesuar tahrik mekanizması
  • Ön, sol alt aksesuar tahrik mekanizması
  • Yardımcı tahrik şaftı
  • Yardımcı tahrik kasnağı

Marş Sistemi
  • Akü - 24 V
  • Akü rafı

Genel Bakış

Cat 3508 Dizel Yangın Pompası Motoru. Değerler: 709-794 bkW (950-1065 bhp) @ 1.460-1.750 dev/dak koşullarında sertifikalı değildir, FM Onaylı değildir ve UL Onaylı değildir. Dünya çapında düzenlemesiz bölgeler için bulunmaktadır.

Motor Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Güç Değeri 950.0 BHP 709.0 bkW Less
Maksimum Güç Değeri 1065.0 BHP 795.0 bkW Less
Emisyonlar Sertifikalı değildir Sertifikalı değildir Less
İç Çap 6.7 inç 170.0 mm Less
Strok 7.5 inç 190.0 mm Less
Silindir Hacmi 2105.0 inç3 34.5 D Less
Havalandırma Turboşarjlı Son Soğutmalı Turboşarjlı Son Soğutmalı Less
Motor Ağırlığı, net kuru 11806.0 lb 5355.0 kg Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 SAE No. 0 Less
Volan Dişleri 151 151 Less

Sıvı Kapasitesi

Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 30.0 gal (US) 114.0 D Less
Soğutma sistemi (motor) 60.0 gal (US) 227.0 D Less

Boyutlar

Uzunluk 92.5 inç 2350.0 mm Less
Genişlik 68.7 inç 1744.0 mm Less
Yükseklik 74.9 inç 1902.0 mm Less

Özellikler