C18 ACERT™

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

C18 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Çift turboşarjlı, ön ve arka giriş 127 mm (5,0 inç)
  • Ayrı Devreli Son Soğutmalı (SCAC)

Şarj Sistemi
  • Şarj alternatörü 24 volt, 50 amper

Kumanda Sistemi
  • Çift Elektronik Kontrol Üniteli (ECU), birinci ve ikinci
  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • -20 °C'ye (-4 °F) kadar soğuk çalıştırma özelliği
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve toplam motor sınırı
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Motor izleme sistemi SAE J1939 yayın ve kontrolü

Soğutma Sistemi
  • Termostatlar ve muhafaza, dikey çıkış
  • Gömlek suyu pompası, santrifüj tipi
  • Isı eşanjörü takılı
  • Genleşme deposu

Egzoz Sistemi
  • Egzoz manifoldu, kuru
  • Çift turboşarj: egzoz dirseği, kuru 203 mm (8 inç)

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE No. 1 volan
  • SAE No. 1 volan muhafazası
  • Güç kesme ünitesi (PTO) volan kütük mili

Yakıt Sistemi
  • Elektronik ünite enjektörü
  • Yakıt filtresi, ikinci (2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt örnek valfi, yakıt filtre gövdesine monte
  • Ana yakıt filtresi
  • Su ayırıcısı

Göstergeler
  • Sol gösterge paneli
  • Motor yağı basınç göstergesi
  • Voltmetre göstergesi
  • Su sıcaklığı göstergesi
  • Takometre/motor çalışma saati göstergesi

Yağlama Sistemi
  • Açık karter havalandırma sistemi
  • Yağ soğutucusu
  • Yağlama yağı filtresi
  • Yağ karteri ön haznesi
  • Yağ doldurucu
  • Yağ seviye çubuğu
  • Yağ pompası

Montaj Sistemi
  • Ön ve arka destek

Koruma Sistemi
  • Stop-Start Sistemi, otomatik (NFPA 20 gereksinimleriyle uyumlu, iki akü kaynağının herhangi birinden enerji alabilir ve manuel marş motoru çalıştırma yeteneğine sahip)

Marş Sistemi
  • 24 V, sol elektrikli çalıştırma motoru
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı (3 kW, 120-240 V)

Genel
  • Titreşim damperi
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlamalı, elektronik
  • Elektronik montaj kiti, 70 pimli konektörü (konektörler, pimler, soketler)

Genel Bakış

Cat C18 ACERT™ Yangın Pompası Motorları. Değerler: 447-597 bkW (600-800 bhp) @ 1.800-1.900 dev/dak koşullarında sabit acil durum yangın pompası motorları için U.S. EPA Tier 3 veya ABD Sabit acil durum yangın pompası motorları için EPA Tier 2 emisyon standartlarını karşılar. Değerler: 522 bkW (700 bhp) @ 1.500 dev/dak. koşullarında Sertifikalı değildir. FM Onaylı. UL Onaylı.

Motor Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 600.0 BHP 447.0 bkW Less
Maksimum Güç Değeri 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Emisyonlar U.S. EPA Tier, Tier 2 veya sertifikalı değil U.S. EPA Tier, Tier 2 veya sertifikalı değil Less
Anma Devri 1750.0 dev/dak. 1750.0 dev/dak. Less
Çap 5.7 inç 145.0 mm Less
Strok 7.2 inç 183.0 mm Less
Deplasman 1106.0 inç3 18.0 D Less
Havalandırma Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Less
Motor Ağırlığı, net kuru 3900.0 lb 1769.0 kg Less
Yağ Değiştirme Aralığı 500.0 saat 500.0 saat Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 SAE No. 1 Less
Volan Dişleri 113 113 Less

Sıvı Kapasitesi

Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 10.0 gal (US) 37.7 D Less
Soğutma Sistemi (Motor) 13.3 gal (US) 50.0 D Less

Boyutlar

Uzunluk 74.4 inç 1889.0 mm Less
Genişlik 43.0 inç 1091.0 mm Less
Yükseklik 54.3 inç 1380.0 mm Less

Emisyonlar


Değerler--447 bkW (600 bhp) @ 1.750, 1.900, 2.100 dev/dak ve 522 bkW (700 bhp) @ 1.900 ve 2.100 dev/dak koşullarında--Sabit acil durum yangın pompası motorları için U.S. Sabit acil durum yangın pompası motorları için EPA Tier 3 emisyon standartlarını karşılar. FM onaylı. UL onaylı - ABD ve Kanada. NFPA 20 standartlarını karşılar.


Değerler--597 bkW (800 bhp) @ 1.750, 1.900 ve 3.100 dev/dak koşullarında --Sabit acil durum yangın pompası motorları için U.S. Sabit acil durum yangın pompası motorları için EPA Tier 2 emisyon standartlarını karşılar. FM onaylı. UL onaylı - ABD ve Kanada. NFPA 20 standartlarını karşılar.