G3520B LE Gaz Petrol Motoru

G3520B

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Motor Tasarımı
Ultra Fakir Yanma Teknolojisi (ULB)
Emisyonlar
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Test Etme
Gas Engine Rating Pro
Ürün Desteği Küresel Cat Temsilcisi Aracılığıyla Verilir
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3520B

Motor Teknik Özellikleri

G3520B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Eksenel Akışlı Hava filtresi
  • Temizlenebilir
  • Orta ağırlıkta hizmet tipi, servis göstergeli

Kumanda Sistemi

  • Entegre elektronik gaz kelebeği kontrollü ADEM A3
  • Kontrol paneli

Soğutma Sistemi

  • İki kademeli şarj havası soğutma
  • Termostatlar ve yuvaları
  • Motor ile çalıştırılan gömlek içi ve son soğutucu su pompası
  • Paslanmaz çelik son soğutucu petekleri

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldları
  • Kuru egzoz dirseği

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • 7-50 psi gaz beslemesi
  • Yakıt sistemi 800 - 1.200 btu/scf (31,5 - 47,2 MJ/Nm3) için boyutlandırılmıştır
  • Elektronik yakıt ölçüm valfi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Gaz kesme valfi (GSOV)

Kontak Sistemi

  • ADEM A3

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste takılı
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — 143 gal
  • Tahliye valfi
  • Yağ örnekleme valfi
  • Turboşarj yağ akümülatörü

Montaj Sistemi

  • Motor takoz rayları - 330,2 mm (13 inç) endüstriyel tip

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön yuva — iki taraflı
  • Sol, sağ ön alt ve sağ üst aksesuar tahrik mekanizmaları

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Krank mili titreşim damperi ve koruması
  • CSA Sertifikasyonu, Class 1 Division 2, Group D - elektrik sistemi ve göstergeler - ADEM A3 ve kontrol paneli dahildir

G3520B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Yuvarlak hava giriş adaptörleri

Şarj Sistemi

  • Şarj alternatörü - CSA onaylı 24 V, 65 A

Soğutma Sistemi

  • Esnek bağlantılar

Egzoz Sistemi

  • Esnek bağlantılar
  • Flanş ve genişletici

Yakıt Sistemi

  • Gaz filtresi

Göstergeler

  • İletişim modülü

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ baypas filtresi
  • Hava ön yağlama pompası

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön kütük mili
  • Kasnaklar
  • Çift damper

Koruma Sistemi

  • Patlama düşürme valfleri
  • İkinci GSOV

Marş Sistemi

  • Kontrollü havalı marş motoru (90 psi veya 150 psi)
  • API B16.3 uyumlu borular
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Çark grubu

Genel

  • Özel boya
  • Burulma titreşimi analizi

AB Sertifikasyonu

  • EEC DOI sertifikasyonu

Destek

  • Fabrikada devreye alma

G3520B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3520B

Diğer Teklifleri Görüntüle