< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

G3606 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Hava filtresi — standart hizmet tipi giriş hava adaptörü

Kumanda Sistemi
  • ADEM A3 kontrol sistemi, elektronik regülasyon ve bununla entegre olarak hava/yakıt oran kontrolü ve her silindirin ayrı kontak zamanlama kontrolünü sağlar

Soğutma Sistemi
  • Gömlek suyu pompası
  • Gömlek suyu termostatları ve yuvaları
  • Son soğutucu pompası
  • Son soğutucu su termostatları ve yuvası
  • Tek kademeli son soğutucu

Egzoz Sistemi
  • Kuru kaplamalı egzoz manifoldları
  • Dikey çıkış adaptörü

Volanlar ve Volan Muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi
  • Elektronik kontrollü yakıt besleme basıncı olan gaz alma valfleri

Kontak Sistemi
  • A3 kontrol sistemi her silindirdeki vuruntuyu algılar ve her silindirin zamanlamasını kontrol eder

Göstergeler
  • LCD ekran paneli motor parametrelerini izler ve arıza kodlarını görüntüler

Yağlama Sistemi
  • Karter hava deliği (üste takılı)
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi
  • Yağ karteri tahliye valfi

Montaj Sistemi
  • Motor montajı ayağı (toplam dört adet)

Koruma
  • Boşaltma çevrimli elektronik kesme sistemi
  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Gaz kesme valfi

Marş Sistemi
  • Havalı marş sistemi

Genel
  • Boya — Cat (sarı)
  • Vibrasyon sönümleyiciler

G3606 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi
  • Ön filtreli ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Yağmur korumalı ağır hizmet tipi hava filtresi

Şarj Sistemi
  • Şarj alternatörleri

Kumanda Sistemi
  • Standart olmayan teknik değerler için özel kontrol sistemi yazılımı bulunmaktadır. Yazılım flaş hafıza kullanarak sahada programlanabilir.

Soğutma Sistemi
  • Genleşme deposu
  • Esnek bağlantılar
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı

Egzoz Sistemi
  • Esnek körük adaptörleri
  • Egzoz genişletici
  • Kaynaklı flanşlar

Yakıt Sistemi
  • Yakıt filtresi
  • Gaz basınç regülatörü
  • Esnek bağlantı
  • Düşük enerjili yakıt sistemi
  • Aşındırıcı gaz yakıt sistemi

Kontak Sistemi
  • CSA belgesi

Göstergeler
  • Uzaktan veri izleme ve devir kontrolü
  • Cat® Elektronik Teknisyeni (ET) ve Data View ile uyumlu
  • İletişim Cihazı — PL1000T/E
  • İsteğe bağlı görüntü ekranı silme

Yağlama Sistemi
  • Hava veya elektrik motoru ile çalışan ön yağlama
  • Dupleks yağ filtresi
  • Sol veya sağ servis
  • Yağlama yağı uyarlama sistemi

Montaj Sistemi
  • Montaj plakaları (altılı set)

Güç Çıkış Üniteleri
  • Ön kütük mililar

Marş Sistemi
  • Hava basıncı düşürme valfi
  • Doğal gazlı marş sistemi

Genel
  • Motor barring cihazı
  • Damper koruması

Genel Bakış

G3600 motorlar, gaz sıkıştırma uygulamanız için çok çeşitli güç seçenekleri sunar. G3600 motorlar sektördeki en yüksek çalışma süresini ve iki rektifiye işlemi arasında uzun çalışma aralıkları sağlar. Filosunda G3600 motorları kullanan operatörler neredeyse sıfır plansız çalışmama süresi, uygulamaları için doğru güç, en düşük işletme maliyetleri ve emisyon uygunluğunu elde eder. G3500B motorlar için ideal uygulamalar arasında toplama istasyonları, gaz işleme, aktarım işlemleri ve depolama uygulamaları gösterilebilir. Cat G3606 gaz motoru teknik değerleri: 1324-1413 bkW (1775-1895 bhp) @ 1.000 dev/dak koşullarında NSPS saha uyumluluğuna sahiptir.

Motor Teknik Özellikleri

Birimler:
Minimum Değer 1775.0 BHP 1324.0 bkW Less
Maksimum Güç Değeri 1895.0 BHP 1413.0 bkW Less
Emisyonlar NSPS Saha Uyumluluğu NSPS Saha Uyumluluğu Less
Deplasman 7762.0 inç3 127.2 D Less
Sıkıştırma Oranı 9,2:1 9,2:1 Less
Havalandırma Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Less
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine Less
Volan Dişleri 255 255 Less
Ağırlık (boş) 34560.0 lb 15676.0 kg Less
Yağ Değiştirme Aralığı 5.000 saat 5.000 saat Less
Ateşleme, Koruma Elektronik (ADEM™ A3) Elektronik (ADEM™ A3) Less
Strok 11.8 inç 300.0 mm Less
Çap 11.8 inç 300.0 mm Less

Sıvı Kapasitesi

Soğutma Sistemi 106.0 gal (US) 401.0 D Less
Yağlama Yağı Sistemi (Dolum) 187.0 gal (US) 708.0 D Less

Emisyonlar

U.S. 2010/11 için EPA Kıvılcımla Ateşlemeli Sabit NSPS Emisyonlarını oksitlenme katalizörü ile karşılar

Zayıf Yanmalı Motor Teknolojisi

Zayıf yanmalı motorlar büyük miktarda aşırı hava ile çalışır. Aşırı hava yanma sırasında yanma sıcaklığını ve basıncı düşürerek NOx seviyelerini ciddi miktarda azaltır. Zayıf yanma tasarımı aynı zamanda daha uzun komponent ömrü ve mükemmel yakıt tüketim seviyesi sağlar.

Çalışma Kolaylığı

- Yüksek mukavemetli karter ve raylar mükemmel bağlantı ve denge sağlar - Blok üzerindeki yan kapaklar içteki komponentlerin incelenebilmesini sağlar

Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi

ADEM A3 motor yönetim sisteminde hız kontrolü, hava/yakıt oran kontrolünü ve kontak/ateşleme kontrolleri bulunur ve bu nedenle eksiksiz bir motor yönetim sistemidir. ADEM A3'te iyileştirilmiş bir kullanıcı arayüzü, ekran sistemi, kapatma kontrolleri ve sistem tanılama kabiliyeti vardır.

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi

Fabrikada takılan çok çeşitli motor ataşmanları paketleme süresini kısaltır.

Test Etme

Tüm motorlar motor performansının doğru olması için tam yükte test edilir.

Gas Engine Rating Pro

GERP gaz sıkıştırma sektörü için Cat® doğal gaz motorlarının sitedeki performans özelliklerini tespit etmek için tasarlanmış bir PC programıdır. GERP sitenizin rakımı ve ortam sıcaklığı için motor verileri, yakıt, motor soğutma sıvısı ısı atma özelliği, performans verileri, kurulum şemaları, teknik özellik sayfaları ve pompa eğrileri sağlar.

Ürün Desteği Küresel Cat Temsilcisi Aracılığıyla Verilir

2.200'den fazla temsilci - Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis verir Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi Arızadan önce onarım seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örneklerinizi Caterpillar tarafından belirlenen standartlara göre karşılaştırarak şu özellikleri belirler: - Dahili motor komponentlerinin durumu - İstenmeyen sıvıların varlığı - Yanma yan ürünlerinin varlığı - Siteye özgü yağ değiştirme aralığı

80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

60 yıldan fazla doğal gaz motoru üretimi Bu imalat süreçlerinin sahibi olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretebilmesini sağlar - Döküm motor blokları, silindir kapakları, silindir gömlekleri ve volan muhafazaları - Kritik makine komponentleri - Tüm motorun montajı

Motor Tasarımı

- Kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık - Çok çeşitli gaz yakıtlarla çalışabilme özelliği - Sağlam dizel mukavemet tasarımı çalışma ömrünü artırır ve edinim ve işletme maliyetlerini azaltır - Geniş çalışma hızı aralığı

Web Sitesi

Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.catoilandgas.cat.com adresini ziyaret edin.