3512C Arazi Sondaj Alternatör Setleri

3512C

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Test Etme
Özel Paketleme
Özel Paketleme
Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği
Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

3512C Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Korozyona dayanıklı son soğutucu sistemi peteği
  • Hava Girişi kesme
  • Standart hizmet hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • ADEM A3 ECU, sola takılı
  • Doğrudan raf kontrolü 0-200 mADC, alan ısıtıcı ve blok suyu ısıtma cihazı bağlantısı ve kontrolleri

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar tarafından sağlanan radyatör, 46/CVS yığın tipi 0,627 oran, üfleyici fanı, fan tahrik mekanizması, kasnak, kayış koruması, soğutucu sıvı seviyesi sensörü, regülatör ve yakıt soğutucu
  • Son soğutmalı ayrı devre
  • Dışarıdan kontrollü blok suyu termostatı
  • Blok suyu pompası - dişliden güç alır
  • Çift çıkış
  • Son soğutucu su pompası - dişliden güç alır
  • Hava ile soğutulan soğutma sistemi su termostatı

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Çift turboşarj, su soğutmalı yataklar

Volan ve Muhafazası

  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi simpleks (sol) ve besleme pompası (sol)
  • Yakıt transfer pompası
  • Esnek bağlantılı yakıt dönüş hattı
  • Elektronik ünite enjektörleri

Alternatör Ataşmanları

  • Hava filtresi ve basınç farkı anahtarı olan silindire bağlı petrol terminal kutusu

Göstergeler

  • Acil durdurma düğmesi
  • Analog göstergeler:
  • Servis bağlantısı konektörü
  • Müşteri bağlantısı terminal blokları

EMCP 4.3 Kontrol Paneli

  • 140 mm (5,5 inç) Grafik Ekran
  • İletişim
  • Kumandalar
  • Alternatör Seti Koruması
  • Çıkışlar
  • Girişler
  • Diğer Özellikler

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği
  • Yağ soğutucusu
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ tahliye sistemi uzantısı, NPT dişi bağlantıda 2 adet
  • Simpleks yağ filtresi

Montaj Sistemi

  • 4,19 m (165 inç) uzunluk, 412 mm (16,2 inç) boru yüksekliği, 1,18 m (50,5 inç) genişlik

Koruma Sistemi

  • Motor alarmları, devir düşümü ve anormal çalışma durumunda kapatma

Marş Sistemi

  • TDI hava ile çalıştırılan motor, sağ taraf - 1.034 kPa (150 psi)

Genel

  • Boya - Cat sarısı

3512C İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Uzak hava girişi adaptörü - dikdörtgen
  • Uzak hava girişi adaptörü - yuvarlak

Kumanda Sistemi

  • Motor kontrol seçenekleri:
  • Yük paylaşım regülatörü, 2301A

Soğutma Sistemi

  • Radyatör seçenekleri:
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Soğutma sistemi bağlantı seçenekleri (müşteri tarafından sağlanan radyatör ile kullanım için):
  • Fan tahrik mekanizması ve kayış koruyucu (uzaktan ve müşteri tarafından sağlanan radyatörler ile kullanım için)
  • Fan kasnağı seçenekleri (müşteri tarafından sağlanan radyatör ile kullanım için):

Egzoz Sistemi

  • 297 mm - 340 mm (11,7 inç - 13,4 inç) egzoz genişletici
  • Esnek bağlantı, 356 mm (14 inç)
  • Dirsek, 305 mm (12 inç)
  • Susturucu; 356 mm (14 inç), kıvılcım durdurma, yardımcı flanşlar, temizleme kutusu ve kıvılcım kutusu dahil
  • Susturucu; 305 mm (12 inç), kıvılcım durdurma, yardımcı flanşlar, temizleme kutusu ve kıvılcım kutusu dahil

Yakıt Sistemi

  • Özel yakıt filtresi
  • Ana yakıt filtresi
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Alternatör Ataşmanları

  • Silindire bağlı petrol terminal kutusu
  • Akım transformatörleri (3)
  • Kablo erişim kutusu

Göstergeler

  • İletişim modülü PL1000T
  • İletişim modülü PL1000E
  • Silindir başına bir termokupl takılı

Yağlama Sistemi

  • Özel yağ filtresi
  • Sağa takılı santrifüj yağ filtresi
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 saat
  • Karter buharı atığı
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • Özel iç taban
  • Özel dış taban
  • Paket yalıtıcı destekleri (3), iç tabanı müşteri tarafından sağlanan tabana bağlamak için

Güç Çıkış Ünitesi

  • Alternatör, 24 V, 68 A

Koruma Sistemi

  • Patlama düşürme valfleri (3)
  • Metal parçacık detektör anahtarı
  • Uyarı cihazlı metal parçacık detektörü

Marş Sistemi

  • Özel marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü

Genel

  • Sola takılı motor çark grubu
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-240 V, tek faz, 6 kW, sola ve sağa takılı
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-480 V, tek faz, 12 kW, sola ve sağa takılı
  • Blok suyu ısıtma cihazı hatları

3512C ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.