3512B Arazi Sondaj Jeneratör Setleri

3512B

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Ürün Tasarımı
Test Etme
Küresel Cat Bayi Ağı ile Sağlanan Ürün Desteği
Kurulum Kolaylığı
Güvenlik

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512B

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

3512B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Korozyona dayanıklı hava ile soğutulan soğutma sistemi peteği
  • Hava Girişi kesme
  • Standart hizmet hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • ADEM A3 ECU, sola takılı
  • Doğrudan raf kontrolü 0-200 mADC, alan ısıtıcı ve gömlek suyu ısıtma cihazı bağlantısı ve kontrolleri

Soğutma Sistemi

  • Caterpillar tarafından sağlanan radyatör, 46/CVS yığın tipi 0,627 oran, üfleyici fanı, fan tahrik mekanizması, kasnak, kayış koruması, soğutucu sıvı seviyesi sensörü, regülatör ve yakıt soğutucu
  • Son soğutmalı ayrı devre
  • Dışarıdan kontrollü gömlek suyu termostatı
  • Blok suyu pompası - dişliden güç alır
  • Çift çıkış
  • Son soğutucu su pompası - dişliden güç alır
  • Hava ile soğutulan soğutma sistemi su termostatı

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Çift turboşarj, su soğutmalı yataklar

Volan ve Muhafazası

  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi simpleks (sol) ve besleme pompası (sol)
  • Yakıt transfer pompası
  • Esnek bağlantılı yakıt dönüş hattı
  • Elektronik ünite enjektörleri

Jeneratör Ataşmanları

  • Hava filtresi ve basınç farkı anahtarı olan silindire bağlı petrol terminal kutusu

Göstergeler

  • Acil durdurma düğmesi
  • Analog göstergeler:
  • Servis bağlantısı konektörü
  • Müşteri bağlantısı terminal blokları

EMCP 4.3 Kontrol Paneli

  • 140 mm (5,5 inç) Grafik Ekran
  • İletişim
  • Kumandalar
  • Jeneratör Seti Koruması
  • Çıkışlar
  • Girişler
  • Diğer Özellikler

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği
  • Yağ soğutucusu
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ tahliye sistemi uzantısı, NPT dişi bağlantıda 2 adet
  • Simpleks yağ filtresi

Montaj Sistemi

  • 4,19 m (165 inç) uzunluk, 412 mm (16,2 inç) boru yüksekliği, 1,18 m (50,5 inç) genişlik

Koruma Sistemi

  • Motor alarmları, devir düşümü ve anormal çalışma durumunda kapatma

Marş Sistemi

  • TDI hava ile çalıştırılan motor, sağ taraf - 1.034 kPa (150 psi)

Genel

  • Boya - Cat sarısı

3512B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Uzak hava girişi adaptörü - dikdörtgen
  • Uzak hava girişi adaptörü - yuvarlak

Kumanda Sistemi

  • Motor kontrol seçenekleri:
  • Yük paylaşım regülatörü, 2301A

Soğutma Sistemi

  • Radyatör seçenekleri:
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Soğutma sistemi bağlantı seçenekleri (müşteri tarafından sağlanan radyatör ile kullanım için):
  • Fan tahrik mekanizması ve kayış koruyucu (uzaktan ve müşteri tarafından sağlanan radyatörler ile kullanım için)
  • Fan kasnağı seçenekleri (müşteri tarafından sağlanan radyatör ile kullanım için):

Egzoz Sistemi

  • Yalnızca 1.200 dev/dak modeli:
  • Yalnızca 1.500 dev/dak modeli:

Yakıt Sistemi

  • Özel yakıt filtresi
  • Ana yakıt filtresi
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör Ataşmanları

  • Silindire bağlı petrol terminal kutusu
  • Akım transformatörleri (3)
  • Kablo erişim kutusu

Göstergeler

  • İletişim modülü PL1000T
  • İletişim modülü PL1000E
  • Silindir başına bir termokupl takılı

Yağlama Sistemi

  • Özel yağ filtresi
  • Sağa takılı santrifüj yağ filtresi
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 saat
  • Karter buharı atığı
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • Özel iç taban
  • Özel dış taban
  • Paket yalıtıcı destekleri (3), iç tabanı müşteri tarafından sağlanan tabana bağlamak için

Güç Çıkış Ünitesi

  • Alternatör, 24 V, 68 A

Koruma Sistemi

  • Patlama düşürme valfleri (3)
  • Metal parçacık detektör anahtarı
  • Uyarı cihazlı metal parçacık detektörü

Marş Sistemi

  • Özel marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü

Genel

  • Sola takılı motor barring grubu
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-240 V, tek faz, 6 kW, sola ve sağa takılı
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-480 V, tek faz, 12 kW, sola ve sağa takılı
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı hatları

3512B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.