3512C (HD) Arazi Sondaj Jeneratör Setleri

3512C (HD)

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Özel Paketleme
Test Etme
Küresel Cat Bayi Ağı ile Sağlanan Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3512C (HD)

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

3512C (HD) Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Korozyona dayanıklı hava ile soğutulan soğutma sistemi peteği
  • Hava Girişi kesme
  • Standart hizmet hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • ADEM A3 ECU, sola takılı
  • Doğrudan raf kontrolü 0-200 mADC, alan ısıtıcı ve gömlek suyu ısıtma cihazı bağlantısı ve kontrolleri veya
  • Cat Dijital Voltaj Regülatörü (DVR), reaktif sarkma özelliği dahil, 3 fazlı voltaj algılama, kVAR/PF modları, RFI bastırma, min/maks. ikaz cihazı sınırlayıcı ve ikaz cihazı diyot monitörü, alan ısıtıcı ve blok suyu ısıtma cihazı bağlantı ve kontrolleri, J1939 aracılığıyla 6 statör RTD ve 2 yatak RTD için sıcaklık izleme

Soğutma Sistemi

  • Son soğutmalı ayrı devre
  • Dışarıdan kontrollü gömlek suyu termostatı
  • Blok suyu pompası - dişliden güç alır
  • Çift çıkış
  • Son soğutucu su pompası - dişliden güç alır
  • Hava ile soğutulan soğutma sistemi su termostatı

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Çift turboşarj, su soğutmalı yataklar
  • Egzoz adaptörü, 297 mm I.D. ile 340 mm I.D. arası (11,7 inç - 13,4 inç)
  • Kaynaklanabilir flanş, 360 mm I.D. (14,2 inç)

Volan ve Muhafazası

  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi simpleks (sol) ve besleme pompası (sol)
  • Yakıt transfer pompası
  • Esnek bağlantılı yakıt dönüş hattı
  • Elektronik ünite enjektörleri
  • Yakıt besleme pompası

Göstergeler

  • Acil durdurma düğmesi
  • Analog göstergeler:
  • Servis bağlantısı konektörü
  • Müşteri bağlantısı terminal blokları

EMCP 4.3 Kontrol Paneli

  • 140 mm (5,5 inç) Grafik Ekran
  • İletişim
  • Kumandalar
  • Jeneratör Seti Koruması
  • Çıkışlar
  • Girişler
  • Diğer Özellikler

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği
  • Yağ soğutucusu
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ tahliye sistemi uzantısı, NPT dişi bağlantıda 2 adet
  • Simpleks yağ filtresi

Montaj Sistemi

  • 4,19 m (165 inç) uzunluk, 412 mm (16,2 inç) boru yüksekliği, 1,18 m (50,5 inç) genişlik
  • Viskoz sönümleyici tahrik hattı kaplini

Güç kesme üniteleri

  • Aksesuar tahrik mekanizması
  • Sol alt ön (PTO için kullanılabilir)
  • Ön yuva, iki taraflı

Koruma Sistemi

  • Motor alarmları, devir düşümü ve anormal çalışma durumunda kapatma

Marş Sistemi

  • TDI hava ile çalıştırılan motor, sağ taraf - 1.034 kPa (150 psi)
  • Sol hava susturucu kontrolü

Genel

  • Boya - Cat sarısı
  • Titreşim damperi ve muhafazası
  • Kaldırma halkaları
  • Kaldırma ve halat iki konum

3512C (HD) İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Uzak hava girişi adaptörü - dikdörtgen
  • Uzak hava girişi adaptörü - yuvarlak

Kumanda Sistemi

  • Yük paylaşım regülatörü, 2301A
  • Yük paylaşma modülü
  • 0-200 mA doğrudan raf kontrolüne regülatör dönüşümü

Soğutma Sistemi

  • Radyatör seçenekleri:
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi

Egzoz Sistemi

  • Egzoz esnek bağlantısı, 318 I.D. mm (12,5 inç)
  • Dirsek, 305 mm (12 inç)
  • Susturucu 305 mm (12 inç), kıvılcım durdurma özelliği yok
  • Susturucu; 356 mm (14 inç), kıvılcım durdurma, yardımcı flanşlar, temizleme kutusu ve kıvılcım kutusu dahil
  • Susturucu; 305 mm (12 inç), kıvılcım durdurma, yardımcı flanşlar, temizleme kutusu ve kıvılcım kutusu dahil

Yakıt Sistemi

  • Özel yakıt filtresi
  • Ana yakıt filtresi
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör Ataşmanları

  • Hava filtresi ve basınç farkı anahtarı olan silindire bağlı petrol terminal kutusu
  • Silindire bağlı petrol terminal kutusu
  • Akım sarkma transformatörü
  • Kablo erişim kutusu
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Akım algılayıcı transformatörler (3)
  • Yatak sıcaklığı detektörleri

Göstergeler

  • İletişim modülü PL1000T
  • İletişim modülü PL1000E
  • Silindir başına bir termokupl takılı

Yağlama Sistemi

  • Sağa takılı santrifüj yağ filtresi
  • Karter buharı atığı
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • 7,62 m (25 ft) dış taban
  • 9,14 m (30 ft) dış taban
  • 12,19 m (40 ft) dış taban
  • Paket yalıtıcı destekleri (3), iç tabanı müşteri tarafından sağlanan tabana bağlamak için
  • Özel taban

Güç Çıkış Ünitesi

  • Alternatör, 24 V, 60A
  • Krank mili kasnağı

Koruma Sistemi

  • Patlama düşürme valfleri (3)
  • Metal parçacık detektör anahtarı
  • Uyarı cihazlı metal parçacık detektörü

Marş Sistemi

  • Özel marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü

Genel

  • Sola takılı motor barring grubu
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-240 V, tek faz, 6 kW, sola ve sağa takılı
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-480 V, tek faz, 12 kW, sola ve sağa takılı
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı hatları

3512C (HD) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.