3516B Arazi Sondaj Jeneratör Setleri

3516B

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Ürün Tasarımı
Test Etme
Küresel Cat Bayi Ağı ile Sağlanan Ürün Desteği
Kurulum Kolaylığı
Güvenlik

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516B

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

3516B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Korozyona dayanıklı hava ile soğutulan soğutma sistemi peteği
  • Hava Girişi kesme
  • Standart hizmet hava filtresi

Kumanda Sistemi

  • ADEM A3 ECU, sola takılı
  • Doğrudan raf kontrolü 0-200 mADC, alan ısıtıcı ve gömlek suyu ısıtma cihazı bağlantısı ve kontrolleri

Soğutma Sistemi

  • Son soğutmalı ayrı devre
  • Dışarıdan kontrollü gömlek suyu termostatı
  • Blok suyu pompası - dişliden güç alır
  • Çift çıkış
  • Son soğutucu su pompası - dişliden güç alır
  • Hava ile soğutulan soğutma sistemi su termostatı

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu
  • Çift turboşarj, su soğutmalı yataklar

Volan ve Muhafazası

  • SAE No. 00 volan
  • SAE No. 00 volan muhafazası
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • Yakıt filtresi simpleks (sol) ve besleme pompası (sol)
  • Yakıt transfer pompası
  • Esnek bağlantılı yakıt dönüş hattı
  • Elektronik ünite enjektörleri

Jeneratör Ataşmanları

  • Hava filtresi ve basınç farkı anahtarı olan silindire bağlı petrol terminal kutusu

Göstergeler

  • Acil durdurma düğmesi
  • Analog göstergeler:
  • Servis bağlantısı konektörü
  • Müşteri bağlantısı terminal blokları

EMCP 4.3 Kontrol Paneli

  • 140 mm (5,5 inç) Grafik Ekran
  • İletişim
  • Kumandalar
  • Jeneratör Seti Koruması
  • Çıkışlar
  • Girişler
  • Diğer Özellikler

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği
  • Yağ soğutucusu
  • Sığ yağ karteri
  • Yağ tahliye sistemi uzantısı, NPT dişi bağlantıda 2 adet
  • Simpleks yağ filtresi

Montaj Sistemi

  • 4,19 m (165 inç) uzunluk, 412 mm (16,2 inç) boru yüksekliği, 1,18 m (50,5 inç) genişlik

Koruma Sistemi

  • Motor alarmları, devir düşümü ve anormal çalışma durumunda kapatma

Marş Sistemi

  • TDI hava ile çalıştırılan motor, sağ taraf - 1.034 kPa (150 psi)

Genel

  • Boya - Cat sarısı

3516B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Ağır hizmet tipi hava filtresi
  • Uzak hava girişi adaptörü - dikdörtgen
  • Uzak hava girişi adaptörü - yuvarlak

Kumanda Sistemi

  • Motor kontrol seçenekleri:
  • Yük paylaşım regülatörü, 2301A

Soğutma Sistemi

  • Radyatör seçenekleri:
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Soğutma sistemi bağlantı seçenekleri (müşteri tarafından sağlanan radyatör ile kullanım için):
  • Fan tahrik mekanizması ve kayış koruyucu (uzaktan ve müşteri tarafından sağlanan radyatörler ile kullanım için)
  • Fan kasnağı seçenekleri (müşteri tarafından sağlanan radyatör ile kullanım için):

Egzoz Sistemi

  • Yalnızca 1.200 dev/dak modeli:
  • Yalnızca 1.500 dev/dak modeli:

Yakıt Sistemi

  • Özel yakıt filtresi
  • Ana yakıt filtresi
  • Su ayırıcılı ana yakıt filtresi

Jeneratör Ataşmanları

  • Kablo erişim kutusu
  • Hava filtresi
  • Yatak RTD'leri
  • Düşük voltaj uzatma kutusu
  • Manuel voltaj kontrolü

Göstergeler

  • İletişim modülü PL1000T
  • İletişim modülü PL1000E
  • Silindir başına bir termokupl takılı

Yağlama Sistemi

  • Özel yağ filtresi
  • Sağa takılı santrifüj yağ filtresi
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 saat
  • Karter buharı atığı
  • Yağ seviyesi regülatörü

Montaj Sistemi

  • Tabanlar
  • Vibrasyon yalıtıcıları, ray

Güç Çıkış Ünitesi

  • Alternatör, 24 V, 68 A
  • Ön aksesuar tahrik mekanizması
  • Kasnaklar

Koruma Sistemi

  • Patlama düşürme valfleri (3)
  • Metal parçacık detektör anahtarı
  • Uyarı cihazlı metal parçacık detektörü

Marş Sistemi

  • Özel marş motoru
  • Hava basıncı regülatörü

Genel

  • Sola takılı motor barring grubu
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-240 V, tek faz, 6 kW, sola ve sağa takılı
  • Blok suyu ısıtma cihazı, UL onaylı, 120-480 V, tek faz, 12 kW, sola ve sağa takılı
  • Gömlek suyu ısıtma cihazı hatları

3516B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı