3508B Arazi Tipi Sondaj Motorları

3508B

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Ürün Tasarımı
Kurulum Kolaylığı
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
Güvenlik
Özel Paketleme
Test Etme
Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3508B

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

Boyutlar

3508B Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Ayrı devre son soğutucu çekirdeği — korozyona dirençli madde kaplamalı (havatarafı), hava temizleyici (servis göstergesiyle tek elemanlı)
  • Çift arkaya monte turboşarj

Kumanda Sistemi

  • ADEM A3 ECU — LH
  • Elektronik yakıt enjektörlü yakıt sistemi (elektronik motor kontrol ünitesini çalıştırmak için 10 amper DC güç gerekir)

Soğutma Sistemi

  • Tork dönüştürücü bağlantıları
  • Termostatlar ve yuvaları, gömlek suyu pompası, dişli ile çalıştırılansantrifüj tipi
  • Radyatör soğutma için bağlantılar
  • Çift çıkışlar: dış çapı 88,9 mm (3,5 inç) dirsek hortum bağlantıları
  • Ayrı Devreli Son Soğutucu (SCAC)

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru, paslanmaz çelik dirsekler
  • Su soğutmalı yataklı çift turboşarj
  • Egzoz çıkışı: iç çapı 292 mm (11,5 inç), çapı 12-10,5 mm delikler EQ SP,376 mm cıvata deliği çapı

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • Volan, SAE No. 0 — 151 dişli
  • Volan muhafazası — SAE No. 0

Yakıt Sistemi

  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt besleme pompası
  • Yakıt filtresi — RH vidalı tip
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Göstergeler

  • Elektronik gösterge paneli
  • Göstergede okunan değerler:

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ doldurucu ve yağ seviye çubuğu — RH
  • Yağ pompası
  • Yağ filtresi — RH vidalı tip
  • Arka karter yağ karteri, 250 saatlik değiştirme aralığı
  • Yağ karteri boşaltma valfi — 3/4 inç NPT dişi bağlantı

Montaj Sistemi

  • Raylar — takoz, zemin tipi

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön yuva — iki taraflı

Koruma Sistemi

  • Zorlu çalışma şartlarından korumak üzere müşteri tarafından programlanabilen motor değeri azaltma stratejileri sağlamak için ADEM A3 ECU sistemi
  • Acil durdurma mantığı girişleri, 40 pimli müşteri arayüzü bağlantısındasağlanmıştır
  • Hava giriş kapağı

Genel

  • Boya — Cat (sarı)
  • Titreşim damperi ve muhafazası
  • Kaldırma halkaları
  • B Serisi LAND

3508B İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Hava temizleyici ve hava temizleyici bağlantı parçası
  • Uzak hava giriş adaptörleri
  • Hava giriş ısıtıcısı

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörleri

Kumanda Sistemi

  • Yerel hız gaz kelebeği kontrolü
  • Gaz kelebeği pozisyon sensörleri
  • Yük paylaşma modülleri
  • Regülatör dönüştürme

Soğutma Sistemi

  • Çok parlak siyah kat petekli radyatörler
  • Soğutucu regülatör dönüştürmesi
  • Kayış muhafazası ve radyatör muhafazası
  • Üfleyici fanı
  • Radyatör kapağı
  • Fan tahriği ve fan kasnakları
  • Su seviye anahtarı göstergesi
  • Soğutma sıvısı seviye sensörleri
  • Soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi
  • Genleşme deposu
  • Isı eşanjörü soğutma dönüştürmesi
  • Yedek su pompası
  • Hava ayırıcısı

Emisyon Onayları

  • IMO Onayı ve Avrupa Birliği Onayı

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçası
  • Dirsekler ve flanş
  • Flanş ve egzoz adaptörleri
  • Manifold ve susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt soğutucu
  • Su/yakıt ayırıcısı
  • Yakıt seviye anahtarı

Göstergeler

  • Müşteri yönetim cihazı
  • Uzak panel ekran ve uzak silindir sıcaklığı ekranı
  • Anahtarlar ve kontaktörler
  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Buharların giderilmesi
  • Yağ karterleri
  • Ön yağlama seçenekleri
  • Karter pompaları
  • Yağ Filtreleri

Montaj Sistemi

  • Titreşim yalıtıcıları

Güç Çıkış Üniteleri

  • Ön muhafaza
  • Esnek kaplinler
  • Kaplin göbeği
  • Ön aksesuar tahrikleri
  • Yardımcı tahrik şaftı
  • Yedek tahrik kasnakları
  • Ön kütük mili
  • Damper muhafazası sökme
  • Kasnaklar
  • Volan kütük mili

Koruma Sistemi

  • Kapaklar
  • Anahtarlar ve kontaktörler
  • Patlama emniyet valfi
  • Sensörler
  • Yağ basıncı monitörü
  • Kapak kontrolleri
  • Korozyon koruması

Marş Sistemi

  • Hava kontak motorları — elektrikli
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Hidrolik kontak
  • Hava kontak kontrolleri — manuel, elektrikli
  • Yedek kontak
  • Marş destekleri
  • Akü setleri – 24 V
  • Akü kablosu ve akü rafı

3508B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.