C15 ACERT Arazi Sondaj Motorları

C15 ACERT™

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Şanzımanlar
Motor Tasarımı
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Test Etme
Ürün Desteği Küresel Cat Temsilcisi Aracılığıyla Verilir
Özel Paketleme
80 Yıldan Uzun Süreli Motor Üretimi Deneyimi
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
Web Sitesi
İsteğe Bağlı Ataşmanlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 ACERT™

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

Boyutlar

C15 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Tek turboşarjlı, ortaya takılı, 152,4 mm (6 inç) giriş, hortum bağlantısı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğuk çalışma modunu başlatma stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Motor izleme ve koruma sistemi (hız,sıcaklık, basınç)
  • J1939 Yayını (tanılama, motor durumu ve kontrol)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza — çıkış dikey
  • Gömlek suyu pompası — dişli tahrikli, santrifüjlü, sağ
  • Sağ ön su pompası girişi
  • Tüm tapalar/bağlantılar, genel amaçlı su hatları için STOR'dir

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru
  • Ön turbo egzoz
  • Tam marmon bağlantısı, turboşarja doğrudan bağlantı için maksimum yük 10 kg

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Bkz. Zorunlu Seçenekler

Yakıt Sistemi

  • MEUI sistemi
  • Yakıt filtresi, ikinci, ortaya takılır (sol tarafta 2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası, sol ön
  • Yakıt besleme pompası, sol ortaya monte
  • Yakıt örnek valfi, yakıt filtre gövdesine monte

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — arka valf kapağı
  • Yağ soğutucu — RH
  • Yağ filtresi — sağ
  • Yağ karteri — ön karter
  • Yağ doldurucu — sol ön
  • Yağ seviye çubuğu — LH ön
  • Yağ pompası
  • Yağ numune valfi — yağ filtresi tabanında

Montaj Sistemi

  • Ön destek (yalnızca nakliye)

Güç Çıkış Üniteleri

  • Krank mili kasnağı, 203,2 mm (8 inç), 3 oluklu 292,1 mm (11,5 inç) 1 oluklu, tümü 15,9 mm (0,63 inç) genişlik
  • Hidrolik pompa tahriği, SAE A, 11 dişli

Genel

  • Titreşim damperi
  • Boya — Cat (sarı)
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlamalı, elektronik
  • Elektronik montaj kiti 70 pimli konektörü (konektörler, pimler, soketler)
  • Yayınlar grup sahibi ve operatör

Zorunlu Seçenekler

  • Gaz kelebeği konum sensörü
  • Egzoz sistemi — ön veya arka
  • Volan Muhafazası veya arka PTO
  • Ana filtre/su ayırıcısı

C15 ACERT™ İsteğe Bağlı Donanımlar

Şanzıman Düzenlemesi

  • Şanzıman soğutucu
  • Araç takımı

Hava Kompresörü

  • Hava odaları
  • Hava kompresör regülatörü

Hava Girişi Sistemi

  • Hava filtreleri
  • Ön filtreler
  • Hava hatları
  • Hava giriş contası

Şarj Sistemi

  • Şarj alternatörleri
  • Alternatör bağlantı parçaları
  • Alternatör kablolaması
  • Devre kesici bağlantı parçaları
  • Alternatör kayışı koruması

Soğutma Sistemi

  • Radyatör — kurulu
  • Radyatör — bağlanmamış olarak gelir
  • Caterpillar tarafından takılan radyatörle kullanılacak fan tahriği
  • Müşteri tarafından temin edilecek fan tahrik mekanizmaları
  • Fan yüksekliği talimatları
  • Müşterinin temin edeceği radyatörler için V kayışları
  • Caterpillar tarafından takılan radyatörle kullanılacak hava ile soğutulan soğutma sistemi hatları
  • Arkaya doğru egzoz
  • Hava ile soğutulan soğutma sistemi hatları
  • Emme fanı adaptörleri — fan kasnağına fanı takar
  • Üfleyici fanı adaptörleri — fan kasnağına fanı takar
  • Üfleyici fanı
  • Emme fanı
  • Fan kayışı gerdirici
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Kuru şarjlı soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri
  • Kuru şarjlı soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddesi elemanı

Egzoz Sistemi

  • Turbo egzoz bağlantısı
  • Esnek bağlantı parçası
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Kuru dirsek

C15 ACERT™ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.