C18 ACERT Arazi Sondaj Motorları

C18 ACERT™

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Motor Tasarımı
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
İsteğe Bağlı Ataşmanlar
Özel Paketleme
Şanzımanlar
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Test Etme
Ürün Desteği Küresel Cat Temsilcisi Aracılığıyla Verilir
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 ACERT™

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

Boyutlar

C18 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Tek turboşarjlı, ortaya bağlı, 152,4 mm (6 inç) giriş, hortumbağlantısı
  • Çift turboşarjlı, ön ve arka giriş 127,0 mm (5 in.), hortumbağlantısı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı, PTO hız kontrolü
  • Programlanabilir değerler
  • Soğuk çalışma modunu başlatma stratejisi
  • Rakım için otomatik düzeltme
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Motor izleme ve koruma sistemi (devir, sıcaklık,basınç)
  • J1939 Yayını (tanılama, motor durumu ve kontrol)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve muhafaza — çıkış dikey
  • Gömlek suyu pompası — dişli ile çalıştırılır, santrifüj tipi
  • Sağ ön su pompası girişi
  • Tüm tapalar/bağlantılar, genel amaçlı su hatları için STOR'dir

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru
  • Tek turboşarj — öne bakan turboşarj çıkışı, tam marmonbağlantısı, turboşarja doğrudan bağlantı için maksimum yük 10 kg
  • Çift turboşarj — egzoz dirseği, kuru 203 mm (8 inç)

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • Bkz. Zorunlu Seçenekler

Yakıt Sistemi

  • Elektronik ünite enjektörü
  • Yakıt filtresi, ikinci, ortaya takılır (sol tarafta 2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası, sol ön
  • Yakıt besleme pompası, sol ortaya monte
  • Yakıt numune valfi, yakıt filtresi tabanına takılır.

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği — arka valf kapağı
  • Yağ soğutucusu — sağ taraf (ikili)
  • Yağ filtresi — sağ, sol
  • Yağ karteri — ön karter
  • Yağ seviye çubuğu — LH ön
  • Yağ pompası

Montaj Sistemi

  • Ön destek (yalnızca nakliye)

Güç Çıkış Üniteleri

  • Krank mili kasnağı, 203,2 mm (8 inç), 3 oluklu 292,1 mm(11,5 inç) 1 oluklu, tümü 15,9 mm (0,63 inç) genişlik
  • Hidrolik pompa tahrik mekanizması, SAE A, 11 dişli

Genel

  • Titreşim damperi
  • Boya — Cat (sarı)
  • Kaldırma halkaları
  • Otomatik değişken zamanlamalı, elektronik
  • Elektronik montaj kiti 70 pimli konektörü (konektörler,pimler, soketler)

Zorunlu Seçenekler

  • Gaz kelebeği konum sensörü
  • Yalnızca tek turboşarj — egzoz sistemi (ön veya arka)
  • Volan Muhafazası veya arka PTO
  • Ana filtre/su ayırıcısı

C18 ACERT™ İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Kompresörü

  • Hava kompresör regülatörü
  • Genleşme odaları

Hava Girişi Sistemi

  • Hava filtreleri
  • Hava hatları

Şarj Sistemi

  • Şarj alternatörleri
  • Alternatör bağlantı parçaları
  • Alternatör kablolaması
  • Devre kesiciler ve bağlantılar
  • Alternatör kayışı koruması

Soğutma Sistemi

  • Radyatör
  • Radyatör paketli fan tahrik mekanizması
  • Fan yüksekliği talimatları
  • V kayışları
  • Caterpillar tarafından takılan radyatör ile hava ile soğutulan soğutma sistemi hatları
  • Tek turboşarjlı yapı, arkaya bakan egzoz
  • Tek turboşarjlı yapı, arkaya bakan egzoz
  • Son soğutucu hatları
  • Emme fanı adaptörleri
  • Vantilatör fanı adaptörü
  • Üfleyici fanı
  • Emme fanı
  • Fan kayışı
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü
  • Kuru şarjlı soğutucu sıvı donma önleyici katkı maddeleri

Egzoz Sistemi

  • Turbo egzoz bağlantısı
  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler, flanş, kelepçe, borular
  • Egzoz adaptörleri
  • Manifold
  • Susturucular

Yakıt Sistemleri

  • Esnek yakıt hatları
  • Yakıt filtresi konumu
  • Yakıt soğutucu
  • Su ayırıcısı

Göstergeler

  • Göstergeler ve gösterge tabloları

Yağlama Sistemi

  • Yağ karterleri
  • Tahliye ve kapak
  • Yağ seviyesi göstergesi
  • Uzaktaki yağ filtreleri
  • Yağ filtreleri
  • Yağlama yağları

Montaj Sistemi

  • Yapısal çelik taban
  • Ön ve arka motor desteği

Güç Çıkış Üniteleri

  • Arka kapalı kavramalar
  • Hidrolik pompa tahrik mekanizmaları
  • Hidrolik dişli pompalar
  • Kavrama destekleri
  • Krank mili kasnakları

Koruma Sistemi

  • Hava kapatma

Marş Sistemi

  • Havalı marş motorları
  • Hava basıncı regülatörü
  • Hava susturucusu
  • Çalıştırma düğmesi
  • Elektrikli marş motorları — 12 V, 24 V
  • Akü setleri – 24 V
  • Akü kablosu ve rafı
  • Marş destekleri

Şanzıman Düzenlemesi

  • Şanzıman su hatları

C18 ACERT™ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.