C27 ACERT Arazi Sondaj Motorları

C27 ACERT™

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Şanzımanlar
Motor Tasarımı
Geniş Ataşman Yelpazesi
Test
Global Cat Temsilcisi Ağı Üzerinden Sağlanan Ürün Desteği
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
İsteğe Bağlı Ataşmanlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C27 ACERT™

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

Boyutlar

C27 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Yandan veya arkadan montajlı çift turboşarj — giriş152,4 mm (6 inç) hortum bağlantısı

Kontrol Sistemi

  • Elektronik regülasyon, PTO devir kontrolü
  • Programlanabilir güç değerleri
  • Soğukta çalıştırma modu stratejisi
  • Otomatik rakım telafisi
  • Yakıt sıcaklığı için güç düzeltme
  • Programlanabilir düşük ve yüksek rölanti ve TEL
  • Elektronik tanılama ve arıza kaydı
  • Motor izleme ve koruma sistemi (devir,sıcaklık, basınç)
  • J1939 Yayınlama (tanılama, motor durumu ve kontrol)

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve kılıf — çıkış sol taraf dikey yönlenme
  • Gömlek suyu pompası — dişli ile çalışan, merkezkaç sağ taraf

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldu — kuru, ısı kalkanları
  • Çift turbo — arka turbo egzoz, tam marmon bağlantısı127 mm (5 inç), maksimum doğrudan yük 10 kg
  • Su soğutmalı merkezi bölümler

Volanlar ve Volan Muhafazaları

  • SAE No. 0 veya SAE No. 1
  • SAE standart döndürme

Yakıt Sistemi

  • MEUI sistemi
  • Yakıt filtresi, sağda ( 2 mikron yüksek performans)
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası (isteğe bağlı elektrikli besleme pompası)

Yağ Sistemi

  • Karter hava deliği — arkaya monte
  • Yağ soğutucusu — sağda
  • Yan turbo — sağ ön dişli mahfazası içinde yağ doldurucu
  • Arka turbo — sağdaki valf kapağı içinde yağ doldurucu
  • Yağ seviye göstergesi — sağda
  • Sağ yağ filtresi
  • Yağ karteri arka karter

Montaj Sistemi

  • Ön destek — dar

Güç Kesme Üniteleri

  • Krank mili kasnağı — 203,2 mm (8 inç), 5 oluklu15,9 mm (0,63 inç) genişlik; 292,1 mm (11,5 inç) 1 oluklu15,9 mm (0,63 inç) genişlik

Genel

  • Vibrasyon sönümleyici
  • Boya — Cat sarısı
  • Kaldırma gözleri
  • Otomatik değişken zamanlama, elektronik
  • Elektronik kurulum kiti 70 pimli konektörü (konektörler,pimler, soketler)

C27 ACERT™ İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava hatları
  • Hava filtreleri
  • Ön filtreler

Şarj Sistemi

  • Akü şarj cihazları
  • Şarj alternatörleri
  • Alternatör bağlantıları

Devre Kesiciler

  • Devre kesici montajı

Soğutma Sistemi

  • Üfleyici fanları
  • Emme fanları
  • Radyatörler

Egzoz Sistemi

  • Susturucu

Yakıt Sistemleri

  • Elektrikli yakıt besleme pompası

Göstergeler

  • Göstergeler ve gösterge panelleri

Yağ Sistemi

  • Yağlama yağı
  • Yağ karteri
  • Yağ filtresi

Montaj Sistemi

  • Motor takozları

Güç Kesme Üniteleri

  • Hidrolik pompa tahrik mekanizmaları
  • Kasnak
  • Yardımcı tahrik

Marş Sistemi

  • Elektrikli kontak
  • Akü setleri – 24 V
  • Akü kablosu
  • Akü rafı
  • Marş destekleri

Paketleme

  • Denizaşırı koruma
  • Depolama amaçlı koruma
  • İhracat için paketleme

C27 ACERT™ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.