C15 ACERT™ Tier 4 I Motor

C15 ACERT™

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Emisyonlar
Motor Tasarımı
Düşük Toplam Mülkiyet Maliyeti
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
Güç Üniteleri
Özel Paketleme
Yakıt ve Yağ
İsteğe Bağlı Ataşmanlar
Şanzımanlar
Küresel Cat Bayi Ağı ile Sağlanan Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 ACERT™

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

Boyutlar

C15 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi, köpük üzeri kablo demeti, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltmeli, ayarlanabilir yazılım özellikleri, motor izleme sistemi SAE J1939 yayınlama ve kontrol, entegre Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) uzaktan fan kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Dikey çıkışlı termostat yuvası, santrifüjlü su pompası, makine güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımında kılavuz

Egzoz Sistemi

  • Temiz Emisyonlar Modülü (CEM), Dizel Partikül Filtresi (DPF), Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) ve Cat Rejenerasyon Sistemini ve isteğe bağlı egzoz çıkışını içerir

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE 0 ve SAE 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyonu; ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri, yakıt transfer pompası, elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter hava deliği sistemi, yağ soğutucusu, yağ doldurma kapağı, yağ filtresi, yağ seviye çubuğu, yağ pompası (dişli ile çalıştırılır), hazne seçenekleri (ön, arka, sığ)

Güç Çıkış Ünitesi

  • SAE A, SAE B, SAE C tahrik mekanizmaları bulunmaktadır, ayrıca bazı uygulamalarda motorun ön tarafından motor gücü de alınabilir

Genel

  • Boya: Cat sarısı; vibrasyon sönümleyicisi; kaldırma gözleri

C15 ACERT™ İsteğe Bağlı Donanımlar

Motora Bağlı Şanzıman Yağı Soğutucusu

  • motor soğutma sistemi ile entegrasyon, kurulum kolaylığı ve daha kompakt bir paket sağlar

Motor Frenleri

  • seyyar uygulamalar için frenleme özelliği

C15 ACERT™ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.