C18 ACERT™ Tier 4 Final Petrol Motoru

C18 ACERT™

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Emisyonlar
Motor Tasarımı
Düşük Toplam Mülkiyet Maliyeti
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
Özel Paketleme
Yakıt ve Yağ
Şanzımanlar
Küresel Cat Bayi Ağı ile Sağlanan Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C18 ACERT™

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

Boyutlar

C18 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Turboşarjlı Son Soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi, köpük üzeri kablo demeti, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltmeli, ayarlanabilir yazılım özellikleri, motor izleme sistemi SAE J1939 yayınlama ve kontrol, entegre Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) uzaktan fan kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Dikey çıkışlı termostat yuvası, santrifüj tipi su pompası

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu, Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC)

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE 0 ve SAE 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyonu; ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri, yakıt transfer pompası, elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter hava deliği sistemi, yağ soğutucusu, yağ doldurma kapağı, yağ filtresi, yağ seviye çubuğu, yağ pompası (dişli ile çalıştırılır) hazne seçenekleri (ön, arka, yüksek kapasiteli orta ve yüksek kapasiteli ön)

Güç Çıkış Ünitesi

  • SAE B ve SAE C tahrik mekanizmaları bulunmaktadır, ayrıca bazı uygulamalarda motorun ön tarafından motor gücü de alınabilir

Genel

  • Boya: Cat sarısı; vibrasyon sönümleyicisi; kaldırma gözleri

C18 ACERT™ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.