C32 ACERT™ Tier 4 Final Benzinli Motoru Kuyu Hizmet Motorları

C32 ACERT™

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Emisyonlar
Motor Tasarımı
Düşük Toplam Mülkiyet Maliyeti
Gelişmiş Dijital Motor Yönetimi
Özel Paketleme
Şanzımanlar
Test Etme
Ürün Desteği Küresel Cat Temsilcisi Aracılığıyla Verilir
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C32 ACERT™

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

Boyutlar

C32 ACERT™ Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Çift yana monte turboşarjlar, ATAAC

Kumanda Sistemi

  • Otomatik rakım telafisi; yakıt sıcaklığı için güç telafisi; elektronik tanılama ve arıza girişi; motor izlemeve koruma sistemi (hız, sıcaklık, basınç); J1939 Yayın (tanılama, motor durumu ve kontrolü); ADEM A4 elektronik kontrol

Soğutma Sistemi

  • Termostatlar ve kılıf; gömlek suyu pompası, dişli ile çalışan, merkezkaç, sağda

Egzoz Sistemi

  • Kuru egzoz manifoldu, 127 mm (5 inç) kaydırmalı geçirme bağlantısı, dizel oksitlenme katalizörü

Yakıt Sistemi

  • Mekanik Elektronik Ünite Enjeksiyonu (MEUI) sistemi; ana, ikincil ve üçüncül yakıt filtresi; elektronik yakıt besleme pompası - ana yakıt filtre gövdesine entegredir; yakıt transfer pompası

Yağlama Sistemi

  • Karter duman filtreleme sistemi, sağa monte; yağ soğutucusu — sağ; yağ doldurucu — sağ; yağ seviye göstergesi — sağ; sığ arka karter yağ karteri — 250 saatlik

C32 ACERT™ ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.