G3306B

Kara Tipi Üretim Amaçlı Jeneratör Setleri G3306B

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
135 ekW (170 kVA)
135 ekW (170 kVA)
Minimum Değer
110 ekW (138 kVA)
110 ekW (138 kVA)
Yakıt
CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz
CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz

Görüntüleme

Uzak petrol sahalarında petrol ve gaz üretimi, şebeke gücü bulunmadığında güç olabilir. Caterpillar'ın petrol sahası gazlı jeneratör setleri ürün hattı bu tür güç bir durum için ideal çözümler sunar. Motorlar, performanstan ödün vermeden düşük maliyetli kuyu sahası gazıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Jeneratör setleri müşterilerin yakıt masraflarını ciddi düzeyde azaltmalarına ve dizel yakıtlı üretim sistemlerinin masraflarından ve lojistik güçlüklerinden kurtulmalarına olanak tanır. Ayrıca petrol sahasındaki zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olup yükleme ve boşaltma operasyonları için ideal bir ağır hizmet tipi yapıya sahiptir. Cat jeneratör setleri operasyonunuza teknik destek, servis, parça ve garanti ile destek vermek için hazır olan, dünya çapındaki Cat temsilcisi ağı tarafından desteklenir. G3306B petrol sahası gaz jeneratör seti. Güç değerleri: 50 ve 60 Hz'de (1.500 ve 1.800 dev/dak.) 110 - 135 ekW (138 - 170 kVA). Erişim dışı alanlarda NSPS emisyon standartlarını karşılayan konfigürasyonlar ve yönetmelik bulunmayan alanlar için konfigürasyonlar bulunmaktadır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: G3306B

Maksimum Değer 135 ekW (170 kVA) 135 ekW (170 kVA)
Minimum Değer 110 ekW (138 kVA) 110 ekW (138 kVA)
Emisyonlar/Yakıt Stratejisi NSPS veya yönetmelik bulunmayan NSPS veya yönetmelik bulunmayan
Havalandırma Turboşarjlı, Son soğutmalı Turboşarjlı, Son soğutmalı
Manifold Tipi Su soğutmalı Su soğutmalı
İç çap 4.76 inç 121 mm
Strok 5.98 inç 152 mm
Silindir Hacmi 640 in³ 10.5 l
Motor Kontrolü ve Koruma ADEM A4 ADEM A4
Jeneratör Seti Kontrolü EMCP 4.3 (4.4 opsiyonel) EMCP 4.3 (4.4 opsiyonel)
Jeneratör SR4B SR4B
Frekans - Hız 50/60 Hz (1.500/1.800 dev/dak) 50/60 Hz (1.500/1.800 dev/dak)
Yakıt CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz CNG, LNG, saha gazı, doğal gaz
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 12 gal. (ABD) 44.5 l
Soğutma Sistemi - Motor 5 gal. (ABD) 20 l
Uzunluk 145.8 inç 3704 mm
Genişlik 60.2 inç 1530 mm
Yükseklik 73.1 inç 1856 mm
Ağırlık 7716 lb 3500 kg

G3306B Standart Donanımlar

Hava Giriş Sistemi

  • Hava filtresi — orta düzey hizmet, kuru
  • Hava filtresi yağmur kapağı
  • Hava filtresi servis göstergesi

Soğutma Sistemi

  • Gaz yakıt uygulamaları için yüksek ortam radyatörü
  • Yan yana son soğutucu ve blok suyu peteği
  • Metal üst ve alt depolar
  • Soğutucu sıvı tahliyesi
  • Fan ve kayış muhafazası
  • Soğutucu sıvı seviyesi sensörü

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifoldları — su soğutuculu
  • Egzoz dirseği ve esnek bağlantı parçası — 127 mm (5 inç)
  • Yerleşim alanına uygun susturucu

Yakıt Sistemi

  • Gaz basınç regülatörü — 82,7-172,4 kPa (12-25 psi) gaz gerektirir
  • Doğal gaz karbüratörü

Jeneratör

  • Sürekli hizmet derecelidir — %25 daha büyüktür
  • H Sınıfı yalıtım
  • Sabit mıknatıs
  • Rasgele sargı
  • 240 VAC oda ısıtıcı
  • Kıyı yalıtım koruması
  • IP23 koruması
  • Cat Dijital Voltaj Regülatörü

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kumandalı ADEM A4
  • Elektronik arıza teşhisi ve arıza kaydı
  • Anlık başlatma/durdurma mantığı
  • Yüksek sıcaklıkta örgülü motor kablo donanımı, 70 pimli müşteri konektörü ve servis aracı konektörü ile

Yağlama Sistemi

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ doldurucu, vidalı, sol yan hizmeti
  • Seviye çubuğu, sol yan hizmeti
  • Yağ pompası — dişliyle çalışan
  • Yağ soğutucusu

Montaj Sistemi

  • Ağır hizmet kaynaklanmış çelik şasi, petrol sahası için tasarlanmıştır
  • Üstten kapanan bir kapak yerleştirilecek şekilde tasarlandı
  • Yedek depo ve birleştirme filtresi için alan sunma
  • Temel tasarım yükleme, taşıma ve boşaltma için optimize edilmiştir

Koruma Sistemi

  • Aşağıdaki parametreler alarmı ve kapatmayı içerir:

Genel

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • 24V marş motoru
  • 24V, 45 amper şarj jeneratörü

G3306B İsteğe Bağlı Donanımlar

Egzoz Sistemi

  • Üç yönlü katalizör
  • Kritik dereceli susturucu
  • Susturucu monte etme yeri

Yakıt Sistemi

  • Hava-yakıt oranı kontrolü
  • Birleştirme filtresi, kuyu başı gazı için ağır hizmet tipi

G3306B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  G3306B

Diğer Teklifleri Görüntüle