C280-16 Açık Deniz Alternatör Seti - Öne Monte Turbo

C280-16 FMT

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Özel Paketleme
Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-16 FMT

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

C280-16 FMT Standart Donanımlar

Ürün İçeriği

  • Motor turboşarjlı, son soğutmalı, dört strok çevrimli dizel, elektronik birim enjeksiyonlu bir motordur ve 280 mm (11 inç) iç çapı, 300 mm (11,8 inç) stroku vardır. SAE standart dönüşü, motor volanının arkasından bakıldığında saat yönünün tersidir.

Emisyon Onayları

  • GL ve CCS onaylı IMO sertifikası — mevcut olan yerlerde Tanınan Kuruluş (RO) tarafından verilen ve teknik dosyası, IMO yönetmelikleri gereği araçta bulunması gereken uyumluluk beyanını veya Motor Uluslararası Hava Kirliliği Önleme (EIAPP) sertifikasını içerir.

Marine Certification Society türü onay

  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Yanıcı sıvılar için SOLAS yönetmeliklerini karşılamak amacıyla püskürtme kalkanı

Avrupa Onayları

  • AB Makine Güvenliği Direktifi ve
  • AB Düşük Voltaj Güvenliği Direktifi için Uyumluluk Beyanı

Hava Girişi Sistemi

  • Tatlı suyla çalışan son soğutucu, korozyona dirençli madde ile kaplıdır (hava tarafı)
  • Hava giriş kapağı
  • Turboşarjlar (2), öne monte, yağlama yağlı
  • Turboşarja hava girişi için 90° adaptör ve düz adaptörler
  • Hava filtreleri
  • Cat kuru kağıt filtre elemanlı hava filtreleri (SAE ince tozunu filtrelemede yaklaşık %99,9 verimlidir)

Kumanda Sistemi

  • Çift Cat ADEM A4 elektronik motor kontrol modülü: elektronik birim enjektörlü yakıt sistemli, sağlam kablo tesisatlı (elektronik motor kumandası modüllerini çalıştırmak için 10 amper 24 V güç gerekir), doğrudan raf kontrollü

Soğutma Sistemi

  • Dişli tahrikli blok suyu (JW) pompası
  • Dişli tahrikli ayrı devreli son soğutucu/yağ soğutma (AC/OC) pompası
  • Öne monte su bağlantıları: JW ve AC/OC, 6 inç ANSI
  • Blok Suyu Termostat Seçenekleri:
  • AC/OC Termostat Seçenekleri:
  • Genleşme Deposu Seçenekleri:

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz geçirmeyen egzoz manifoldu
  • Çift turboşarj, öne monte
  • Çift tahliye supabı; sert kaplamalı - SOLAS uyumlu
  • Egzoz manifold kalkanları

Yakıt Sistemi

  • Damıtılmış yakıt (38 °C'de 1,4 cSt ile 20 cSt arasında viskozite gerektirir); yakıt pompası, dişli tahrikli; yakıt transfer pompası (sol tarafa takılı); çift yönlü yakıt filtreleri, arka motora monte; elektronik kontrollü birim enjektörleri
  • ; karter hava delikleri, üste takılı; turboşarjlar (2), öne takılı, yağlanmış

Yağlama Sistemi

  • Merkezkaç yağ filtreleri ve tek kapaklı hatlar - sağda silindir bloğu inceleme kapaklarının üzerine takılı, motor çalışırken servis işlemi yapılabilir
  • Yağ pompası, dişli tahrikli
  • Yağ doldurucu ve seviye çubuğu - tabana entegre depoda bulunur
  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Çift yönlü yağ filtresi - donanım modülüne takılı
  • Motor dışına takılı yağ soğutucusu - paket bağlantıları için özel sipariş fiyatı alınması gerekir
  • Tabana entegre depo - özel sipariş gerekir
  • Elektrikli sürekli ön yağlama pompası
  • Elektrikli sürekli ön yağlamalı yedek ön yağlama
  • Fasılalı hava ön yağlama yedeği

Koruma Sistemi

  • Volan ve damper muhafazaları
  • Karter patlama düşürme valfleri

Göstergeler

  • Cat Alarm ve Koruma Sistemi Özellikleri:

Marş Sistemi

  • TDI çift havalı marş motoru, LH arka
  • Kapatma valfi
  • Yerleşik ekran #40 kafes ve solenoidi olan iki entegre röle valfi
  • Hava basınç sensörü, Cat Alarm ve Koruma Sistemi tarafından izlenir - müşterinin kablo bağlantısı yapması gerekir
  • Maksimum çalışma (dinamik) basıncı: 10 bar (150 psi)
  • Maksimum statik basıncı: 14 bar (200 psi)
  • 3 inçlik ANSI flanşlı müşteri bağlantısı; depodan veya regülatörden havalı marş motoruna ve esnek bağlantıya müşteri tarafından sağlanan 3 inçlik hava besleme hattı gerektirir; regülatör kullanılırsa 40 veya daha büyük Cv gerekir
  • Basınç düşürme valfi

Montaj Sistemi

  • Baz Özel Sipariş (DTO - Design-To-Order)

Genel

  • Alternatör paneli
  • Burulma kaplini
  • Motor çark cihazı seçenekleri:

C280-16 FMT İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Kurum filtresi
  • Hava filtresi destek kelepçesi

Soğutma Sistemi

  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • ANSI bağlantı adaptörleri

Egzoz Sistemi

  • Esnek egzoz bağlantı parçaları
  • Kaynaklı flanşlar

Yakıt Sistemi

  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Çift birincil yakıt süzgeci

Yağlama Sistemi

  • Yağlama yağı ısıtıcısı

Koruma Sistemi

  • Silindir basıncı emniyet valfi
  • Püskürtme kalkanı
  • Yağ sisi dedektörü

Montaj Sistemi

  • Dikey olarak kısıtlanmış titreşim izolatörleri ve kaynak plakaları

Genel

  • Donanım modülü - Genleşme deposu, ısı eşanjörü, gösterge paneli, uyarı cihazı tablosu, alarm ve durdurma kontaktörleri ve yakıt süzgecine bağlantı için öne takılı
  • Motor testleri — onaylı dinamometre testi, yakıt tüketim testi, azami devir performans testi, aşırı yük testi, minimum güç ayarı, maksimum ateşleme basıncı testi, turboşarj çalışma onayları, krank mili çalışma onayları, standart ve projeye özgü kanıtlama testi
  • Yedek parça kiti
  • Motor kaldırma halkaları

Yayın

  • Projeye özgü kurulum çizimleri
  • Elektrik şemaları ve P&ID çizimleri

C280-16 FMT ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.