C280-6 Açık Deniz Alternatör Seti

C280-6

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Özel Paketleme
Özel Paketleme
Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Test Etme
Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği
Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi
İyileştirilmiş Yakıt Tasarrufu

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C280-6

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

C280-6 Standart Donanımlar

Ürün İçeriği

  • Motor turboşarjlı, son soğutmalı, dört strok çevrimli dizel, elektronik birim enjeksiyonlu bir motordur ve 280 mm (11 inç) iç çapı, 300 mm (11,8 inç) stroku vardır. SAE standart dönüşü, motor volanının arkasından bakıldığında saat yönünün tersidir.

Emisyon Onayları

  • GL ve CCS onaylı IMO sertifikası — mevcut olan yerlerde Tanınan Kuruluş (RO) tarafından verilen ve teknik dosyası, IMO yönetmelikleri gereği araçta bulunması gereken uyumluluk beyanını veya Motor Uluslararası Hava Kirliliği Önleme (EIAPP) sertifikasını içerir.

Marine Certification Society türü onay

  • ABS, BV, CCS, DnV, GL, LRS
  • Yanıcı sıvılar için SOLAS yönetmeliklerini karşılamak amacıyla püskürtme kalkanı

Avrupa Onayları

  • AB Makine Güvenliği Direktifi ve
  • AB Düşük Voltaj Güvenliği Direktifi için Uyumluluk Beyanı

Hava Girişi Sistemi

  • Tatlı suyla çalışan son soğutucu, korozyona dirençli madde ile kaplıdır (hava tarafı)
  • Hava giriş kapağı
  • Turboşarj, arkaya monte, yağlama yağlı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik birim enjektör yakıt sistemli, sert kablo tesisatlı tek Cat ADEM A3 elektronik motor kumanda modülü (elektronik motor kontrol modüllerini çalıştırmak için 10 amper 24 V güç gerekir)

Soğutma Sistemi

  • Dişli tahrikli blok suyu (JW) pompası
  • Dişli tahrikli ayrı devreli son soğutucu/yağ soğutma (AC/OC) pompası
  • Motor soğutma sıvısı tahliyeleri

Egzoz Sistemi

  • Kuru, gaz geçirmeyen egzoz manifoldu

Yakıt Sistemi

  • Damıtılmış yakıt (38 °C'de 1,4 cSt - 20 cSt arasında viskozite gerektirir)
  • Yakıt pompası, dişli tahrikli
  • Yakıt transfer pompası (sol tarafa takılı)
  • Çift kat yakıt filtresi, arka motora monte
  • Elektronik olarak kontrol edilen ünite enjektörleri

Yağlama sistemi

  • Tek kapaklı merkezkaç yağ filtreleri, servis yanı motora silindir bloğu inceleme kapaklarının üzerine montedir (takılı yağ hatlarını ve tek kesme valfini içerir), ana yağlama yağı pompasından gelen merkezkaç baypas yağını filtreler (motor çalışırken bakım yapılabilir)
  • Yağ doldurma kapağı ve yağ seviye çubuğu
  • Yağ basıncı düzenleme valfi
  • Yer çekimiyle zemindeki tertibata entegre kartere beslenen kuru, motora monte karter sistemi
  • Motora monte çift kat yağ filtresi
  • Fasılalı havalı ön yağlama
  • Sürekli elektrikli ön yağlama
  • Sürekli elektrikli ön yağlamalı ve aralıklı havalı ön yağlama yedeği olan yedekli ön yağlama
  • Yağ karteri tahliye valfleri
  • Elektrikli sürekli ön yağlama pompası
  • Yağlama yağı ısıtıcısı
  • Yağ pompası - dişli tahrikli

Koruma Sistemi

  • Karter patlama düşürme valfleri
  • Anormal çalışma sırasında alarm ve kapatma

Göstergeler

  • Bir NEMA 4 (IP66) muhafazasında duran PLC tabanlı sistem koruma, izleme ve kontrol sağlar.

Genel

  • Servis Kitapları

C280-6 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Turboşarj Hava filtrelerine hava girişi için 90° adaptör ve düz adaptörler
  • Cat kuru kağıt filtre elemanlı hava filtreleri (SAE ince tozunu filtrelemede yaklaşık %99,9 verimlidir)
  • Kurum filtresi

Kumanda Sistemi

  • 4-20 mA yük geri bildirim sinyali
  • Yük paylaşma modülü
  • Doğrudan raf modülü

Soğutma Sistemi

  • Ayrı Devreli Son Soğutucu (SCAC)
  • Müşteri su bağlantıları
  • Blok suyu termostatları
  • AC/OC termostatları
  • Donanım modülüne monte büyük hacimli genleşme deposu
  • Blok suyu ısıtma cihazı
  • Su yapma sistemiyle kullanılmak üzere ısı kurtarma bağlantıları ve termostatlar
  • ANSI bağlantı adaptörleri

Egzoz Sistemi

  • Egzoz manifold kalkanları
  • Dikey veya dıştan 30° egzoz yönlendirme seçenekleri
  • Egzoz çıkışı genişleticiler ve kaynak flanşlar

Yakıt Sistemi

  • Manuel yakıt besleme pompası
  • Çift birincil yakıt süzgeci
  • Esnek yakıt hortumu bağlantıları

Yağlama Sistemi

  • Yer çekimiyle zemindeki tertibata entegre kartere beslenen kuru, motora monte karter sistemi
  • Motora monte çift kat yağ filtresi
  • Fasılalı havalı ön yağlama
  • Sürekli elektrikli ön yağlama
  • Sürekli elektrikli ön yağlamalı ve aralıklı havalı ön yağlama yedeği olan yedekli ön yağlama
  • Yağ karteri tahliye valfleri
  • Elektrikli sürekli ön yağlama pompası
  • Yağlama yağı ısıtıcısı

Koruma Sistemi

  • Kablo donanımı MCS gereksinimlerini karşılar
  • PLC monitörü endüstriyel PC'ye yükseltme
  • AC/OC, JW ve marş havası basıncını kontaktörlerden transformatörlere yükseltir
  • Sert su/deniz suyu basınç transformatörü
  • Modbus iletişimi
  • İkaz ışığı ve korna
  • Tek motor uzaktan gösterme monitörü
  • Acil pompa başlatma sinyali
  • Kabin serinletici
  • Alternatör gücü izleme
  • Uzak röle paneli
  • Turboşarj hızı sensörleri
  • Silindir basıncı emniyet valfi
  • Yağ sisi dedektörü
  • Volan ve damper muhafazaları

Montaj Sistemi

  • Zemin tertibatı
  • Dikey olarak kısıtlanmış titreşim izolatörleri ve kaynak plakaları

Marş Sistemi

  • Tek türbinli havalı marşlar
  • Aşırı soğuk ortam koşulları için takviye kontrol valfi
  • Havalı marş basıncı düşürme valfleri

Genel

  • Burulma kaplinleri
  • Motor, alternatör ve zemin tertibatı için montaj grupları
  • Genleşme deposu, ısı eşanjörü, gösterge paneli ve motor kontrolleri, uyarı cihazı paneli, alarm ve kapatma kontaktörleri, yakıt süzgeci gibi ataşmanları monte etmek için donanım modülü
  • Volan
  • Motor çark cihazı seçenekleri:
  • Bir yıl depoda koruma
  • Okyanus nakliyatında sevkiyat koruması (yapışkan kaplama ve muşamba)
  • Motor testleri — onaylı dinamometre testi, yakıt tüketim testi, azami devir performans testi, aşırı yük testi, minimum güç ayarı, doruk ateşleme basıncı testi, turbo çalışma onayı ve krank mili çalışma onayı
  • Standart ve projeye özgü kanıtlama testleri
  • Yedek parça kiti

Yayın

  • Projeye özgü kurulum çizimleri
  • Elektrik şemaları ve P&ID çizimleri

C280-6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.