C175-16 Açık Deniz Jeneratör Seti

C175-16

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Eksiksiz Ataşman Yelpazesi
Ürün Tasarımı
Test Etme
Dünya Çapındaki Cat Temsilci Ağıyla Sunulan Benzersiz Ürün Desteği
Web Sitesi
Özel Paketleme
Kurulum Kolaylığı
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C175-16

Motor Teknik Özellikleri

Sıvı Kapasitesi

C175-16 Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Çift turboşarj
  • Korozyona dayanıklı hava ile soğutulan soğutma sistemi peteği
  • Hava filtreleri — tek veya çift eleman

Egzoz Sistemi

  • Termik kaplamalı ısı kalkanlarına sahip kuru egzoz manifoldları
  • Su soğutmalı yataklı ve termik kaplamalı ısı kalkanlarına sahip çift turboşarj
  • Dikey egzoz çıkışı
  • Flanş ve egzoz genişleticiler

Soğutma Sistemi

  • Ayrı devre son soğutucu (SCAC) ve blok suyu (JW) devre soğutma sistemi
  • Dişli tahrikli santirfüjlü pompalar, her devre için bir tane
  • SCAC elektronik termostat, son soğutucu giriş sıcaklığı algılama işlevliyle çıkışta kontrol edilir
  • JW elektronik termostat, çıkış sıcaklığı algılama işleviyle çıkışta kontrol edilir
  • JW devresinde motor yağı soğutucusu

Yakıt Sistemi

  • Cat ortak yakıt yollu yüksek basınçlı yakıt sistemi, elektronik olarak kontrol edilen birim enjektörlü
  • Çift yönlü ana yakıt filtresi, su ayırıcısıyla
  • Çift yönlü ikincil/üçüncül yakıt filtreleri
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Dişli tahrikli düşük basınç transfer karteri
  • Dişli tahrikli yüksek basınç transfer karteri
  • Çift cıdarlı yüksek basınç yakıt hatları
  • Yakıt basıncı, sıcaklık ve sızma algılama sensörleri

Yağlama Sistemi

  • Motor tahrikli, dişli tip yağ pompası
  • Entegre yağlama yağı soğutucusu
  • Öne monte yağ tahliye hatları ve valfi
  • Yağ örnekleme valfi
  • Doldurucu ve seviye çubuğu
  • Dört kaplı tek yönlü yağ filtresi
  • Ön yağlama pompası — elektrikli, havalı veya özel
  • Buharların karter hava delikleriyle giderilmesi
  • Karter patlama düşürme valfleri

Motor Kontrolü ve Koruma

  • Çift ADEM A4 motor kontrol ünitesi (ECU), yedek olarak
  • Yazılım motor parametrelerini izler ve alarm, güç düşürme ve durdurma işlevlerini gerçekleştirir
  • Sert kablo tesisatı
  • Marine Power Display 3.0 (MPD 3.0)

Montaj

  • Titreşim izolatörlü iç/dış zemin

Jeneratör

  • Kato fırçasız sabit mıknatıs 6P6.6-3200 HR
  • 2 yataklı, yakın bağlantılı düzen
  • 60 Hz, 600 V, 0,7 PF
  • UL/CSA listesinde, IP23

Volan ve Kaplin

  • Volan muhafazası, SAE No. 00
  • Volan, SAE No. 00
  • ABS onaylı, onaysız veya özel kaplin ve kaplin bağlantısı
  • Ayrı duran veya yakın bağlantılı alternatör seti paketleri

Marş Sistemi

  • Türbin havalı marşı veya
  • Çift elektrikli marş motorları veya
  • Havalı ve elektrikli marş motorları (yedek)

Genel

  • Güç dağıtım kutusu — 24 V veya özel
  • 20 A akü şarj cihazı
  • Cat (sarı) boyası
  • Açık deniz petrol sahası zemin altı
  • Entegre yaylı izolatörler, hareket sınırlayıcılı
  • Zeminde kaldırma yerleri
  • Yağ boşaltma uzantısı
  • Motor boyunca biriktirme karteri, boşaltma delikli
  • Burulma yalıtımlı tahrik hattı kaplinleri

C175-16 İsteğe Bağlı Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Hava filtresi servis göstergesi

Soğutma Sistemi

  • 9 kW, 240 V, 60 hz gömlek suyu ısıtma cihazı
  • Özel gömlek suyu ısıtma cihazı

Yakıt Sistemi

  • Dört kaplı çift yönlü yağ filtresi

Motor Kontrolü ve Koruma

  • Cat Alarm ve Koruma Sistemi
  • İletişim modülü PL1000T/E
  • Doğrudan rafta kontrol
  • Isıl çiftler
  • Metal partikül dedektörü
  • SOLAS püskürtme kalkanı

Montaj

  • Özel i kirişli zemin, titreşim izolatörleriyle

Jeneratör

  • Özel jeneratör

Genel

  • TVA raporu
  • Özel testler
  • Projeye özgü kurulum çizimleri
  • P&ID elektrik çizimleri
  • Yedek parça kiti
  • Çark grubu
  • Motor kaldırma grubu
  • Özel jeneratörler ve radyatörler

C175-16 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.