3516B Açık Deniz Jeneratör Seti

3516B

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516B

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

3516B Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Ayrı Devre son soğutucu peteği, korozyona dirençli madde kaplı(hava tarafı)Hava filtresi, normal hizmetÇift Turboşarj, 152 mm (6 inç) dış çaplı doğrudan bağlantı

KONTROL SİSTEMİ

  • Caterpillar A-III Elektronik Motor Kontrolü, soldaElektronik Birim Enjektörlü Yakıt Sistemi ileSağlam Kablo Tesisatı(Elektronik Motor Kumanda Modülü'nü çalıştırmak için 10 Amp DC gücü gerekir)

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Çıkışta kontrol edilen termostat ve muhafaza, tam açıksıcaklık 92 C° (198 F°)
  • Gömlek suyu pompası, dişli tahrikli
  • Tek su çıkışı bağlantısı, flanşlıdır:143 mm (5,6 inç)
  • Son soğutucu tatlı suyla soğutma pompası (SCAC), dişli tahriklimerkezkaç
  • SCAC pompa devresinde son soğutucu soğutma sıvısının30 C°'nin (85 F°) altına düğmesini önlemek için termostat bulunur

EGZOZ SİSTEMİ

  • Kuru gaz sızdırmaz egzoz manifoldları, ısı kalkanlıÇift Turboşarj, su soğutmalı yataklı ve ısı kalkanlıEgzoz çıkışı, dikey, 203 mm (8 inç) yuvarlak flanşlı çıkış

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan, SAE No. 00, 183 dişliVolan muhafazası, SAE No. 00

YAKIT SİSTEMİ

  • Yakıt filtresi
  • Yakıt transfer pompası
  • Elektronik Olarak Kumanda Edilen Birim Enjektörleri
  • Yakıt besleme pompası, LH
  • Sabit yakıt dönüş hattı, müşteri bağlantı noktası motorunzeminidir

GÖSTERGELER

  • Aşırı devir kapatma uyarı lambası, Acil durdurma uyarı lambası
  • Grafik Ünite (Deniz Gücü Ekranı), şunların analog ve dijital gösterimiiçin:

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Karter hava deliği, üste monte
  • Yağ soğutucusu
  • Yağ filtresi ve seviye çubuğu, LH
  • Yağ pompası, dişli tür
  • Yağ karteri tahliye valfi, 2 inç NPT dişi bağlantı

KORUMA SİSTEMİ

  • A-III Elektronik İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteritarafından programlanabilen motor değerlerini düşürme stratejilerisunar
  • Acil durdurma düğmesi (Elektronik Gösterge Paneli'ndedir)Güvenlik kapatma koruması:

MARŞ SİSTEMİ

  • Hava marş motoru, RH, 620 - 1034 kPa (90 - 150 psi),LH kontrol
  • Hava susturucusu

GENEL

  • Boya, Caterpillar sarısı, siyah çizgili
  • Titreşim damperi ve muhafazası
  • Kaldırma halkaları
  • Motor ve jeneratör, zemin altına üç noktadan monte
  • Zeminde kaldırma yerleri
  • Yağ boşaltma uzantısı
  • Motor boyunca biriktirme karteri

3516B İsteğe Bağlı Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Uzak Hava Giriş Adaptörleri

ŞARJ SİSTEMİ

  • Akü Şarj Cihazları
  • Şarj Alternatörleri

KONTROL SİSTEMİ

  • Yük Paylaşma modülü
  • Yerel hız gaz kelebeği kontrolü
  • Doğrudan raf kontrol arayüzü, 0-200 mA DC kontrolü

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Soğutma sıvısı seviye sensörleri
  • Bağlantılar
  • Hava ayırıcısı

EGZOZ SİSTEMİ

  • Esnek bağlantılar
  • Dirsekler
  • Flanşlar
  • Flanş ve egzoz genişleticiler
  • Susturucular

YAKIT SİSTEMİ

  • Yakıt Soğutucu
  • Ana yakıt filtresi
  • Yakıt filtreleri
  • Çift katlı yakıt filtreleri
  • Yakıt seviye anahtarı

JENERATÖR ATAŞMANLARI

  • Hava filtresi — jeneratör
  • Yatak sıcaklığı detektörleri
  • Kablo erişim kutusu
  • Manuel voltaj kontrolü

GÖSTERGELER

  • PL1000T İletişim Modülü
  • PL1000E İletişim Modülü
  • Müşteri Arabirimi Kutusu
  • Uzak panel ekranı
  • Uzak silindir sıcaklık ekranı
  • Egzoz sıcaklığı kenetleyicisi
  • Ayrık G/Ç modülü
  • Emme manifoldu sıcaklık sensörleri
  • Yağ sıcaklığı sensörü

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Dupleks yağ filtresi
  • Baypas merkezkaç yağ filtresi
  • 500 saatlik yağ karteri
  • Acil yağlama yağı bağlantıları
  • Yağ seviyesi regülatörü
  • Ön yağlama
  • Karter pompası

MONTAJ SİSTEMİ

  • Titreşim yalıtıcıları

GÜÇ ÇIKIŞ ÜNİTELERİ

  • Yedek tahrik milleri ve kasnakları

MARŞ SİSTEMİ

  • Hava veya elektrik marş motoru
  • Seçme anahtarlı yedek marş

KORUMA SİSTEMİ

  • Püskürtmeli koruma
  • Karter patlama düşürme valfi
  • Metal partikül dedektörü

GENEL

  • Gömlek suyu ısıtma cihazı

3516B ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.