3516C (HD) Açık Deniz Alternatör Seti

3516C (HD) CI/D2 Tehlikeli Konum

3516C (HD) CI/D2 Tehlikeli Konum

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Özel Paketleme
Küresel Cat Temsilci Ağı Aracılığıyla Verilen Ürün Desteği
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
80 Yıldan Fazla Motor Üretim Deneyimi
Web Sitesi
Web Sitesi

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3516C (HD) CI/D2 Tehlikeli Konum

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

Sıvı Kapasitesi

3516C (HD) CI/D2 Tehlikeli Konum Standart Donanımlar

HAVA GİRİŞ SİSTEMİ

  • Son soğutucu peteği, korozyona dirençli (hava tarafı)
  • Hava filtresi, servis göstergeli ve standart hizmet tipi
  • Çift turboşarj, arkaya takılı

KONTROL SİSTEMİ

  • İkili Caterpillar A4 elektronik motor kumandası, elektronik birim enjektörlü yakıt sistemi ve sağlam kablo tesisatı.
  • 24 VDC (10 A'den az) motorun elektrik sistemine güç vermek için Güç Dağıtım Panelinden müşteri tarafından sağlanacaktır.

SOĞUTMA SİSTEMİ

  • Blok suyu (JW) soğutma ve iki kademeli blok suyu/ayrı devre (SCAC) şarj havası soğutma
  • Uyumlu kullanım için radyatör veya ısı eşanjörleri en kötü saha koşullarında motorun doğru şekilde çalışması için yeterli miktarda ısıyı reddedebilmelidir.
  • Radyatör veya ısı eşanjörü 48 C (118 F) besleme yapmalıdır
  • 30 C ortam sıcaklığında ve saha koşullarında (rakım göz önüne alınmıştır) son soğutucuya en az 200 gal/dak SCAC soğutma suyu girişi yapılır

EGZOZ SİSTEMİ

  • Isı kalkanlı kuru gaz geçirmez egzoz manifoldları, su soğutmalı yataklı ve ısı kalkanlı çift turboşarj.
  • Egzoz çıkışı: 305 mm (12 inç) yuvarlak flanşlı çıkış, dikey yönlenme

VOLANLAR VE VOLAN MUHAFAZALARI

  • Volan, SAE No. 00, 183 dişli Volan Muhafazası, SAE No. 00
  • Volan muhafazası, SAE No. 00
  • SAE standart döndürme

YAKIT SİSTEMİ

  • Çift Yönlü Yakıt filtresi, Soldan servis. Simpleks yakıt filtresi, sağdan servis
  • Yakıt transfer pompası
  • Yakıt besleme pompası, sağda
  • Elektronik Olarak Kumanda Edilen Birim Enjektörleri
  • Müşteri bağlantısı motorun sağ alt kısmındadır
  • SOLAS kalkanı

GÖSTERGELER

  • Dört konumlu anahtarı, aşırı devirde durdurma uyarı lambası, acil durdurma uyarı lambası ve yağ ve yakıt basıncını, yağ ve yakıt filtresi basınç farkını, sistem DC voltajını, egzoz ve su sıcaklığını, hava girişi tıkanıklığını, servis saati ölçeri, motor devrini ve yakıt tüketimini (toplam ve anlık) analog veya dijital olarak gösteren ekran üniteli, motora monte gösterge paneli

YAĞLAMA SİSTEMİ

  • Üste takılı karter hava deliği, sağda yağ filtresi, sağda yağ doldurma kapağı, dişli tipte yağ pompası, derin hazneli yağ karteri; Caterpillar Dizel Motor Yağı 10W30 veya 15W40 kullanılması önerilir

MONTAJ SİSTEMİ

  • Bağlantı rayları ve yalıtım sistemi müşteri isteği üzerine temin edilir

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • MCS sertifikalı Class I / Division 2
  • Düşük Dumanlı Sıfır Halojenli Kablo Tesisatı

KORUMA SİSTEMİ

  • A-III Elektronik İzleme Sistemi, zorlu çalıştırma koşullarından korumak için müşteri tarafından programlanabilen motor gücü düşürme stratejileri sunar
  • Acil durum durdurma basma düğmesi (Elektronik Gösterge Panelinde bulunur) Yağ basıncı ve su sıcaklığı için güvenlik durdurma koruması, aşırı devir koruması

TEHLİKELİ KONUM

  • Yalnızca elektrik sistemi
  • C ve D gaz grupları için NEC 500 Class I Division 2 tehlikeli ortam sertifikasına sahiptir
  • Sıcaklık sınıfı, -10 C ile 50 C arasındaki ortam sıcaklıkları için T3'tür
  • Class I/Division 2 CMPD

ALTERNATÖR VE ALTERNATÖR EKLERİ

  • Class I / Division 2 müşteri teknik özelliklerine göre tasarlanmıştır
  • Zorlu ortamlarda koruma için yalıtım

3516C (HD) CI/D2 Tehlikeli Konum ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.