CX31-P600

CX31-P600

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CX31-P600

Motor Teknik Özellikleri

CX31-P600 Standart Donanımlar

Optimize Güç Aktarma Sistemi için Cat Motorları

  • C9 ACERT, C11 ACERT, C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT (A ve B değerleri)

Şanzıman Dönüşü

  • Giriş döndürme — saat yönünün tersineÇıkış döndürme — saat yönünün tersine(arkadan bakıldığında)

Tork Konvertörü

  • Kilitlemeli debriyaj, tüm dişlilerde tork konvertör tahriği şanzımana entegredir
  • Durma tork oranı

Debriyajlar

  • Debriyajlar — elektrohidrolik tam modülasyonlu, yağ soğutmalı, çok diskli
  • Debriyaj modülasyon kontrolü — Cat Elektronik Debriyaj Basınç Kontrolü (ECPC)

Kurulum Bağlantıları

  • 2 yap soğutucu hattı
  • 1 elektrikli konektör

Yağ Sistemi

  • Cat Şanzıman/Güç Aktarma Organı Yağı-4 (TDTO) karter yağı sıcaklıkları
  • Maksimum konvertör çıkış yağı sıcaklığı — 121 C° (250 F°)
  • Hidrolik dolum kapasitesi — 6,5 gal (25 L) soğutucu boyutuna, hatlara ve kuruluma bağlıdır — ilk dolum daha fazla olabilir
  • Doğrudan monte filtre

Bağlantı Parçaları

  • Giriş (volan) — SAE #1 kuru volan muhafazası
  • Yan destekler — iki SAE #2 ayak
  • Çıkış — 1710 çatal, 1810 çatal, 1810 karşı flanş, ISO 8667-T180 flanş

Güç Çıkış Ünitesi Tahrikleri

  • Konum
  • 8 cıvatalı montaj tipi
  • Anma torku
  • Dönüş: motorla aynı
  • Oran 1:1

CX31-P600 İsteğe Bağlı Donanımlar

Yağ sistemi

  • Uzağa monte yağ filtresi

Bağlantı Parçaları

  • Uzağa monte ECU
  • Uzağa monte filtre seçeneği

Entegre Güç Çıkış Ünitesi

  • Konum: arkadan bakıldığında saat 1 ve saat 11
  • Montaj tipi
  • Anma torku
  • Dönüş: motorla aynı
  • Oran - 1,09:1

Arka Güç Çıkış Ünitesi

  • Konum: arkadan bakıldığında saat 5
  • Montaj tipi: 8 cıvatalı
  • Anma torku: 1000 lb-ft (1360 N•m)
  • Dönüş: Makinenin tersine
  • Oran - 1,25:1

CX31-P600 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.