CX35-P800

CX35-P800

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CX35-P800

Motor Teknik Özellikleri

CX35-P800 Standart Donanımlar

Optimize Güç Aktarma Sistemi için Cat Motorları

  • C15 ACERT, C18 ACERT ve C27 ACERT (A değerleri).

Şanzıman Dönüşü

  • Giriş dönüşü — saat yönünün tersine
  • Çıkış dönüşü — saat yönünün tersine(arkada göründüğü haliyle)

Tork Konvertörü

  • Kilitlemeli debriyaj, tüm dişlilerde tork konvertör tahriği şanzımana entegredir
  • Durma tork oranı - 1,962

Debriyajlar

  • Debriyajlar — elektrohidrolik tam modülasyonlu, yağ soğutmalı, çok diskli
  • Debriyaj modülasyon kontrolü — Cat Elektronik Debriyaj Basınç Kontrolü (ECPC)

Kurulum Bağlantıları

  • 2 yap soğutucu hattı
  • 1 elektrikli konektör

Yağ Sistemi

  • Cat Şanzıman/Güç Aktarma Organı Yağı-4 (TDTO)
  • Karter yağı sıcaklıkları
  • Maksimum konvertör çıkış yağı sıcaklığı — 121 C° (250 F°)
  • Hidrolik dolum kapasitesi — 34 L (9 gal), 61 L (16 gal) ilk dolum
  • Doğrudan monte filtre

Bağlantı Parçaları

  • Giriş (volan) — SAE #1 kuru volan muhafazası
  • Yan destekler — iki SAE #2 ayak
  • Çıkış — 1810 çatal, 1810 karşı flanş, SPL 250 çatal, ISO 8667-T180 flanş

Güç Çıkış Ünitesi Tahrikleri

  • Konum
  • Montaj tipi: 10 cıvatalı
  • Anma torku
  • Dönüş: motorla aynı
  • Oran 1:1

CX35-P800 İsteğe Bağlı Donanımlar

Yağ sistemi

  • Uzağa monte yağ filtresi

Bağlantı Parçaları

  • Uzağa monte ECU
  • Uzağa monte filtre seçeneği

Entegre Güç Çıkış Ünitesi

  • Konum: arkadan bakıldığında saat 1 ve saat 11
  • Montaj tipi
  • Anma torku
  • Dönüş: motorla aynı
  • Oran - 1:1

Arka Güç Çıkış Ünitesi

  • Konum: arkadan bakıldığında saat 5
  • Montaj tipi: 8 cıvatalı (SAE pompa adaptörleri ve tahrik flanşları üçüncü taraf tedarikçilerden bulunabilmektedir.
  • Anma torku: 1000 lb-ft (1360 N•m)
  • Dönüş: Makinenin tersine
  • Oran - 1,25:1

CX35-P800 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.