CX48-P2300

CX48-P2300

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Özellikler ve Avantajlar

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CX48-P2300

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

CX48-P2300 Standart Donanımlar

Optimize Güç Aktarma Sistemi için Cat Motorları

  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50
  • MTU 12V4000

Şanzıman Dönüşü

  • Giriş dönüşü — saat yönünün tersine
  • Çıkış dönüşü — saat yönünün tersine (arkadan göründüğü haliyle)

Tork Konvertörü

  • Entegre tork dönüştürücü
  • Seri - TC58927-ESLF
  • Durma tork oranı - 2,20

Debriyajlar

  • Debriyajlar — elektrohidrolik tam modülasyonlu, yağ soğutmalı, çok diskli
  • Debriyaj modülasyon kontrolü — Cat Elektronik Debriyaj Basınç Kontrolü (ECPC)

Kurulum Bağlantıları

  • 2 yap soğutucu hattı
  • 1 elektrikli konektör

Yağ Sistemi

  • Cat Şanzıman/Güç Aktarma Organı Yağı-4 (TDTO)
  • Karter yağı sıcaklıkları
  • Hidrolik Dolum Kapasitesi — Yaklaşık 108 L (28,5 gal), 125 L (33 gal) ilk dolum; soğutucu boyutuna, hatlara ve kuruluma bağlıdır
  • Filtre Türü — 6 mikron sentetik, kartuş uzağa monte

Bağlantı Parçaları

  • Giriş bağlantısı (volan) — SAE #0
  • Çıkış bağlantıları (çatal) — GWB 390,60/GWB 390,65
  • Yapısal uygulama Caterpillar onayına tabidir

Kumanda Sistemi

  • Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU)
  • Elektronik veri bağlantısı, SAE J1939
  • Elektrik sistemi 24 V

Güç Çıkış Ünitesi Tahrikleri

  • Konum
  • Montaj tipi: J744 SAE C
  • Anma gücü
  • Döndürme: SAE C ayağına takıldığında saat yönünde
  • Oran 1,216:1

CX48-P2300 İsteğe Bağlı Donanımlar

Entegre Güç Çıkış Ünitesi

  • Konum: saat 12
  • Montaj türü: J704 SAE 8 cıvatalı
  • Anma gücü
  • Döndürme:
  • Oran - 1,088:1

CX48-P2300 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.


Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  CX48-P2300

Diğer Teklifleri Görüntüle