TH48-E80 Şanzımanlar

TH48-E80

Özelliklere Kısa Bir Bakış

Özellikler

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TH48-E80

Motor Teknik Özellikleri

Boyutlar

TH48-E80 Standart Donanımlar

Optimize Güç Aktarma Sistemi için Cat Motorları

  • Cat 3512B
  • Cat 3512C
  • Cummins QSK45
  • Cummins QSK50

Şanzıman Dönüşü

  • Giriş dönüşü — saat yönünün tersine
  • Çıkış dönüşü — saat yönünün tersine (arkadan göründüğü haliyle)

Tork Konvertörü

  • Entegre tork dönüştürücü
  • Seri — TC58927-ESLF
  • Durma tork oranı - 2,20

Debriyajlar

  • Debriyajlar — elektrohidrolik tam modülasyonlu, yağ soğutmalı, çok diskli
  • Debriyaj modülasyon kontrolü — Cat Elektronik Debriyaj Basınç Kontrolü (ECPC)

Kurulum Bağlantıları

  • 2 yap soğutucu hattı
  • 1 elektrikli konektör
  • 1 pompa

Yağ Sistemi

  • Cat Şanzıman/Güç Aktarma Organı Yağı-4 (TDTO)
  • Karter yağı sıcaklıkları
  • Hidrolik dolum kapasitesi — Yaklaşık 152 L (40 gal), soğutucu boyutuna, hatlarına ve kuruluma göre değişir.
  • Filtre Türü — 10 mikron sentetik, kartuş uzağa monte

Bağlantı Parçaları

  • Giriş bağlantısı (volan) — SAE #0
  • Çıkış bağlantıları (çatal) — GWB 390,60/GWB 390,65
  • Yapısal uygulama Caterpillar onayına tabidir

Kumanda Sistemi

  • Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU)
  • Elektronik veri bağlantısı, SAE J1939
  • Elektrik sistemi 24 V

Güç Çıkış Ünitesi Tahrikleri

  • Konum
  • Montaj türü: SAE 8 cıvata (J704)
  • Anma gücü

TH48-E80 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.