TH55-E90

TH55-E90

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TH55-E90

Motor Teknik Özellikleri

TH55-E90 Standart Donanımlar

Optimize Güç Aktarma Sistemi için Cat Motorları

  • Cat C3512C (HD)
  • Cat 3516C (HD)
  • Cummins QSK50
  • Cummins QSK60
  • MTU 12V4000
  • MTU 16V4000

Şanzıman Dönüşü

  • Giriş dönüşü — saat yönünün tersine
  • Çıkış dönüşü — saat yönünün tersine(arkada göründüğü haliyle)

Tork Konvertörü

  • Entegre tork dönüştürücü
  • Seri — TC64442-ESLF
  • Durma tork oranı — 2,23

Debriyajlar

  • Debriyajlar — elektrohidrolik tam modülasyonlu, yağ soğutmalı, çok diskli
  • Debriyaj modülasyon kontrolü — Cat Elektronik Debriyaj Basınç Kontrolü (ECPC)

Kurulum Bağlantıları

  • 2 yap soğutucu hattı
  • 1 elektrikli konektör
  • 1 pompa

Yağ Sistemi

  • Cat Şanzıman/Güç Aktarma Organı Yağı-4 (TDTO)
  • Karter yağı sıcaklıkları
  • Hidrolik dolum kapasitesi — Yaklaşık 189 L (50 gal), soğutucu boyutuna, hatlarına ve kuruluma göre değişir.
  • Filtre Türü — 6 mikron sentetik, kartuş uzağa monte

Bağlantı Parçaları

  • Giriş bağlantısı (volan) — SAE #0
  • Çıkış bağlantıları (flanş)
  • Yapısal uygulama Caterpillar onayına tabidir

Kumanda Sistemi

  • Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU)
  • Elektronik veri bağlantısı, SAE J1939
  • Elektrik sistemi 24 V

Güç Çıkış Ünitesi Tahrikleri

  • Konum
  • Montaj tipi
  • Anma gücü

TH55-E90 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.