ADEM A4 kontrol sistemi entegre ateşleme, devir regülasyonu, koruma ve vuruntuya duyarlı değişken ateşleme zamanlaması dahil olmak üzere kontroller. ADEM A4'te iyileştirilenler: kullanıcı arayüzü, ekran sistemi, kapatma kontrolleri ve sistem tanılama.
Motor, fabrikada paketlenen:- Art Arıtım - Radyatör- Şasi - Şanzıman gibi özelliklerle alınabilir
- 2011 U.S. EPA Tier 4 Interim ve EU Kademe IIIB emisyonu gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. - Silindir içinde kurum birikmesini en aza indirirken NOx'i azaltmak için optimize edilmiş piston, halka, kaplama ve yakıt sistemi konfigürasyonu ile motor üzerinde NOx düşürme sistemi- Atık arıtmada dizel oksitlenme katalizörünü ve dizel partikül filtresini içeren Temiz Emisyonlar Modülü bulunur- Standart art arıtma zarfına sığacak şekilde tasarlandığından kurulumunuzu yeniden tasarlama gereğini ortadan kaldıran geleceğin Tier 4 Final teknoloji çözümü
Herhangi bir petrol uygulaması için, Caterpillar'ın fabrikada özel olarak hazırlanmış bir paketle gereksinimlerinizi karşılayacağına güvenin. Cat® motorları, jeneratörleri, muhafazaları,kontrolleri, radyatörleri, şanzımanları, son arıtma çözümleri — projenizin gerektirdiği her şey — özel olarak tasarlanabilir ve türünün tek örneği bir çözüm oluşturmak için eşleştirilebilir. Özel paketler global olarak desteklenir ve başlangıçtan itibaren bir yıllık garanti kapsamındadır.
Yeni teknolojinin desteklenmesi için maksimum 15 ppm kükürt içeren Ultra Düşük Kükürtlü Dizel (ULSD) ve yeni yağ formülleri gerektirir. B20 biyodizel kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Motora Bağlı Şanzıman Yağı Soğutucusu — motor soğutma sistemi ile entegrasyon, kurulum kolaylığı ve daha kompakt bir paket sağlar- Motor Frenleri — seyyar uygulamalar için frenleme yeteneği
Caterpillar'ın aksınız, hidrolik sisteminiz ve operatör arayüzünüz ile tam olarak entegre edilebilecek eksiksiz bir motor-şanzıman paketi serisi bulunmaktadır. - C9 ACERT™ Cat optimize şanzımanı: TH35-E61, CX31-P600 ile eştir
- 2.200'den fazla temsilci- Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis verir- Cat yedek parçaları ve işçilik garantisi- Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır- S•O•SSM programı yağ ve soğutucu sıvı örnekleriniziCaterpillar tarafından:- Dahili motor bileşen durumunu- İstenmeyen sıvıların varlığını- Yanma yan ürünlerinin varlığını- Sahaya özgü yağ değiştirme aralığını belirlemek için konmuş standartlarla eşleştirir
- Motor ve art arıtmada kanıtlanmış güvenilirlik ve dayanıklılık- Geniş çalışma hızı kademesi.- Yüksek güç yoğunluğu- PTO tahrik seçenekleri, pompalar ve diğer ihtiyaçlara için yedek güce esnek erişim sağlar
Bu üretim süreçlerine sahip olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretmesini sağlar.- Döküm motor blokları, kafalar, silindir zıvanaları ve volan muhafazaları- Makine için kritik komponentler- Tam motor toplama
Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.catoilandgasinfo.com adresini ziyaret edin.
- Optimize edilmiş yakıt tüketimi- Minimum 5.000 saat dizel partikül filtresi kül temizleme aralığı ve 250 - 500 saat yağ değişim aralıkları düşük bakım maliyeti sağlar