C13 ACERT™ Tier 4 Interim Kuyu Hizmet Motorları

Kuyu Hizmet Motorları C13 ACERT™ (Tier 4i)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
520 BHP
388 bkW
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB
U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB
Silindir Hacmi
762.8 in³
12.5 l

Görüntüleme

Cat C13 ACERT motorları, petrol sahasındaki zorlu operasyonlarınız için ideal çözümdür. Onlarca yıllık saha deneyimi ve yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde Cat C13 ACERT motorlar düşük işletme maliyetleri ve emisyonlar ile mükemmel performans sağlar.Bu, petrol kuyuları, pompa kızakları, asitleme üniteleri, beton dökme üniteleri, karıştırıcılar ve hidrolik güç üniteleri gibi kuyu hizmeti uygulamalarında Tier 4 Interim veya AB Kademe IIIB emisyon onayları gerektiren uygulamalar için ideal bir motordur.Cat motorları, operasyonunuza teknik destek, servis, yedek parçalar ve garanti ile desteklemeye hazır dünya çapındaki Cat temsilci ağıyla desteklenmektedir.C13 ACERT motorları, 287-388 bkW (385-520 bhp) @ 1.800-2.100 dev/dak. gibi değerlerle A.B.D. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB emisyon standartlarını karşılamaktadır ve ABD EPA Tier 4 Final, AB Kademe IV emisyon standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Emisyonlarla ilgili bu bilgiler, bahsedilen değerin emisyon teknolojisini belirtir. Emisyon onaylarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C13 ACERT™ (Tier 4i)

Maksimum Değer 520 BHP 388 bkW
Silindir Hacmi 762.8 in³ 12.5 l
Minimum Değer 385 BHP 287 bkW
Regülatör ve Koruma Elektronik ADEM™ A4 Elektronik ADEM™ A4
Havalandırma Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 1 SAE No. 1
Volan Dişleri 113 113
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 6.2 in 157 mm
İç Çap 5.1 in 130 mm
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB
Uzunluk 47.4 in 1203 mm
Genişlik 36.74 in 933.14 mm
Yükseklik 46.7 in 1186 mm
Ağırlık 2976 lb 1350 kg
Yağlama Yağı Sistemi - Yeniden Dolum 35.9 gal. (ABD) 34 l
Soğutma Sistemi 19.8 gal. (ABD) 18.7 l

C13 ACERT™ (Tier 4i) Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi, köpük üzeri kablo demeti, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltmeli, ayarlanabilir yazılım özellikleri, motor izleme sistemi SAE J1939 yayınlama ve kontrol, entegre Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) uzaktan fan kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Makinenin güvenilirliğini sağlamak için dikey çıkışlı termostat muhafazası, santrifüjlü su pompası, soğutma sistemi tasarım kılavuzu mevcuttur.

Egzoz Sistemi

  • Temiz Emisyonlar Modülü (CEM), Dizel Partikül Filtresi (DPF), Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) ve Cat Rejenerasyon Sistemini ve isteğe bağlı egzoz çıkışını içerir

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE No. 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyonu; ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri, yakıt transfer pompası, elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter havalandırma sistemi, yağ soğutucusu, yağ doldurucu, yağ filtresi, yağ seviye çubuğu, yağ pompası (dişliyle çalışan), çeşitli karterler (ön, arka, derin ön, derin arka, sığ)

Güç Çıkış Ünitesi

  • SAE A, SAE B, SAE C tahrik mekanizmaları bulunmaktadır, ayrıca bazı uygulamalarda motorun ön tarafından motor gücü de alınabilir

Genel

  • Boya: Cat sarısı; vibrasyon sönümleyicisi; kaldırma gözleri

C13 ACERT™ (Tier 4i) İsteğe Bağlı Donanımlar

Motora Bağlı Şanzıman Yağı Soğutucusu

  • motor soğutmasistemi ile entegrasyon, kurulum kolaylığı ve dahakompakt bir paket sağlar

Motor Frenleri

  • seyyar uygulamalar için frenleme özelliği

C13 ACERT™ (Tier 4i) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C13 ACERT™ (Tier 4i)

Diğer Teklifleri Görüntüle