C15 ACERT™ Tier 4 I Motor

Kuyu Hizmet Motorları C15 ACERT™ (Tier 4i)

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Maksimum Değer
580 BHP
433 bkW
Emisyonlar
U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB
U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB
Silindir Hacmi
928 in³
15.2 l

Görüntüleme

Cat C15 ACERT motorları, petrol sahasındaki zorlu operasyonlarınız için ideal çözümdür. Onlarca yıllık saha deneyimi ve yoğun araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde Cat C15 ACERT motorlar düşük işletme maliyetleri ve emisyonlar ile mükemmel performans sağlar.Bu, petrol kuyuları, pompa kızakları, asitleme üniteleri, beton dökme üniteleri, karıştırıcılar ve hidrolik güç üniteleri gibi kuyu hizmeti uygulamalarında Tier 4 Interim veya AB Kademe IIIB emisyon onayları gerektiren uygulamalar için ideal bir motordur.Cat motorları, operasyonunuza teknik destek, servis, yedek parçalar ve garanti ile desteklemeye hazır dünya çapındaki Cat temsilci ağıyla desteklenmektedir.C15 ACERT motorları, 354-433 bkW (354-433 bhp) @ 1.800-2.100 dev/dak gibi değerleriyle A.B.D. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB emisyon standartlarını karşılamaktadır ve ABD EPA Tier 4 Final, AB Kademe IV emisyon standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Emisyonlarla ilgili bu bilgiler, değinilen değerin emisyon teknolojisini tarif eder. Emisyon onaylarıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Cat temsilcinizle iletişime geçin.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: C15 ACERT™ (Tier 4i)

Maksimum Değer 580 BHP 433 bkW
Silindir Hacmi 928 in³ 15.2 l
Minimum Değer 475 BHP 354 bkW
Regülatör ve Koruma ADEM A4 ADEM A4
Havalandırma Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan
Volan ve Volan Muhafazası SAE No. 0 veya SAE No. 1 SAE No. 0 veya SAE No. 1
Volan Dişleri 136 (SAE 0), 113 (SAE 1) 136 (SAE 0), 113 (SAE 1)
Döndürme (volan ucundan) Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine
Strok 6.7 in 171 mm
İç Çap 5.4 in 137 mm
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB U.S. EPA Tier 4 Interim, AB Kademe IIIB
Uzunluk 60.2 in 1530.3 mm
Genişlik 37.8 in 960.5 mm
Yükseklik 50.5 in 1281.9 mm
Ağırlık 3673 lb 1666 kg
Soğutma Sistemi 5 gal. (ABD) 18.7 l

C15 ACERT™ (Tier 4i) Standart Donanımlar

Hava Girişi Sistemi

  • Turboşarjlı ve Havadan Havaya Son Soğutmalı

Kumanda Sistemi

  • Elektronik kontrol sistemi, köpük üzeri kablo demeti, rakım için otomatik düzeltme, yakıt sıcaklığı için güç düzeltmeli, ayarlanabilir yazılım özellikleri, motor izleme sistemi SAE J1939 yayınlama ve kontrol, entegre Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) uzaktan fan kontrolü

Soğutma Sistemi

  • Dikey çıkışlı termostat yuvası, santrifüjlü su pompası, makine güvenilirliğini sağlamak için soğutma sistemi tasarımında kılavuz

Egzoz Sistemi

  • Temiz Emisyonlar Modülü (CEM), Dizel Partikül Filtresi (DPF), Dizel Oksitlenme Katalizörü (DOC) ve Cat Rejenerasyon Sistemini ve isteğe bağlı egzoz çıkışını içerir

Volanlar ve Volan Muhafazası

  • SAE 0 ve SAE 1 volan muhafazası

Yakıt Sistemi

  • MEUI enjeksiyonu; ana yakıt filtresi, ikincil yakıt filtreleri, yakıt transfer pompası, elektronik yakıt besleme

Yağlama Sistemi

  • Açık karter hava deliği sistemi, yağ soğutucusu, yağ doldurma kapağı, yağ filtresi, yağ seviye çubuğu, yağ pompası (dişli ile çalıştırılır), hazne seçenekleri (ön, arka, sığ)

Güç Çıkış Ünitesi

  • SAE A, SAE B, SAE C tahrik mekanizmaları bulunmaktadır, ayrıca bazı uygulamalarda motorun ön tarafından motor gücü de alınabilir

Genel

  • Boya: Cat sarısı; vibrasyon sönümleyicisi; kaldırma gözleri

C15 ACERT™ (Tier 4i) İsteğe Bağlı Donanımlar

Motora Bağlı Şanzıman Yağı Soğutucusu

  • motor soğutma sistemi ile entegrasyon, kurulum kolaylığı ve daha kompakt bir paket sağlar

Motor Frenleri

  • seyyar uygulamalar için frenleme özelliği

C15 ACERT™ (Tier 4i) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Tam teknik özellikler, ürün broşürleri ve daha fazlası. Daha fazla bilgi için aşağıda kaydolun. Ya da anlık erişim için bu formu atla.yabilirsiniz.

Pazarlama Onayı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  C15 ACERT™ (Tier 4i)

Diğer Teklifleri Görüntüle