Minimum Değer | 536.0 BHP 400.0 bkW | More |
Maksimum Değer | 536.0 BHP 400.0 bkW | More |
Regülatör ve Koruma | Elektronik ADEM™ A4 Elektronik ADEM™ A4 | More |
Havalandırma | Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan Turboşarjlı, Hava ile Soğutulan Soğutma Sistemiyle Soğutulan | More |
Silindir Hacmi | 928.0 inç3 15.2 D | More |
Volan ve Volan Muhafazası | SAE No. 1 SAE No. 1 | More |
Volan Dişleri | 113 (SAE 1) 113 (SAE 1) | More |
Döndürme (volan ucundan) | Saat yönünün tersine Saat yönünün tersine | More |
Strok | 6.7 inç 171.0 mm | More |
İç Çap | 5.4 inç 137.0 mm | More |
Emisyonlar | IMO Tier II Onaylı, Marine Tier 2 Onaylı, Marine Tier 3 Özellikli IMO Tier II Onaylı, Marine Tier 2 Onaylı, Marine Tier 3 Özellikli | More |
• Birinci sınıf güvenilirlik ve dayanıklılık• Fabrika onaylı motorlar OEM'in genel onaylatma maliyetlerini düşürür• Rakiplerimizle karşılaştırıldığında geliştirilmiş servis kolaylığı• Sektörde lider bileşen bakım ömrü• Tüm komponentlerde yapılan sağlam Caterpillar testleri çalışma süresini artırır
ADEM A4 kontrol sistemi entegre ateşleme, devir regülasyonu, koruma ve vuruntuya duyarlı değişken ateşleme zamanlaması dahil olmak üzere kontroller. ADEM A4 gelişti: kullanıcı arayüzü, ekran sistemi, kapatma kontrolleri ve sistem tanılaması
• Standart fabrika onayları iş sahası güvenliğini artırır• - Class I Division 2 (NEC 500)• - Class I Zone 2 (NEC 505)• - ATEX Directive (94/9/EC) Group II• - Gas Group IIA ile 3G Ortamları (Zone 2)• - Electrical IIC ve Temperature Class T3• Elektrik donanımı ve konektörler, Zone 2 ve alev yayılmasından koruma için kendiliğinden güvenli olarak onaylıdır• Dahili patlamaların harici atmosfere yayılmasını önlemek için onaylı alev geçirmez emme sistemi • Sektör standardı ADEM A4 kontrol sistemi operatör arayüzünü geliştirir• Onaylı diğer bileşenler ve sistemlerle kolay entegrasyon için tam onaylı motor• Arıza emniyetli yedek sistem izleme için ilave NEC/ATEX bileşenleri bulunur• Müşteri donanımı, messenger ekranı, el gaz kelebeği kontrolü ve yedek sıcaklık sensörleri• Kızağa entegre etmek için onaylı isteğe bağlı bileşenler• Class 1 Division 2 alternatör, ATEX onaylı alternatör, dişli tahrikli hava kompresörü, fan kayışları ve egzoz gazı soğutucu bağlantı seçeneği• Onaylı otomatik motor kapatma sistemi
Herhangi bir petrol uygulaması için, Caterpillar'ın fabrikada özel olarak hazırlanmış bir paketle gereksinimlerinizi karşılayacağına güvenin. Cat® motorları, jeneratörleri, muhafazaları,kontrolleri, radyatörleri, şanzımanları, son arıtma çözümleri — projenizin gerektirdiği her şey — özel olarak tasarlanabilir ve türünün tek örneği bir çözüm oluşturmak için eşleştirilebilir. Özel paketler global olarak desteklenir ve başlangıçtan itibaren bir yıllık garanti kapsamındadır.
• Caterpillar'ın aksınız, hidrolik sisteminiz ve operatör arayüzünüz ile tamamen entegre edilebilen eksiksiz bir motor şanzıman paketleri ürün serisi bulunmaktadır.• - Cat tarafından optimize edilmiş C15 ACERT™ şanzıman: TH35-E81, CX31-P600, CX35-P800 ile uyumludur• Cat şanzımanın Tehlikeli Saha Onayı hala OEM'in/paketleyicinin sorumluluğundadır.
• 2.200'den fazla temsilci• Fabrikada eğitilen Cat temsilcisi teknisyenleri benzinli motorunuza her yönüyle servis verir• Caterpillar yedek parçaları ve işçilik garantisi. Arızadan önce onarma seçenekleri için önleyici bakım anlaşmaları bulunmaktadır
• Tehlikeli saha uygulamaları için fabrika onaylı motorlar OEM için daha basit kuyu onayına izin verir• Zorlu kuyu hizmeti uygulamaları için optimize edilmiştir• petrol kuyusu, pompalama, beton dökme, karıştırma ve asitleme• Çok çeşitli çalıştırma hızlarında gücü yüksek düzeyde tutarak performansı artırır• Sabit tork artışı üstün yük kaldırma gücü sağlar• Çalıştırma esnekliği için optimize edilmiş ortam ve rakım özellikleri• Motor, 50 °C'ye kadar ortam uygulamalarında T3 yüzey sıcaklığını korumak üzere onaylanmıştır
Bu üretim süreçlerine sahip olması, Caterpillar'ın yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler üretmesini sağlar.- Döküm motor blokları, kafalar, silindir zıvanaları ve volan muhafazaları- Makine için kritik komponentler- Tam motor toplama
Tüm petrol gücü ihtiyaçlarınız için www.catoilandgasinfo.com adresini ziyaret edin.
Kuyu hizmeti uygulamaları için günümüzün emisyon gereksinimlerini karşılar• IMO Tier II, Marine Tier 2, Marine Tier 3 özellikli